REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Gegalvaniseerde ventilatiebeugel met geluidsisolatie voor grotere spiraalbuistoepassingen

  • Goedkeuringen: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Brandklasse B2
  • Temperatuurweerstand: -40 - 110 °C
  • Materiaalsamenstelling: DD11 - DIN EN 10111

Hilti klanten zochten ook naar LeidingbeugelBuisbeugelBuisklemGlijbeugel of Klembeugel.

Selecteer opties

Draadverbinding - M
  • 3/4 inch
  • M8, M10, 1/2 inch
Nominale buisafmeting
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 160 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 315 mm
  • 355 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
  • 560 mm
  • 630 mm
  • 800 mm
Verpakkingseenheid
  • 6 Stk
  • 10 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 78,03

Technische gegevens

EB 20M/8
42883_F01.eps
EB 20M/8
Goedkeuringen
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Brandklasse B2
Temperatuurweerstand
-40 - 110 °C
Materiaalsamenstelling
DD11 - DIN EN 10111
Oppervlakte afwerking
Binnen gecoat - Elektrolytisch verzinkt
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) Binnen met tijdelijke condensvorming (C2)
Isolatiemateriaal
EPDM rubber
Hardheid isolatiemateriaal
40° ±10° wal A

Documenten

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Geluidswerende inzet van EPDM rubber - vastgelijmd om loskomen tijdens installatie tegen te gaan
  • Beugelbereik geschikt voor alle standaard formaat spiraal-gefelste luchtkanalen
  • Beugels voor ventilatieleidingen met aangelaste combo-koppelmoer M8, M10, 1/2" en 3/4" voor buizen tot DN 500
  • Akoestische isolatie gecertificeerd voor DIN 4109

Toepassingen

  • Bevestigen van spiraalgefelsde buizen volgens DIN 24145 / DIN EN 1506
  • Aanbevolen voor gebruik in droge binnenomgevingen
  • Spiraalgefelsde buizen (spiro)
  • Ventilatiebuizen tot DN 500 kunnen worden gemonteerd met 1/2" binnendraad en te verbinden met een koppelmoer"

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.