nieuw
SPX MCS Equidist wandzaagblad (Pentruder®)
Ultimate wandzaagblad (15 kW) voor zagen op hoge snelheid en een langere levensduur in gewapend beton (60PENTM8- asgat aansluiting past op Pentruder®-wandzagen)
- Basis materiaal: Beton, Beton (gewapend)
- Segmenttype: Equidist
- Nat of droog werken: Nat
Selecteer opties
Diameter
- 800 mm
- 1000 mm
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 1 140,68
Technische gegevens
Basis materiaal
Beton, Beton (gewapend)
Segmenttype
Equidist
Nat of droog werken
Nat
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Hilti Equidist-technologie met nauwkeurig gepositioneerde diamanten voor ongeëvenaarde zaagprestaties en constante zaagsnelheid tijdens de hele levensduur van het blad
- Eén specificatie voor alle betontypes
- Het blad is ontworpen voor de meest uitdagende omstandigheden en excelleert in beton met een hoog wapeningsgehalte
- Gehard en getemperd, robuust, lasergezaagde stalen blad voor stabiel, recht zagen
- Sandwichsegmenten voor constante segmentbreedte over de gehele levensduur van het blad
Toepassingen
- Zagen van gewapend beton
- Openingen en doorvoeringen voor deuren en ramen
- Corrigerend/herstelwerk aan gevels, scheidingen en wanden
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.




