TE DRS‑Y
Originele handleiding
Informatie over de handleiding
Bij deze handleiding
- Lees voor ingebruikname deze handleiding door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
- De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding en op het product in acht nemen.
- De handleiding altijd bij het product bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.
Verklaring van de tekens
Waarschuwingsaanwijzingen
Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:Symbolen in de handleiding
De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:![]() |
Handleiding in acht nemen |
![]() |
Gebruikstips en andere nuttige informatie |
![]() |
Omgang met recyclebare materialen |
![]() |
Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven |
![]() |
Hilti Li-ion accu |
![]() |
Hilti acculader |
Symbolen in afbeeldingen
De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:![]() |
Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding. |
![]() |
De nummering in de afbeeldingen geeft de volgorde van de arbeidsstappen weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken. |
![]() |
Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht . |
![]() |
Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product. |
Productafhankelijke symbolen
Symbolen op het product
De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:![]() |
Stofmasker dragen |
![]() |
Werkhandschoenen dragen |
![]() |
Werkschoenen dragen |
Productinformatie

De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
- Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
ProductinformatieStofmodule TE DRS‑Y Generatie 01 Serienr.
Veiligheid
Veiligheidsinstructies

Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) of op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
- Lees voor de ingebruikname de handleiding en de veiligheidsinformatie van de systeemproducten en neem deze in acht.
- Gebruik de module alleen in combinatie met de in Correct gebruik genoemde elektrische gereedschappen, anders bestaat er gevaar voor letsel.
- Trek de stekker uit het stopcontact of verwijder een verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het elektrische gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
- Gebruik het product en de toebehoren alleen in een technisch optimale staat.
- Nooit aanpassingen of veranderingen aan het product of de toebehoren uitvoeren.
- Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het product. Gebruik het product niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid kan tot ernstig letsel leiden.
- Door de bewerking kan er materiaal afsplinteren. Afgesplinterd materiaal kan lichamelijk letsel en oogletsel veroorzaken. Draag tijdens het gebruik van het product veiligheidsbril, veiligheidshelm en gehoorbescherming.
- Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- Gevaar voor letsel door vallend gereedschap en/of toebehoren. Controleer voor het begin van het werk of gemonteerde accessoires correct bevestigd zijn.
- Het opzuigen van water is verboden.
- De module mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van explosiegevaarlijke stoffen, gloeiende of brandende resp. brandbare stoffen, agressieve stoffen (zoals magnesium- of aluminiumstof) en vloeistoffen (zoals benzine, oplosmiddelen, zuren, koel- en smeermiddelen).
- Stof, dat bij het slijpen, schuren, snijden en boren ontstaat, kan gevaarlijke chemicaliën bevatten. Enkele voorbeelden zijn: Lood of verf op loodbasis; Baksteen, beton en andere metselproducten, natuursteen en andere silicaat bevattende producten; Bepaalde houtsoorten, zoals eiken, beuken en chemisch behandeld hout; Asbest of asbesthoudend materiaal. Bepaal de blootstelling van de bediener en omstanders aan de hand van de gevarenklasse van de materialen waaraan wordt gewerkt. Neem de nodige maatregelen om de blootstelling op een veilig niveau te houden, zoals het gebruik van een stofopvangsysteem of het dragen van geschikte adembescherming. Bij de algemene maatregelen voor het vermindering van de blootstelling zijn inbegrepen:
- Werken in een goed geventileerde omgeving,
- Vermijden van langdurig contact met stof,
- Stof van het gezicht en het lichaam weg leiden,
- Dragen van beschermende kleding en wassen van blootgestelde gebieden met water en zeep.
- Gebruik voor de betreffende toepassing bij voorkeur een geschikte, door Hilti aanbevolen stofzuiger.
- Controleer voor het begin van de werkzaamheden de gevarenklasse van het bij de werkzaamheden ontstane stof. Gebruik een stofafzuiger met een officieel goedgekeurde veiligheidsklasse, die aan de lokale stofvoorschriften voldoet.
- Gebruik ter voorkoming van elektrostatische oplading een antistatische zuigslang.
- Erop letten dat de adapter en de buitenste oppervlakken van de gereedschapopname vrij van olie en vet zijn. Als de stofmodule wordt gemonteerd met onderdelen die niet vrij van olie en/of vet zijn, kan de stofmodule losraken. Verwijder met een doek olie en vet van de adapter en van de buitenste oppervlakken van de gereedschapopname.
- Let erop dat de module niet te heet wordt. Bij temperaturen boven 80 °C smelt het materiaal.
- De module niet gebruiken voor het dragen of het geleiden van het systeem. Gebruik daartoe de voorziene handgrepen van het elektrisch gereedschap.
- Houd het elektrisch gereedschap tijdens het gebruik niet aan de zuigkop of zuigbuis vast.
Beschrijving
Productoverzicht
- Adapter
- Zuigbasis met extra handgreep
- Aansluitstuk
- Manchet 12-52
- Diepte-aanslag
- Sterknopschroef
- Moer
- Zuigkop lang
- Zuigkop medium
- Zuigkop kort
- Manchet 68-90/ 290 mm
- Zuigbuis
- Manchet 68-90/550 mm
- Manchet 100-150/550 mm
Correct gebruik

Standaard leveringsomvang
Zuigbasis, manchet 68‑90/290 mm, zuigkop kort, zuigkop medium, zuigkop lang, adapter, aansluitstuk, manchet 12-52, diepte-aanslag, sterknopschroef, moer, handleidingAndere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group
Technische gegevens
Manchet
Manchet 68‑90/290 |
Manchet 68‑90/550 |
Manchet 100‑150/550 |
Manchet 12‑52 |
|
---|---|---|---|---|
Gewicht |
660 g (23,3 oz) |
880 g (31,0 oz) |
920 g (32,5 oz) |
1.000 g (35,3 oz) |
Gereedschapstype |
TE‑Y‑BK |
TE‑Y‑BK |
TE‑Y‑BK |
TE‑Y Boorhamer |
Gereedschapdiameter |
68 mm … 90 mm (2,7 in … 3,5 in) |
68 mm … 90 mm (2,7 in … 3,5 in) |
100 mm … 150 mm (3,9 in … 5,9 in) |
12 mm … 52 mm (0,5 in … 2,0 in) |
Gereedschaplengte |
290 mm (11,4 in) |
550 mm (21,7 in) |
550 mm (21,7 in) |
520 mm … 570 mm (20,5 in … 22,4 in) |
Toepassing |
Boren met hamerboorkroon |
Boren met hamerboorkroon |
Boren met hamerboorkroon |
Boorhameren |
Zuigkop
Zuigkop kort |
Zuigkop medium |
Zuigkop lang |
|
---|---|---|---|
Gewicht |
660 g (23,3 oz) |
710 g (25,0 oz) |
760 g (26,8 oz) |
Gereedschapstype |
Puntbeitel, platte beitel, opruwgereedschap |
Puntbeitel, platte beitel, opruwgereedschap |
Puntbeitel, platte beitel, opruwgereedschap |
Gereedschaplengte |
250 mm … 400 mm (9,8 in … 15,7 in) |
300 mm … 400 mm (11,8 in … 15,7 in) |
400 mm … 500 mm (15,7 in … 19,7 in) |
Toepassing |
Beitelen |
Beitelen |
Beitelen |
Temperaturen
Omgevingstemperatuur bij gebruik |
−17 ℃ … 60 ℃ (1 ℉ … 140 ℉) |
Opslagtemperatuur |
−20 ℃ … 70 ℃ (−4 ℉ … 158 ℉) |
Bediening
Stofmodule monteren

- Open de gemonteerde extra handgreep van het elektrisch gereedschap.
- Verwijder de extra handgreep.
- Kies de juiste samenstelling van het afzuigsysteem overeenkomstig de afbeelding voor correct gebruik en monteer de onderdelen en de extra handgreep op de zuigbasis.
- Schuif het gemonteerde systeem met de extra handgreep over de gereedschapopname tot aan de positie van de tandwielkast van de extra handgreeppositie.
- Draai de zuigbasis en de extra handgreep in de gewenste positie.
- Zet de extra handgreep vast door het aanhalen van de handgreep, zodat hij niet kan verdraaien.
- Breng het gereedschap in de gereedschapopname aan.
- Sluit een stofafzuiger aan op de stofmodule.
- Stel de manchetlengte zodanig in, dat de boorpunt circa 15 mm uitsteekt.
- Monteer de diepte-aanslag.
- Stel de diepte-aanslag op de gewenste boordiepte in.
- Zet de diepte-aanslag met de sterknopschroef vast om verschuiven te voorkomen.
Stofmodule demonteren

- Koppel de stofafzuiger los van de stofmodule.
- Verwijder het inzetgereedschap uit de gereedschapopname.
- Open de houder van de extra handgreep door aan de greep te draaien.
- Trek de stofmodule naar voren van het elektrisch gereedschap af.
- Demonteer de extra handgreep van de stofmodule.
- Monteer de extra handgreep op het elektrisch gereedschap.
- Zet de extra handgreep vast door aan de greep te draaien.
Gebruik
- Sluit de stofafzuiger aan en schakel de stofafzuiger in.
- Schakel het elektrisch gereedschap in.
Verzorging en onderhoud
Verzorging van de module
- Verwijder vastzittend vuil en controleer of de stofafzuigopening in de zuigbasis vrij is van stofresten.
- Reinig de module regelmatig met koud water.
- Reinig regelmatig de binnenzijde van de adapter van vet en stofresten.
Onderhoud
- Controleer alle uitwendige delen van het product en de toebehoren regelmatig op beschadigingen en ga na of alle bedieningselementen correct functioneren. Gebruik het product niet als er onderdelen beschadigd zijn of de bedieningselementen niet optimaal functioneren.
Hulp bij storingen
Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.Storing |
Mogelijke oorzaak |
Remedie |
---|---|---|
Overmatige stofontwikkeling. |
Stofzuiger vol. |
|
Zuigkop en/of manchet versleten of defect. |
|
|
Afzuigkanaal verstopt. |
|
|
Vrije gereedschaplengte meer dan 145 mm. |
|
|
Zuigslang van de stofafzuiger niet correct gemonteerd. |
|
|
Resten van de boorkern verstoppen de afzuiging. |
|
|
Afstand tussen hamerboorkroon en zuigbuis te groot. |
|
|
Stofmodule valt van het apparaat |
Stofmodule niet correct gemonteerd. |
|
Basisdeel en/of machinehals vervuild met olie of vet. |
|
|
Extra handgreep niet vastgedraaid. |
|
|
Extra handgreep gebroken. |
|
|
Adapter niet gemonteerd. |
|
|
Stofmodule kan niet worden gedemonteerd. |
Klemband van de extra handgreep niet voldoende geopend |
|
Permanent akoestisch signaal van de stofafzuiger. |
Noppen op de manchet afgesleten. |
|
Recycling

Fabrieksgarantie
- Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.
Meer informatie

Deze link vindt u eveneens aan het einde van de handleiding als QR-code.