PD-E
Dansk
Om brugsanvisningen
Om denne brugsanvisning
- Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
- Følg sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning og på produktet.
- Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag kun produktet til andre personer sammen med denne brugsanvisning.
Tegnforklaring
Advarsler
Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:Symboler i brugsanvisningen
Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:![]() |
Se brugsanvisningen |
![]() |
Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger |
![]() |
Håndtering af genvindbare materialer |
![]() |
Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald |
Symboler i illustrationer
Følgende symboler anvendes på illustrationer:![]() |
Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning. |
![]() |
Nummereringen i illustrationerne henviser til vigtige arbejdstrin eller for arbejdstrin til vigtige komponenter. I teksten fremhæves disse arbejdstrin eller komponenter med tilhørende numre, f.eks. (3) . |
![]() |
Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt . |
![]() |
Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet. |
Produktspecifikke symboler
Generelle symboler
Symboler, som anvendes i forbindelse med produktet.![]() |
KCC‑REM-HLT‑PD-E |
![]() |
Tænd/sluk-knap |
![]() |
Måletast |
![]() |
Menutast |
![]() |
Slettetast (clear) |
![]() |
Højretast |
![]() |
Venstretast |
Produktoplysninger
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068384/H2_SYM-Logo_M_M_DEU_Hilti-Logo.jpg)
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
- Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
ProduktoplysningerLaserafstandsmåler PD-E Generation 01 Serienummer
Laserinformation på produktet
LaserinformationLaserinformation
![]() |
Laserklasse 2, på basis af standard IEC60825-1/EN60825-1:2007 og opfylder CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50). |
![]() |
Laserklasse 2. Undgå at se ind i strålen. Ret ikke strålen mod andre personer eller ind i områder, hvor der kunne opholde sig andre personer, som ikke har noget med laseropgaverne at gøre. |
![]() |
Affald skal indleveres til genvinding på genbrugsstationen. |
Overensstemmelseserklæring
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068384/H2_BILD-Objekt_System_PD_E-G1_DEU_Konform.jpg)
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Grundlæggende sikkerhedsforskrifter
Ud over de sikkerhedstekniske forskrifter i de enkelte afsnit i denne brugsanvisning skal følgende retningslinjer altid overholdes. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.- Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
- Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge produktet fornuftigt. Anvend ikke produktet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af produktet kan medføre alvorlige personskader.
- Undlad at deaktivere sikkerhedsanordninger og fjerne advarselsskilte af nogen art.
- Ved usagkyndig åbning af produktet kan der forekomme laserstråling, som overstiger klasse 2. Produktet må kun repareres af Hilti Service.
- Det er ikke tilladt at modificere eller ændre produktet.
- Kontrollér hver gang før brug, at produktet fungerer korrekt.
- Målinger foretaget gennem glasplader eller andre objekter kan være unøjagtige.
- Måleresultatet kan blive forfalsket, hvis målebetingelserne ændrer sig hurtigt, f.eks. på grund af personer, som løber igennem målestrålen.
- Ret ikke produktet mod solen eller andre kraftige lyskilder.
- Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Brug ikke instrumentet, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.
- Overhold forskrifterne i denne instruktionsbog med hensyn til drift, rengøring og vedligeholdelse.
Generelle sikkerhedsforanstaltninger
- Undersøg produktet for skader, inden det tages i brug. Få skader repareret af Hilti Service.
- Hvis produktet er blevet tabt eller har været udsat for anden mekanisk påvirkning, skal dets nøjagtighed testes.
- Selvom produktet er robust konstrueret til brug på byggepladser, bør det behandles med forsigtighed som andre måleinstrumenter.
- Produkter, som ikke anvendes, skal opbevares på et tørt, højt beliggende eller svært tilgængeligt sted uden for børns rækkevidde.
- Produktet er ikke beregnet til børn.
- Overhold de nationale arbejdsmiljøkrav.
Formålstjenlig indretning af arbejdspladserne
- Undgå at stå i akavede stillinger, når du arbejder på en stige. Sørg for at have et sikkert fodfæste, og hold altid balancen.
- Sørg for at sikre målestedet, og pas på ikke at rette laserstrålen mod andre personer eller dig selv under brugen af produktet.
- Hvis produktet flyttes fra en meget lav temperatur ind i varme omgivelser, eller omvendt, skal det have tid til at akklimatisere, inden det tages i brug.
- Anvend kun produktet inden for de definerede driftsgrænser.
- Hold laserudgangsvinduet rent for at undgå fejlmålinger.
- Vær opmærksom på de landespecifikke bestemmelser til forebyggelse af uheld.
Sikkert arbejde med laserinstrumenter
- Udstyr i laserklasse 2/Class II må kun betjenes af uddannet personel.
- Laserstråler bør ikke forløbe i øjenhøjde.
- Der skal træffes sikkerhedsforanstaltninger, så det kan sikres, at strålen ikke utilsigtet rammer flader, der kan kaste den tilbage.
- Der skal træffes foranstaltninger, så det kan sikres, at det ikke er muligt at kigge direkte ind i strålen.
- Laserstrålen må ikke krydse uovervågede områder.
- Sluk laseren, når den ikke anvendes.
- Når laserinstrumenter ikke er i brug, skal de opbevares et aflukket sted uden adgang for uvedkommende.
Elektromagnetisk kompatibilitet
Selv om instrumentet opfylder de strenge krav i gældende direktiver, kan Hilti ikke udelukke muligheden for, at instrumentet forstyrres af stærk stråling, hvilket kan medføre en fejl. Hvis det er tilfældet eller i tilfælde af usikkerhed, skal der foretages kontrolmålinger. Hilti kan ligeledes ikke udelukke, at andre instrumenter (f.eks. navigationsudstyr i fly) forstyrres. Instrumentet modsvarer kravene i klasse A; Driftsforstyrrelser i boligområder kan ikke udelukkes.Kun for Korea: Denne laserafstandsmåler egner sig til elektromagnetiske bølger, som forekommer ved professionel brug (klasse A). Brugeren bør være opmærksom på dette og ikke anvende laserafstandsmåleren i boligområder.
Beskrivelse
Produktoversigt
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068384/H2_BILD-Objekt_System_PD_E-G1_DEU_PDE_F1_Uebersicht.jpg)
- Bageste anslagsflader
- LED-referenceindikator, bageste anslag
- Venstretast
- Menutast
- Måletast
- Grafisk visning
- LED-referenceindikator, forreste anslag
- Sidemåletast
- Tænd/sluk-knap
- Højretast
- Holder til håndstrop
- Slettetast (clear)
- ¹/₄" gevind
- Målespids
- Laseråbning og modtagelinse
- Optisk kikkertsigte
- ¹/₄" gevind
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Det beskrevne produkt er en laserafstandsmåler. Det er beregnet til enkeltmålinger og kontinuerlig måling af afstande.
Der kan måles afstand til alle ubevægelige mål, dvs. beton, sten, træ, plast, papir osv. Der må ikke anvendes prismer eller andre stærkt reflekterende mål, da det kan resultere i forkerte måleresultater.Produktet er godkendt til batterier af typen AAA.
Forklaring af displayvisninger
Hovedmenu![]() |
Valg af vinkelenhed |
![]() |
Bestemmelse af malerflade |
![]() |
Enkel Pythagoras |
![]() |
Måling af arealer og volumen |
![]() |
Valg af specialfunktioner |
![]() |
Valg af trapezfunktion |
![]() |
Valg af Pythagorasfunktion Til vandrette og diagonale afstande kræves mindst én ret vinkel. |
![]() |
Valg af indstillinger |
![]() |
Udførelse af Indirekte målinger Til målinger på ubevægelige objekter som f.eks. vægge kræves ikke nogen bestemt vinkel. |
![]() |
Batteriernes ladetilstand |
![]() |
Målespids ikke vippet ud |
![]() |
Målespids vippet ud |
![]() |
Mål |
![]() |
Addition af afstande |
![]() |
Subtraktion af afstande |
![]() |
Vælg |
![]() |
Vælg ikke |
![]() |
Valg af tid for måling |
![]() |
Valg af lommeregner |
![]() |
Stigning i procent |
![]() |
Metriske enheder |
![]() |
Imperialenheder |
![]() |
Stigning i vinkelgrader |
![]() |
Måling af rektangulære arealer |
![]() |
Måling af trekantede arealer |
![]() |
Måling af volumen |
![]() |
Måling af cylindervolumen |
![]() |
Valg af udendørs måletilstand |
![]() |
Valg af automatisk lysstyrkesensor |
![]() |
Bestemmelse af malerflade |
![]() |
Valg af afsætningsfunktion |
![]() |
Valg af min./maks. deltafunktion |
![]() |
Valg af timer |
![]() |
Valg af offsetfunktion |
![]() |
Valg af datahukommelse |
![]() |
Måling af 3 afstande |
![]() |
Måling af 2 afstande, 1 vinkel |
![]() |
Enkel Pythagoras |
![]() |
Dobbelt Pythagoras |
![]() |
Sammensat Pythagoras |
![]() |
Måleenhed. Valg af måleenhed: ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Målereferencer. Valg af målereference: ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Vinkelenhed. Valg af vinkelenhed: ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Valg af eksperttilstand |
![]() |
Redigering af favoritliste |
![]() |
Aktivering af målestok |
![]() |
Aktivering / deaktivering af lyd |
![]() |
Valg af permanentlaser |
![]() |
Valg af automatisk lysstyrkesensor |
![]() |
Kalibrering af hældningsføleren |
![]() |
Visning af information om instrument |
![]() |
Gendannelse af standardindstillinger |
![]() |
Måling af indirekte vandret afstand |
![]() |
Måling af indirekte lodret afstand |
![]() |
Udførelse af målinger på loft |
![]() |
Måling af indirekte lodret afstand II |
Leveringsomfang
Laserafstandsmåler, 2 batterier, brugsanvisning, producentcertifikatTekniske data
Mærkespænding |
3 V |
Mærkestrøm |
400 mA |
Maks. anvendelseshøjde over referencehøjde |
2.000 m (6.561 ft ‑ 10 in) |
Maks. relativ luftfugtighed |
80 % |
Driftstemperatur |
−10 ℃ … 50 ℃ (14 ℉ … 122 ℉) |
Nøjagtighed ved afstandsmåling (2σ, standardafvigelse) |
±1,0 mm |
Nøjagtighed ved hældningsmåling (2σ, standardafvigelse) |
±0,2° |
Udgangseffekt laser |
< 1 mW |
Bølgelængde laser |
639 nm (0,0000252 in) |
Impulsvarighed |
< 3,6 ns |
Pulsperiode |
8,3 ns … 243 ns |
Vægt (inklusive batterier) |
165 g (5,8 oz) |
Opbevaringstemperatur |
−30 ℃ … 70 ℃ (−22 ℉ … 158 ℉) |
Laserklasse iht. EN 60825-1:2007 |
Laserklasse 2 |
Kapslingsklasse iht. IEC 60529 |
IP 65 |
Betjening
Grundfunktioner
Naviger til den ønskede funktion ved hjælp af venstre eller højre piletast.- For at vælge en funktion skal du altid trykke på måletasten.
Isætning af batterier
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068384/H2_BILD-Objekt_System_PD_E-G1_DEU_PDE_F4_02.jpg)
- Vip dækslet til batterirummet op, og isæt batterierne.
Tænding og slukning af laserafstandsmåler
- Tryk på tænd/sluk-knappen eller måletasten, mens instrumentet er slukket, for at tænde instrumentet.
- Tryk på tænd/sluk-knappen, mens instrumentet er tændt, for at slukke det.
Måling med målespids
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068384/H2_BILD-Objekt_System_PD_E-G1_DEU_PDE_F4_03.jpg)
- Slå målespidsen 90° ud. Målespidsen kan nu anvendes som anslag.
- Slå målespidsen 180° ud. Målereferencen omstilles automatisk.
Måling med måltavle
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068384/H2_BILD-Objekt_System_PD_E-G1_DEU_PDE_F8_04.jpg)
- Anvend måltavlen for at måle afstande under følgende ugunstige betingelser:
- Væggen reflekterer ikke på grund af dens overflade.
- Målepunktet ligger ikke på én overflade.
- Den afstand, der skal måles, er meget stor.
- Lysforholdene er ugunstige (kraftigt sollys).
- Væggen reflekterer ikke på grund af dens overflade.
- Læg 1,2 mm til de målte afstande ved målinger med måltavlen.
Målemodus
Udførelse af enkeltmåling
- Tryk kort på måletasten for at aktivere laserstrålen.
- Hold laserstrålen på målpunktet.
- Tryk kort på måletasten for at gennemføre målingen.
- Den målte afstand vises i nederste linje på displayet.
- Måleværdien fra den forrige måling vises i øverste linje på displayet.
- Den målte afstand vises i nederste linje på displayet.
- For at udføre endnu en måling skal du holde laseren på målepunktet og starte en ny måling med måletasten.
Udførelse af kontinuerlig måling
- Hold måletasten inde i 2 sekunder.
- Hvis signallyden er aktiveret, høres et akustisk signal.
- Hvis signallyden er aktiveret, høres et akustisk signal.
- Bevæg laserafstandsmåleren hen imod målet eller væk fra målet, indtil den ønskede afstand er nået.
- Tryk kort på måletasten.
- Den målte afstand vises i nederste linje på displayet.
- Måleværdien fra den forrige måling vises i øverste linje på displayet.
- Den målte afstand vises i nederste linje på displayet.
Valg af vinkelenhed
- Vælg symbolet for vinkelenheden i menuen.
- Gå til den ønskede vinkelenhed med venstre eller højre piletast.
- Vælg den ønskede vinkelenhed med måletasten.
Måling af arealer og volumen
Måling af rektangulære arealer
- Ret instrumentet mod målepunktet for rumbredden, og tryk på måletasten.
- Ret instrumentet mod målepunktet for rumlængden, og tryk på måletasten.
Måling af trekantede arealer
- Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
- Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
- Ret instrumentet mod det tredje målepunkt, og tryk på måletasten.
Måling af volumen
- Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
- Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.
- Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.
Måling af cylindervolumen
- Juster instrumentet i forhold til målpunktet for at måle cylinderens højde, og tryk på måletasten.
- Juster instrumentet i forhold til det næste målpunkt for at måle cylinderens diameter, og tryk på måletasten.
Specialfunktioner
Automatisk lysstyrkesensor
- Vælg symbolet for den automatiske lysstyrkesensor i menuen Specialfunktioner.
Malerflade
- Ret instrumentet mod målepunktet for første rumlængde, og tryk på måletasten.
- Resultatet gemmes som mellemresultat.
- Resultatet gemmes som mellemresultat.
- Juster instrumentet i forhold til den næste rumlængde, og udfør målingen ved at trykke på måletasten.
- Det andet resultat vises i mellemresultattabellen. Mellemresultatet fremhævet med fedt er summen af de målte rumlængder.
- Det andet resultat vises i mellemresultattabellen. Mellemresultatet fremhævet med fedt er summen af de målte rumlængder.
- Gentag denne procedure, indtil alle rumlængder er målt.
- Tryk på højre piletast for at skifte til rumhøjde, og bekræft med måletasten.
- Juster instrumentet i forhold til rumhøjden, og udfør målingen.
- Rumhøjden måles og vises i mellemresultatlinjen. Malerfladen beregnes omgående og vises i resultatlinjen.
- Rumhøjden måles og vises i mellemresultatlinjen. Malerfladen beregnes omgående og vises i resultatlinjen.
Afsætningsfunktion
- Indtast afstanden manuelt. Vælg til dette formål tastatursymbolet med venstre eller højre piletast, og bekræft med måletasten.
- Vælg de relevante tal, og bekræft med måletasten.
- Bekræft værdien med fluebenssymbolet i nederste højre hjørne.
- Vælg flagsymbolet.
- Den valgte afstand vises nu inden for to små flag.
- Den valgte afstand vises nu inden for to små flag.
- Tryk på måletasten for at begynde målingen.
- Pilene på billedskærmen viser, i hvilken retning du skal bevæge instrumentet. Når målafstanden er nået, vises sorte pile over og under afstanden.
- Pilene på billedskærmen viser, i hvilken retning du skal bevæge instrumentet. Når målafstanden er nået, vises sorte pile over og under afstanden.
- For at mangedoble afstanden skal du fortsætte med instrumentet. I højre side vises, hvor ofte du allerede har afsat den ønskede afstand.
- Tryk på måletasten for at afslutte målingen.
Min./maks. deltafunktion
- Vælg symbolet for min./maks. deltafunktion i menuen Specialfunktioner.
- Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
- Tryk på måletasten for at afslutte målingen.
- De senest målte afstande vises i resultatlisten
- De senest målte afstande vises i resultatlisten
Datahukommelse
- Vælg symbolet for datahukommelsen i menuen Specialfunktioner.
- Hvis du vil slette datahukommelsen, skal du holde C-tasten inde i 2 sekunder, samtidig med at datahukommelsen vises.
Trapezfunktion
Trapezfunktion (3 afstande)
- Vælg symbolet for trapezfunktionen til 3 afstande i menuen Trapezfunktioner.
- Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
- Når den første afstand er målt, opfordrer grafikken automatisk til at foretage den næste måling.
- Når den første afstand er målt, opfordrer grafikken automatisk til at foretage den næste måling.
- Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.
- Ret instrumentet mod det tredje målepunkt, og tryk på måletasten.
Trapezfunktion med hældning (2 afstande, 1 vinkel)
- Vælg symbolet for trapezfunktionen med hældning i menuen Trapezfunktioner.
- Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
- Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.
Pythagorasfunktion
Enkel Pythagoras
- Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
- Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.
Dobbelt Pythagoras
- Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
- Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.
- Ret instrumentet mod det tredje målepunkt, og tryk på måletasten.
Sammensat Pythagoras
- Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
- Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.
- Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.
Indstillinger
Redigering af favoritliste
- Gå til den funktion, som du ønsker at redigere, og bekræft med måletasten.
- Gå til den ønskede funktion, og bekræft med måletasten.
Aktivering af målestok
- Indtast det pågældende tal, og bekræft værdien med måletasten.
- Bekræft værdien med fluebenssymbolet.
Kalibrering af hældningsføleren
- Læg instrumentet på en vandret flade, og tryk på måletasten.
- Drej instrumentet 180°, og tryk på måletasten.
- Hældningsføleren er nu kalibreret.
- Hældningsføleren er nu kalibreret.
Indirekte målinger
Indirekte vandret afstand
- Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
- Afstanden og hældningsvinklen måles og vises i mellemresultatlinjen.
- Målafstanden beregnes omgående og vises i resultatlinjen.
- Afstanden og hældningsvinklen måles og vises i mellemresultatlinjen.
Indirekte lodret afstand II (2 vinkler, 2 afstande)
- Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
- Den første afstand og vinklen måles og vises i mellemresultatlinjen.
- Grafikken opfordrer automatisk til at måle den anden afstand.
- Den første afstand og vinklen måles og vises i mellemresultatlinjen.
- Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.
- Målafstanden beregnes omgående og vises i resultatlinjen.
- Målafstanden beregnes omgående og vises i resultatlinjen.
Målinger på loft
- Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
- Den første afstand og vinklen måles og vises i mellemresultatlinjen.
- Grafikken opfordrer automatisk til at måle den anden afstand.
- Den første afstand og vinklen måles og vises i mellemresultatlinjen.
- Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.
- Målafstanden beregnes omgående og vises i resultatlinjen.
- Målafstanden beregnes omgående og vises i resultatlinjen.
Indirekte lodret afstand II (2 vinkler, 1 afstand)
- Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
- Den første afstand og vinklen måles og vises i mellemresultatlinjen.
- Grafikken opfordrer automatisk til at måle den anden afstand.
- Den første afstand og vinklen måles og vises i mellemresultatlinjen.
- Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.
- Målafstanden beregnes omgående og vises i resultatlinjen.
- Målafstanden beregnes omgående og vises i resultatlinjen.
Pleje, transport og opbevaring
Rengøring
- Undlad at berøre linsen med fingrene.
- Rengør linsen ved at puste på den eller ved hjælp af en ren, blød klud.
- Anvend ikke andre væsker end ren alkohol eller vand.
Transport
- Til transport eller forsendelse af udstyret bør enten Hilti -emballagen eller en lignende egnet emballage anvendes.
Opbevaring og tørring
- Læg ikke produktet til opbevaring, mens det er vådt. Lad det tørre, før du lægger det væk til opbevaring.
- Overhold de temperaturgrænseværdier, som fremgår af de tekniske data, i forbindelse med opbevaring og transport af dit udstyr.
- Hvis udstyret har ligget ubrugt hen i længere tid eller er blevet transporteret langt, skal der gennemføres en kontrolmåling, inden det tages i brug igen.
Bortskaffelse
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068384/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
I henhold til Rådets direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugte elværktøjer indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.
Producentgaranti
- Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.