PM 40-MG
Originele handleiding
Informatie over de handleiding
Bij deze handleiding
- Lees voor ingebruikname deze handleiding door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
- De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding en op het product in acht nemen.
- De handleiding altijd bij het product bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.
Verklaring van de tekens
Waarschuwingsaanwijzingen
Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:Symbolen in de handleiding
De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:![]() |
Handleiding in acht nemen |
![]() |
Gebruikstips en andere nuttige informatie |
![]() |
Omgang met recyclebare materialen |
![]() |
Elektrisch gereedschap en accu's niet met het huisvuil meegeven |
Symbolen in afbeeldingen
De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:![]() |
Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding. |
![]() |
De nummering in afbeeldingen duidt op belangrijke arbeidsstappen of onderdelen die belangrijk zijn voor arbeidsstappen. In de tekst van worden deze arbeidsstappen of onderdelen met overeenkomstige nummers geaccentueerd, bijv. (3) . |
![]() |
Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht . |
![]() |
Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product. |
Stickers op het product
Laser-informatie![]() |
Laserklasse 2, gebaseerd op de norm IEC60825-1/EN60825-1:2007 en voldoet aan CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50). Niet in de straal kijken. |
Productinformatie
Hilti producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
- Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
ProductinformatieMultilijnlaser PM 40-MG Generatie 01 Serienr.
Conformiteitsverklaring

De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Veiligheid
Veiligheidsinstructies
Naast de waarschuwingsaanwijzingen in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding moeten de volgende bepalingen altijd strikt worden opgevolgd. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.- Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
- Controleer het apparaat op zijn nauwkeurigheid alvorens ermee te meten/ het te gebruiken en ook meerdere keren tijdens het gebruik.
- Wees alert, let goed op wat u doet en ga verstandig te werk bij het gebruik van het apparaat. Gebruik het apparaat niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstig letsel leiden.
- Aanpassingen of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.
- Maak geen veiligheidsinrichtingen onklaar en verwijder geen instructie- en waarschuwingsopschriften.
- Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het apparaat uit de buurt.
- Houd rekening met omgevingsinvloeden. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar brand- of explosiegevaar bestaat.
- Het vlak van de laserstraal moet aanzienlijk boven of onder ooghoogte liggen.
- Wanneer het apparaat gevallen is of aan andere mechanische inwerkingen is blootgesteld, dient de nauwkeurigheid van het apparaat te worden gecontroleerd.
- Projecteer de lijn op een loodrecht, egaal oppervlak om een zo groot mogelijke nauwkeurigheid te bereiken. Breng het apparaat daarbij in een hoek van 90° ten opzichte van het oppervlak.
- Om foutieve metingen te voorkomen, moet het uitgangsvenster van de laser schoon worden gehouden.
- Neem de specificaties betreffende gebruik, verzorging en onderhoud in de handleiding in acht.
- Apparaten die niet worden gebruikt dienen op een droge, hooggelegen of afgesloten plaats buiten bereik van kinderen bewaard te worden.
- De nationale wetgeving m.b.t. de arbeidsomstandigheden in acht nemen.
Correcte inrichting van het werkgebied
- Wanneer u op ladders werkt, neem dan geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en altijd in evenwicht bent.
- Scherm de meetplaats af en let er bij het opstellen van het apparaat op dat de straal niet op andere personen of op uzelf wordt gericht.
- Metingen door ruiten of andere objecten kunnen het meetresultaat vertekenen.
- Let erop dat het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond wordt opgesteld (trillingsvrij!).
- Gebruik het apparaat alleen binnen de vastgestelde toepassingsgrenzen.
- Worden meerdere lasers in het werkgebied gebruikt, controleer dan of de straal van uw apparaat niet met die van andere apparaten wordt verwisseld.
- Sterke magneten kunnen de nauwkeurigheid beïnvloeden, vandaar dat er zich geen magneet in de buurt van het meetapparaat mag bevinden. Hilti magneetadapters kunnen worden gebruikt.
- Wanneer het apparaat vanuit een zeer koude in een warme omgeving wordt gebracht, of omgekeerd, dient u het voor gebruik op temperatuur te laten komen.
Elektromagnetische compatibiliteit
Hoewel het apparaat voldoet aan de strenge wettelijke voorschriften, kan Hilti de mogelijkheid niet uitsluiten dat het apparaat door sterke straling wordt gestoord, hetgeen tot een incorrecte werking kan leiden. In dit geval of wanneer u niet zeker bent, dienen controlemetingen te worden uitgevoerd. Ook kan Hilti niet uitsluiten dat andere apparaten (bijv. navigatiesystemen van vliegtuigen) worden gestoord.Laserclassificatie voor apparaten van de laserklasse 2/ class II
Het apparaat voldoet aan de laserklasse 2 volgens IEC 60825-1: 2007 / EN 60825-1: 2008 en Class II volgens CFR 21 § 1040 (FDA). Deze apparaten mogen zonder verdere beschermingsmaatregelen worden gebruikt. Toch moet men, evenals bij de zon, nooit direct in sterke lichtbronnen kijken. Sluit in het geval van direct oogcontact uw ogen en beweeg uw hoofd uit de lichtbundel. De laserstraal niet op personen richten.Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's
- Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport, de opslag en het gebruik van lithium-ion accu's in acht.
- Stel de accu's niet bloot aan hoge temperaturen, directe zonne-instraling of vuur.
- De accu's mogen niet uit elkaar genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C (176 °F) worden verhit of verbrand.
- Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Neem in dit geval contact op met de Hilti Service .
- Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Neem contact op met de Hilti Service .
Beschrijving
Productoverzicht

- Verstelbare voet
- Lithium-ion accu
- Waarschuwingssticker
- Omschakelaar voor lijn- en ontvangermodus
- Laseruitgangsvenster
- Draaischakelaar voor aan en uit en vergrendeling van de slinger
- Fijnverstelling voor rotatieplatform
- Dooslibel
Correct gebruik
Het product is een zelfnivellerende multilijnlaser, waarmee één persoon in staat is een hoek van 90° over te dragen, horizontaal te nivelleren, instelwerkzaamheden uit te voeren en nauwkeurig loodpunten uit te zetten.Het apparaat heeft drie groene laserlijnen (één horizontale en twee verticale), een referentiepunt onder en vijf lichtsnijpunten (voor, achter, links, rechts en boven) met een reikwijdte van circa 20 m. De reikwijdte is afhankelijk van de helderheid van de omgeving.
Het apparaat is voornamelijk bestemd voor het gebruik binnenshuis en is geen vervanging voor een rotatielaser. Voor gebruik buitenshuis moet erop worden gelet dat de randvoorwaarden overeenkomen met die binnenshuis of dat de Hilti laserontvanger wordt gebruikt.
Mogelijke toepassingen zijn:
- Markeringen van de positie van tussenwanden (in een rechte hoek en in een verticaal vlak).
- Controleren en overdragen van rechte hoeken.
- Uitrichten van constructiedelen / installaties en andere structuurelementen in drie assen.
- Overdragen op het plafond van punten die op de vloer zijn gemarkeerd.
- Gebruik voor dit product alleen de Hilti lithium‑ion-accu's van de typeserie B 12.
- Gebruik voor deze accu's alleen de Hilti acculaders van de C4/12-serie.
Kenmerken
Het apparaat is in alle richtingen binnen circa 3,0° zelfnivellerend. Als dit niet volstaat kan het apparaat met behulp van de verstelbare voeten en de dooslibel horizontaal worden gesteld. De zelfnivelleringstijd bedraagt slechts circa 3 seconden.Als het zelfnivelleringsbereik wordt overschreden, knipperen de laserstralen als waarschuwingssignaal.
Bij het inschakelen bevindt het apparaat zich standaard in de zichtbaarheidsmodus met hoge lijnhelderheid. Door de omschakelaar voor lijn- en ontvangermodus lang ingedrukt te houden, schakelt het apparaat in de ontvangermodus en is het nu compatibel met de laserontvanger PMA 31G. Door de omschakelaar opnieuw lang in te drukken of door het apparaat uit te schakelen wordt de ontvangermodus weer gedeactiveerd.
Standaard leveringsomvang
Multilijnlaser, koffer, handleiding, fabriekscertificaat.Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti -center of online onder: www.hilti.com
Bedrijfsmeldingen
Toestand |
Betekenis |
---|---|
Laserstraal knippert tweemaal elke 10 (slinger niet vergrendeld) resp. elke 2 (slinger vergrendeld) seconden. |
Batterijen zijn bijna leeg. |
Laserstraal knippert vijfmaal en blijft daarna permanent branden. |
Activering of deactivering van de ontvangermodus. |
Laserstraal knippert met zeer hoge frequentie. |
Apparaat kan zichzelf niet nivelleren. |
Laserstraal knippert elke 5 seconden. |
Functie hellingshoek; Slinger is vergrendeld, daardoor zijn de lijnen niet genivelleerd. |
Technische gegevens
Reikwijdte lijnen en snijpunt zonder laserontvanger |
20 m (65 ft - 10 in) |
Reikwijdte lijnen en snijpunt met laserontvanger |
2 m … 50 m (6 ft - 10 in … 164 ft) |
Zelfnivelleringstijd (typisch) |
3 s |
Laserklasse |
Klasse 2, zichtbaar, 510-660 nm (EN 60825-1:2008 / IEC 60825-1:2007); class II (CFR 21 § 1040 (FDA)) |
Lijndikte (afstand 5 m) |
< 2,2 mm (< 0,09 in) |
Bereik van de zelfnivellering |
±3,0° (typisch) |
Nauwkeurigheid |
± 2 mm op 10 m (± 0,1 in op 32 ft - 10 in) |
Modusindicatie |
Laserstralen en de schakelaarstanden Uit, Aan vergrendeld en Aan ontgrendeld |
Stroomvoorziening |
Hilti B 12 Li‑ion-accu |
Bedrijfsduur (alle lijnen aan) |
Hilti temperatuur +24 °C (+72 °F): 7 h (typisch) |
Bedrijfsduur (horizontale of verticale lijnen aan) |
Hilti temperatuur +24 °C (+72 °F): 10 h (typisch) |
Bedrijfstemperatuur |
−10 ℃ … 40 ℃ (14 ℉ … 104 ℉) |
Opslagtemperatuur |
−25 ℃ … 63 ℃ (−13 ℉ … 145 ℉) |
Bescherming tegen stof en spatwater (behalve batterijvak) |
IP 54 volgens IEC 60529 |
Schroefdraad van het statief |
BSW 5/8" UNC 1/4" |
Straaldivergentie |
0,05 mrad … 0,08 mrad |
Gemiddeld uitgangsvermogen (Max) |
< 0,95 mW |
Gewicht inclusief accu |
1,24 kg (2,73 lb) |
Bediening
Accu aanbrengen

- Schuif de accu naar binnen totdat deze vergrendelt.
Grondplaat demonteren / instellen

- Trek de grondplaat naar voren van het apparaat af, om ze te verwijderen.
- De rubber hulzen van de voeten kunnen ter bescherming omlaag worden getrokken, wanneer het apparaat op gevoelige oppervlakken wordt geplaatst.
- Voor de hoogteverstelling kunnen de voeten van de grondplaat worden losgeschroefd.
Laserstralen inschakelen
- Zet de draaischakelaar in de stand
(Aan/ontgrendeld).
- De verticale laserstralen worden zichtbaar.
- De verticale laserstralen worden zichtbaar.
- Druk de omschakelaar zo vaak in, tot de gewenste lijnmodus is ingesteld.
Laserstralen uitschakelen
- Zet de draaischakelaar in de stand OFF (uit/vergrendeld).
- De laserstraal is niet meer zichtbaar en de slinger is vergrendeld.
- De laserstraal is niet meer zichtbaar en de slinger is vergrendeld.
Laser-ontvangermodus activeren of deactiveren
- Houd de omschakelaar voor lijn- en ontvangermodus langer dan 4 seconden ingedrukt, tot de laserstraal vijfmaal knippert ter bevestiging dat de ontvangermodus is geactiveerd.
- Houd de omschakelaar opnieuw langer dan 4 seconden ingedrukt om de ontvangermodus weer te deactiveren.
Laserstralen instellen voor de functie "Hellingshoek"
- Zet de draaischakelaar in de stand
(Aan/vergrendeld).
- Alleen de horizontale laserstraal wordt zichtbaar.
- Alleen de horizontale laserstraal wordt zichtbaar.
- Druk de omschakelaar voor de lijnmodus zo vaak in, tot de gewenste lijnmodus is ingesteld.
Gebruiksvoorbeelden
Hoogte overdragen

Droogbouwprofielen voor vakverdeling inrichten


Leidingen verticaal uitlijnen

Verwarmingselementen uitrichten

Deuren en raamkozijnen uitrichten

Controleren
Loodpunt controleren

- Breng in een hoge ruimte op de vloer een markering (een kruis) aan (bijvoorbeeld in een trappenhuis met een hoogte van 5-10 m).
- Zet het apparaat op een egaal en horizontaal oppervlak.
- Schakel het apparaat in en ontgrendel de slinger.
- Plaats het apparaat met de onderste loodstraal op het midden van het op de vloer gemarkeerde kruis.
- Markeer het bovenste kruispunt van de laserlijnen op het plafond. Bevestig hiervoor eerst een stuk papier aan het plafond.
- Draai het apparaat 90°.
- Markeer het bovenste kruispunt van de laserlijnen op het plafond.
- Herhaal deze werkwijze bij een draaiing van 180° en 270°.

- Bereken de waarde R.
- De waarde R moet kleiner dan 3 mm zijn (dat komt overeen met 3 mm op 10 m).
- De waarde R moet kleiner dan 1/8" zijn.
- De waarde R moet kleiner dan 3 mm zijn (dat komt overeen met 3 mm op 10 m).
Nivellering van de laserstraal controleren

- Zet het apparaat op een egaal en horizontaal oppervlak, circa 20 cm van de muur (A), en richt het snijpunt van de laserlijnen op de muur (A).
- Markeer het snijpunt van de laserlijnen met een kruis (1) op de muur (A) en een kruis (2) op de muur (B).
- Zet het apparaat op een egaal en horizontaal oppervlak, circa 20 cm van de muur (B), en richt het snijpunt van de laserlijnen op het kruis (1) op de muur (A).
- Stel de hoogte van het snijpunt van de laserlijnen met de verstelbare voeten zodanig in, dat het snijpunt samenvalt met de markering (2) op de muur (B). Zorg ervoor dat de libel in het midden staat.
- Markeer het snijpunt van de laserlijnen opnieuw met een kruis (3) op de muur (A).
- Meet de afwijking D tussen de kruisen (1) en (3) op de muur (A) (RL = lengte van het vertrek).

- Bereken de waarde R.
- De waarde R moet kleiner dan 2 mm zijn.
- De waarde R moet kleiner dan 1/8" zijn.
- De waarde R moet kleiner dan 2 mm zijn.
Haaksheid (horizontaal) controleren

- Plaats het apparaat met de onderste loodstraal op het centrum van een referentiekruis in het midden van een ruimte met een afstand van circa 5 m tot de muren.
- Markeer alle vier de snijpunten op de vier muren.

- Draai het apparaat 90° en controleer of het middelpunt van het snijpunt het eerste referentiepunt (A) raakt.
- Markeer elk nieuw snijpunt en meet de betreffende afwijking (R1, R2, R3, R4 [mm]).

- Bereken de afwijking R (RL = lengte van het vertrek).
- De waarde R moet kleiner dan 3 mm of 1/8" zijn.
- De waarde R moet kleiner dan 3 mm of 1/8" zijn.
Nauwkeurigheid van de verticale lijn controleren

- Positioneer het apparaat op een hoogte van 2 m (pos. 1).
- Schakel het apparaat in.
- Positioneer de eerste doelplaat T1 (verticaal) op een afstand van 2,5 m van het apparaat en op dezelfde hoogte (2 m), zodat de verticale laserstraal de plaat raakt en markeer deze positie.
- Positioneer nu de tweede doelplaat T2 2 m onder de eerste doelplaat, zodat de verticale laserstraal de plaat raakt en markeer deze positie.
- Zet een markering voor positie 2 aan de tegenoverliggende zijde van de testopstelling (gespiegeld) op de laserlijn op de vloer op een afstand van 5 m tot het apparaat.
- Plaats nu het apparaat op de zojuist gemarkeerde positie (pos.2) op de vloer.
- Stel de laserstraal zodanig af, dat deze de doelplaat T1 en de daarop gemarkeerde positie raakt.
- Markeer de nieuwe positie op de doelplaat T2.
- Lees de afstand D tussen de twee markeringen op de doelplaat T2 af.
Verzorging en onderhoud
Reinigen en drogen
- Blaas het stof van het glas.
- Raak het glas niet aan met uw vingers.
- Reinig het apparaat alleen met een schone, zachte doek. Bevochtig de doek indien nodig met alcohol of water.
- Neem bij de opslag van uw uitrusting de temperatuurlimieten in acht, met name in de zomer of winter wanneer u de uitrusting in een voertuig bewaart (-25 °C tot 63 °C) (-13 °F tot 145 °F).
Hilti kalibratieservice
Wij raden aan uw apparaten regelmatig door de Hilti kalibratieservice te laten controleren, om de betrouwbaarheid volgens de normen en wettelijke eisen te kunnen garanderen.De Hilti kalibratieservice staat altijd voor u klaar; het wordt aanbevolen om deze ten minste eenmaal per jaar uit te voeren.
In het kader van de Hilti kalibratieservice wordt bevestigd dat de specificaties van het gecontroleerde apparaat op de dag van de controle voldoen aan de technische gegevens van de handleiding.
Bij afwijkingen van de fabrieksgegevens worden de gebruikte meetapparaten weer opnieuw ingesteld.
Na ijking en keuring wordt een kalibratieplaatje op het apparaat aangebracht en met een kalibratiecertificaat schriftelijk bevestigd dat het apparaat conform de fabrieksgegevens werkt.
Kalibratiecertificaten zijn altijd vereist bij ondernemingen die volgens ISO 900X gecertificeerd zijn.
Uw dichtstbijzijnde Hilti -vestiging geeft u graag meer informatie.
Transport en opslag
Transporteren
- Gebruik voor het transport of de verzending van uw uitrusting de Hilti verzendkoffer of een gelijkwaardige verpakking.
Opslaan
- Apparaten die nat zijn geworden, dienen te worden uitgepakt.
- Apparaten, transportcontainers en accessoires moeten worden gedroogd (bij maximaal 63 °C / 145 °F) en gereinigd.
- De uitrusting pas weer inpakken wanneer deze helemaal droog is en vervolgens droog bewaren.
- Voer, wanneer uw uitrusting gedurende langere tijd is opgeslagen of lang op transport is geweest, een controlemeting uit.
Transport en opslag van accugereedschap en accu's
Transport- Verwijder de accu('s).
- Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
- Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
- Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langer transport op beschadigingen.
- Product en accu's koel en droog opslaan. Neem de temperatuurgrenzen in acht die in de technische gegevens aangegeven zijn.
- Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.
- Accu's nooit in de zon, op warmtebronnen of achter glas opslaan.
- Bewaar het product en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
- Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langere opslag op beschadigingen.
Hulp bij storingen
Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.Storing |
Mogelijke oorzaak |
Remedie |
---|---|---|
Apparaat kan niet worden ingeschakeld. |
Accu is leeg. |
|
Accu is niet correct aangebracht. |
|
|
Apparaat of draaischakelaar defect. |
|
|
Enkele laserstralen functioneren niet. |
Laserbron of lasersturing defect. |
|
Apparaat kan worden ingeschakeld, maar er is geen laserstraal te zien. |
Laserbron of lasersturing defect. |
|
Temperatuur te hoog of te laag. |
|
|
Automatische nivellering functioneert niet. |
Apparaat op te schuine ondergrond geplaatst. |
|
Neigingssensor defect. |
|
|
Apparaat schakelt na 1 uur uit. |
Automatische uitschakelfunctie is geactiveerd. |
|
Het ontvangstbereik is te klein |
Werken in het zwakke gebied van de laser. |
|
Lichtomstandigheden op de bouwplaats zijn te licht |
|
|
Het licht schijnt direct op het ontvangstveld. |
|
|
Laserontvanger ontvangt geen laserstraal |
De laser staat niet in de ontvangermodus |
|
De laserontvanger is te ver van de laser verwijderd. |
|
Recycling

Overeenkomstig de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.
Fabrieksgarantie
- Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.
FCC-aanwijzing (van toepassing in de USA) / IC-aanwijzing (van toepassing in Canada)
Dit apparaat voldoet aan paragraaf 15 van de FCC-voorschriften en aan CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Voor de ingebruikneming moet aan de twee volgende voorwaarden zijn voldaan:- Dit apparaat mag geen schadelijke straling veroorzaken.
- Het apparaat moet alle stralingen opnemen, inclusief stralingen die voor een ongewenste werking zorgen.