Hak- en sloophamers
Bekijk onze nieuwe Nuron machines voor zware toepassingen
Baanbrekende prestaties


Wand slopen

Wapening blootleggen

Verwijderen van oppervlakken

Muuropeningen creëren
Innovatie voor sneller en veiliger wandwerk


Krachtig Nuron-accuplatform
Blijf productief met Hilti Nuron: krachtige accu’s voor langdurige sloop- en breekwerkzaamheden.

Controle van de gebruikerskracht
Beheers de beitelkracht door de druk op de ondergrond aan te passen

Actieve vibratiereductie (AVR)
Verhoog de productiviteit door comfortabeler te werken en vermoeidheid bij de gebruiker te verminderen

Systeem voor stofverwijdering (DRS)
Verzamelt tot 95% van het fijnstof (TE DRS-B en TE DRS-H, stofzuiger vereist, niet inbegrepen)

Kies je stroombron
Kleine betonnen oppervlakken tot 4 m² verwijderen? Correctiewerk uitvoeren? Kleine openingen in stenen muren creëren? Kies onze Hilti accuwandsloophamers op het Nuron accuplatform. Maximaliseer je productiviteit door te werken met een accu terwijl een tweede aan het opladen is. Voor grote oppervlakken of het slopen van zware stenen muren kies je onze gesnoerde wand sloop- en breekhamers. Ongeacht welke je kiest, je krijgt het vermogen en de snelheid om de klus te klaren.
Wat je kunt doen met twee accu's*


Wanneer ga je voor een gesnoerde machine?

TE 600-22 2x B 22-290 Nuron-accu’s C8-22 Nuron-oplader C30/37 beton Omstandigheden op de bouwplaats, zoals temperatuur, vochtigheid, stofniveaus en materialen waaraan wordt gewerkt, kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de maximale hoeveelheid werk die mogelijk is met één acculading.
Kies jouw Hilti sloop- of breekhamer
Veelgestelde vragen
Voor maximaal bereik met je Hilti accu wandsloop- en breekhamer kies je een systeem van accu’s, laders en beitels dat is geoptimaliseerd voor topprestaties zonder snoer. We raden ook een speciale Hilti-koffer aan voor het opbergen en vervoeren van vier extra accu’s en twee extra laders.

Accu
Kies de B 22-290 Nuron accu – Hilti's 22V Li-ion accu met de hoogste capaciteit. Compatibel met alle Nuron accumachines.
Gebruik de B 22-260 Nuron accu voor grotere klussen waarbij opladen vereist is met ongeëvenaarde oplaadsnelheid.

Oplader
De C 8-22 Nuron Ultimate laders – verkrijgbaar met enkele of dubbele laadpoort – zijn onze snelste manier om op te laden: met dubbele laadpoort kun je 2 x B 22-290 accu's tot 80% laden in slechts 45 minuten en tot 100% in één uur.*
De C8DC Dual Bay lader heeft ook Boost-modus voor ultrasnel laden. Dit verlaagt de oplaadtijd met ongeveer 50% voor B 22-290 accu's als je slechts één accu in de dubbele lader plaatst.
*oplaadtijden met accu op omgevingstemperatuur wanneer geplaatst in lader

Verbruiksmaterialen
Gebruik voor tot wel 50% hogere productiviteit ons Ultimate assortiment beitels, ontworpen voor meer werk per acculading. Ultra-robuust dankzij inductieve harding. Ze zijn bestand tegen bramen en slijtage. De extrasterke opname brengt meer kracht over voor verbeterde breekkracht.

Wand slopen
Voor wandsloopwerkzaamheden adviseren wij flat-pointbeitels.

Wandcorrectie
Voor wandcorrectiewerkzaamheden en het blootleggen van wapening raden we bull-pointbeitels aan.

Verwijderen van oppervlakken
Voor het verwijderen van oppervlakken raden we aan om beitels te schalen.
Voor de beste hanteringservaring raden we aan om bepaalde machines zonder zijhandgreep te gebruiken. De uiteindelijke beslissing is aan de gebruiker.
Notities
(1) in productie en gebruiksfase