Ga naar de hoofdinhoud
Winkelwagen
3 months ago

Checkbot is uw oplossing


189

Integratie van uw constructiesoftware naar PROFIS Engineering

Hoe brengt u de informatie vanuit uw constructiesoftware naar PROFIS Engineering?

Als het antwoord “handmatig” is, hebben wij een betere oplossing voor u!

 
Checkbot is uw oplossing

Wij zijn een samenwerking met IDEA StatiCa aangegaan om een eenvoudige en betrouwbare integratie te ontwikkelen: Checkbot. Het vormt de brug tussen uw constructiesoftware en PROFIS Engineering, zodat u uw verbindingsgegevens met slechts enkele klikken kunt overzetten.

Als PROFIS Premium-gebruiker heeft u volledige toegang tot alle IDEA StatiCa Checkbot-functionaliteiten, inbegrepen in uw licentie.

 
Start vandaag
-         Tijd besparen
-         Efficiëntie verhogen
-         Kopieerfouten verminderen
 
Welke gegevens worden naar PROFIS overgezet?
U kunt de volgende constructieve gegevens automatisch importeren:
·        Belastingcombinaties (*)
·        Profielgeometrie en materiaaleigenschappen
·        Voorkeursnorm
 
En als u wijzigingen aan het Checkbot-model aanbrengt, kunt u opnieuw exporteren. De updates worden daarna in PROFIS verwerkt, met slechts één klik in Checkbot (“Export”) en één klik in PROFIS Engineering (“Bevestigen”).
 
(*) Met functies zoals “Evaluate critical effects” voor belastingcombinaties, vereenvoudigt IDEA StatiCa Checkbot complexe situaties door honderden belastingsgevallen terug te brengen tot overzichtelijke sets en automatisch de kritieke belastingsgevallen te beoordelen. Deze functionaliteit is via de Checkbot-integratie volledig beschikbaar in PROFIS Engineering.
 
In deze eerste versie worden deze gegevens geïmporteerd voor enkele staalprofiel-verbindingen, één verbinding tegelijk. We blijven doorontwikkelen om deze functionaliteit verder uit te breiden.
 
Hoe kan ik aan de slag?
Hieronder vindt u een volledig stap-voor-stapoverzicht. Dit werkt het eenvoudigst als u al IDEA StatiCa- en PROFIS-gebruiker bent en uw BIM-links automatisch zijn geïntegreerd:
1.   Maak gratis een account aan:
Role navigation | IDEA StatiCa
2.   Download de IDEA StatiCa-software:
Downloads | IDEA StatiCa
3.   Controleer BIM-link-compatibiliteit: IDEA Statica BIM links | IDEA StatiCa
4.   Exporteer vanuit uw Checkbot-model naar PROFIS Engineering!
 
Integratieworkflows
De actuele lijst met ondersteunde constructiesoftware vindt u hier: IDEA Statica BIM links | IDEA StatiCa.


 
De Constructiesoftware is onderverdeeld in de volgende integratiecategorieën met Checkbot:
 
1.   Volledig geautomatiseerde integratie
Met BIM link wordt automatisch de plug-in in uw constructiesoftware geïnstalleerd, zodat gebruikers met één klik verbindingsgegevens kunnen exporteren.
Als de constructiesoftware niet op uw computer is geïnstalleerd, verschijnt de melding “Target application not found”.
Voorbeelden: Robot, RFEM 5 en 6, RSTAB 8 en 9, SCIA Engineer, STAAD.PRO 2024, Advanced Design, Axis VM, Midas Civil NX, RAM, enz.



2.   Geautomatiseerde externe integratie
Checkbot wordt apart geïnstalleerd en draait als externe applicatie. Het koppelt met de constructiesoftware, maar is niet in de interface geïntegreerd.
Voorbeelden: SAP2000, ETABS, Midas Civil en Gen, enz.


 
How to easily integrate ETABS with IDEA StatiCa | IDEA StatiCa
 
3.   Bestandsgebaseerde integratie via SAF- of IOM-bestanden
Gegevens worden als bestand uit de constructiesoftware geëxporteerd en vervolgens handmatig in Checkbot geïmporteerd. Er wordt geen live-koppeling of plug-in gebruikt.
Voorbeelden: Sofistik, RISA, enz.
 
Houd er rekening mee dat oudere versies van deze softwarepakketten mogelijk niet door de IDEA StatiCa-integratie worden ondersteund.
 
Laatste stap: Exporteren naar PROFIS!
Ga naar het “HILTI PROFIS”-tabblad en klik op “Export”. PROFIS wordt dan automatisch geopend en vraagt u de import te “Bevestigen”. Daarna kunt u direct starten met het ontwerp van uw staal-op-betonverbinding in PROFIS Engineering!


 
Neem bij verdere vragen contact met ons op via het tabblad “Support” in PROFIS Engineering of via uw lokale Hilti engineering contacten.

No comments yet

Be the first to comment on this article!