
Hilti HUS4 betonschroef met HUS4-MAX lijmcapsule

Met meer dan 80 jaar expertise en een passie voor innovatie, is Hilti verheugd om de nieuwste innovatie aan te kondigen in verankeringen. Een nieuwe chemische verankeringstechnologie voor verschillende toepassingen in de staalbouw, betonbouw en industrie.
Hilti’s verlijmde schroefankers bestaan uit een Hilti HUS4 betonschroef met HUS4-MAX mortelcapsule, met andere woorden de HUS4-MAX.
Voor deze nieuwe bevestigingstechnologie werd een nieuw Europees beoordelingsdocument ontwikkeld genaamd EAD 332795 "Bonded screw fasteners for use in concrete" [1]. Deze EAD 332795 [1] is het instrument voor een ontwerpmethode overeenkomstig met Eurocode 2, deel 4 [2], en gereguleerd via de aanvullende bepalingen in een door de EOTA uitgegeven technisch rapportage genaamd “EOTA Technical Report 075” [3].
Leestijd ca. 15 min
Meer weten? Lees ook onze whitepaper
De nieuwe verlijmde schroefverbinding HUS4-MAX is de nieuwste generatie van een achteraf geïnstalleerd, zelfvergrendelend chemisch verankeringssysteem dat gebruik maakt van mechanische zelfvergrendeling voor een betrouwbare krachtsoverdracht in gescheurd en ongescheurd beton maar ook “jong” beton en andere basismaterialen. Deze krachtsoverdracht kan zowel voor een statische belasting als een seismische belasting worden toegepast, zie afbeelding. 1.

Afbeelding 1: Hilti HUS4-MAX verlijmde schroefverbinding
De nieuwe Hilti HUS4-MAX voegt in vergelijking met standaard chemische ankers een mechanische zelfvergrendeling toe aan de krachtsoverbrenging. Dit zorgt er voor dat de voordelen van chemische ankers (verlijming) worden gecombineerd met de voordelen van mechanische ankers (zelfvergrendeling). Deze combinatie vermindert de gevoeligheid voor ontwerpomstandigheden en ontwerpaannames en geeft betrouwbaarheid. Dit komt doordat omstandigheden die het bindingsgedrag beïnvloeden, zoals temperatuur, worden geabsorbeerd door de mechanische vergrendeling en chemische verlijming. Het biedt u ook een grotere flexibiliteit om met ontwerpwijzigingen om te gaan.
De voordelen van de HUS4max zijn:
a) Een hogere veiligheid. Aangezien parameters die de sterkte van chemische anker beïnvloeden (bv. temperatuur) worden opgevangen door het betonschroefelement (zelfvergrendeling) chemische verankering (verlijming). De dubbele vergrendelingsfunctie is gevisualiseerd, zie Afb. 2.
b) Directe belastbaarheid. Met de Hilti-gebonden schroefverbinding (HUS4-MAX) zich minder zorgen maken over uithardingstijden omdat de ankers in tegenstelling tot chemische ankers gelijk belast kunnen worden.
c) Makkelijke installatie. Het reinigen van gaten, de juiste aandraaimomenten, verplichte accessoires voor verlijming en beperkingen in de boortechniek, het is geen punt van zorg bij de HUS4-MAX ankers.

Afb. 2: Mechanische en chemische zelfvergrendeling door Hilti verlijmde schroefverbinding (HUS4-MAX)
Dit systeem is beoordeeld volgens norm EAD 332795 "Bonded screw fasteners for use in concrete" [1] en kan worden ontworpen in overeenstemming met Eurocode 2, deel 4 [2], en is gereguleerd via de aanvullende bepalingen in een door EOTA uitgegeven technisch rapport, de EOTA TR 075 [3].
Wij zien deze voordelen vooral voor de volgende toepassingen :
Lichte tot middelzware primaire constructies en secundair staal in normaal gescheurd- en ongescheurd beton (betonkwaliteit C20/25 tot C50/60) onder statische, quasi-statische maar ook seismische (C1) belasting.
Middelzware, niet-constructieve maar veiligheidsrelevante toepassingen in gescheurd en ongescheurd beton (betonkwaliteit C20/25 tot C50/60) onder statische, quasi-statische en seismische (C1) belasting. Zelfs als de toepassing niet-constructief is, betekent dit NIET dat er GEEN veiligheidsrelevantie is. EOTA TR 075 [3] / EC2, deel 4 [2] is bedoeld voor veiligheidsgerelateerde toepassingen waarbij het falen van bevestigingsmiddelen kan leiden tot instorting of gedeeltelijke instorting van de constructie. In deze context heeft het ook betrekking op niet-constructieve elementen die worden ondersteund door of bevestigd aan nieuwe of bestaande gebouwen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld; leuningen, daken, en lichtgewicht staalconstructies. Voor dergelijke toepassingen biedt Hilti HUS4-MAX u de mogelijkheid om te ontwerpen met de kleinste rand- en hart-op-hartafstanden zoals gebruikt bij chemische ankers, terwijl de Hilti verlijmde schroefbevestiging het boorgat ook beschermt tegen stilstaand water. Bovendien is de Hilti HUS4-MAX schroefverbinding, zelfs in combinatie met de mortelcapsule, nog steeds volledig verwijderbaar.
Het ontwerpen van bouwapparatuur, bouwsystemen en machines met Hilti HUS4-MAX in gescheurd- en ongescheurd beton (C20/25 tot C50/60) onder statische, quasi-statische en seismische (C1) belasting. Slechte prestaties van bevestigingsmiddelen voor apparatuur en systemen is de grootste veroorzaker van schade en bedrijfsonderbreking. De dubbele vergrendelingsfunctie en de verwijderbaarheid bij het veranderen van de positie van de apparatuur bieden u meer flexibiliteit bij functionele veranderingen in ankerconfiguratie. Hilti HUS4-MAX (verlijmde schroefverbinding) met de Hilti vulset is een stofdichte oplossing voor gecoate vloeistofdichte vloeren.
Het beste van twee werelden zowel voor ingenieurs als aannemers
Conclusie
Doordat de omstandigheden die van invloed zijn op chemische verankeringen, zoals temperatuur, worden geabsorbeerd door het betonschroefelement door middel van zelfvergrendeling heeft de HUS4-MAX veel voordelen ten opzichte van bestaande verankeringsystemen. Dit systeem is beoordeeld volgens EAD 332795 "Bonded screw fasteners for use in concrete" [1] en kan worden ontworpen in lijn met Eurocode 2, deel 4 [2], en is geregeld via de aanvullende bepalingen gegeven in een door de EOTA uitgegeven Technisch Rapportage, de EOTA TR 075 [3].
Ook aannemers profiteren van uw keuze, aangezien zij bij gebruik van HUS4-MAX niet meer te maken hebben met uithardingstijd, reiniging van boorgaten, handmatig aandraaien op moment en andere eisen of beperkingen welke soms gelden voor verankeringen.
Vond je het artikel leuk?
Beoordeel het dan met een duim omhoog. Dit zal ons helpen om verdere relevante onderwerpen verder te identificeren.
Meer weten? Lees ook onze whitepaper
____________________________________________________________________________
[1] European Organisation for Technical Assessment (EOTA): European assessment document, EAD 332795-00-0601 Bonded screw fastener for use in concrete, In afwachting van citaat in staatsblad
2] NEN-EN 1992-4: 2019-04 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 4: Ontwerp en berekening van bevestigingsmiddelen voor gebruik in beton
[3] European Organisation for Technical Assessment (EOTA): EOTA Technical Report TR 075, Design of bonded screw fasteners for use in concrete, In afwachting van citaat in staatsblad