Hilti HST4: prestaties op hetzelfde niveau als ingestorte kopankers

Mariateresa Lombardo
Leestijd: < 10 minuten
Artikel

HST4 is een hoogwaardig boutanker met een unieke geometrie die een variabele verankeringsdiepte en een verbeterde weerstand tegen betonkegelbreuk mogelijk maakt. Dit resulteert in een hogere trekcapaciteit. Dankzij het brede pakket aan goedkeuringen is het geschikt voor uiteenlopende toepassingen en voldoet het aan de geldende normen. Bovendien is het compatibel met Hilti-installatiesystemen voor een betrouwbare installatie.

Baseplate
Constructieve verbindingen

INTRODUCTIE

Boutankers worden veel toegepast voor snelle en betrouwbare bevestigingen in beton en zijn bijzonder geschikt voor het verankeren van voetplaten, gevelconsoles en vliesgevels. Daarnaast worden ze gebruikt voor installatietechnische bevestigingen in infrastructurele werken, zoals tunnels, bruggen en geluidsschermen, evenals voor industriële toepassingen, waaronder de bevestiging van machines en transportsystemen. Traditionele boutankers kennen echter beperkingen op het gebied van prestaties en ontwerpflexibiliteit in vergelijking met ingestorte of chemische ankers.

De HST4 is Hilti's nieuwste innovatie en tilt boutankertechnologie naar een hoger niveau dan de bestaande goedkeuringsnormen voor achteraf geplaatste ankers, terwijl tegelijkertijd wordt ingespeeld op de veranderende behoeften van ontwerpers en aannemers.

Hilti streeft ernaar ontwerpers hoogwaardige verankeringsoplossingen te bieden die leiden tot geoptimaliseerde en kostenefficiënte ontwerpen. Dit geeft meer zekerheid dat de voorgeschreven oplossing op de bouwplaats correct en succesvol wordt gerealiseerd.

De HST4 is het resultaat van voortdurende innovatie en onderzoek van Hilti en bouwt voort op het succes van eerdere generaties boutankers, zoals de HSA, HST2 en HST3. De productlijn is verkrijgbaar in koolstofstaal (HST4) en roestvast staal (HST4-R), en biedt daarmee oplossingen voor zowel binnen- als buitentoepassingen waar corrosiebestendigheid vereist is.

Door te kiezen voor de HST4 kunnen voetplaatontwerpen verder worden geoptimaliseerd, wat bijdraagt aan lagere totale projectkosten en een duurzamere constructie. Dit wordt mogelijk gemaakt door:

  1. Een innovatief ontwerp dat zorgt voor een verbeterde weerstand tegen betonkegelbreuk – tot het niveau van ingestorte kopankers – en een hogere uittrekcapaciteit dan ooit tevoren. Hierdoor kunnen kleinere ankerdiameters worden toegepast, zijn kleinere hart-op-hart- en randafstanden mogelijk en kunnen voetplaatontwerpen verder worden geoptimaliseerd. Dit leidt uiteindelijk tot lagere kosten en een duurzamere oplossing;

  2. De beoordeling van variabele verankeringsdiepten, waardoor ankerlengtes nauwkeurig kunnen worden afgestemd op de vereiste belastingen;

  3. Een breed scala aan goedkeuringen voor verschillende belastingsituaties – statische belastingen in gescheurd en ongescheurd beton, seismische belastingen tot klasse C1 en C2 en brandbelasting – gecombineerd met compatibiliteit met Hilti-installatiesystemen die minder gevoelig zijn voor menselijke fouten. Een voorbeeld hiervan is de Hilti Adaptive Torque Module, die automatisch het juiste aandraaimoment voor het gekozen anker instelt. Zo wordt op de bouwplaats gerealiseerd wat in het ontwerp is voorgeschreven.

HST4: ONS BEST PRESTERENDE BOUTANKER

HST4: ONS BEST PRESTERENDE BOUTANKER

Betonkegelbreuk en uittrekbreuk zijn twee van de meest kritische bezwijkmechanismen voor mechanische ankers onder trekbelasting.

Betonkegelbreuk treedt op wanneer het beton rondom het anker scheurt en uitbreekt in de vorm van een kegel. Dit wordt veroorzaakt door de spanningen die in het beton ontstaan als gevolg van de krachten die vanuit de constructie via het bevestigingspunt worden overgedragen. De rekenmethode voor het bepalen van de weerstand tegen betonkegelbreuk van mechanische ankers is vastgelegd in EN 1992-4 [1], de Europese norm voor het ontwerpen van bevestigingen in beton.

Volgens EN 1992-4 wordt de karakteristieke weerstand van een ankergroep bij betonkegelbreuk bepaald door de karakteristieke weerstand van een enkel anker in beton (zonder beïnvloeding door aangrenzende ankers of betonranden), N0Rk1c, te vermenigvuldigen met een reeks coëfficiënten die rekening houden met de invloed van verschillende factoren. Deze factoren omvatten onder andere de afstand tot de betonrand, de onderlinge afstand tussen ankers binnen een groep, belastingsexcentriciteiten en momenten, en de aanwezigheid van dichte wapening.

In het bijzonder is de karakteristieke weerstand van een enkel anker, N0Rk1c, afhankelijk van zowel de betonsterkte als de verankeringsdiepte van het anker, zoals weergegeven in de volgende formule [1]:

Wiskundige formule: NRk,c0 is gelijk aan k1 vermenigvuldigd met de vierkantswortel van fck maal hef tot de macht 1,5.

waarbij fck de nominale karakteristieke cilinderdruksterkte van het beton voorstelt en hef de effectieve verankeringsdiepte van het anker is. De coëfficiënt k1, die een lineaire invloed heeft op de karakteristieke weerstand tegen betonkegelbreuk, wordt doorgaans vermeld in de Europese Technische Beoordeling (ETA) van het anker. Volgens de huidige marktstandaard en zoals aangegeven in EN 1992-4 bedraagt deze factor doorgaans 7,7 voor gescheurd beton en 11,0 voor ongescheurd beton bij achteraf geplaatste ankers, en 8,9 voor gescheurd beton en 12,7 voor ongescheurd beton bij ingestorte kopankers.De Hilti HST4 is het eerste boutanker ter wereld dat dezelfde weerstand tegen betonkegelbreuk behaalt als een ingestort kopanker, met een k1-factor van 8,9 voor gescheurd beton en 12,7 voor ongescheurd beton voor geselecteerde afmetingen, dankzij zijn innovatieve ontwerp. Dit betekent dat de HST4 dezelfde belastingcapaciteit voor betonkegelbreuk kan bereiken als andere boutankers bij een kleinere verankeringsdiepte, of een circa 16% hogere belastingcapaciteit kan bieden bij dezelfde verankeringsdiepte.Wat betekent dit in de ontwerppraktijk? Het betekent dat u nu kortere ankers kunt toepassen voor dezelfde toepassing, of een hogere belasting kunt ontwerpen met dezelfde ankers.

HST4 bevat vier belangrijke componenten die bijdragen aan zijn superieure prestaties (zie figuur 1):

  1. Turbo-kanalen en een mechanische vergrendeling, die zorgen voor een extra vormsluitende verbinding met de huls;

  2. Een geavanceerd ontworpen huls met een groef aan de punt, een langere vorm met vier segmenten en een taps toelopende uiteinde, waardoor de grip op het beton wordt gemaximaliseerd en wegglijden wordt voorkomen;

  3. Een turbo-berg-dal-geometrie die de spreiding van de huls maximaliseert. Hierdoor worden hoge prestaties bereikt in zowel gescheurd als ongescheurd beton en onder seismische belasting, terwijl de anti-rotatiehuls voor extra betrouwbaarheid zorgt;

  4. Speciaal ontwikkelde en gepatenteerde coatings voor de bout en moer, geoptimaliseerd voor trekbelastingen en geschikt voor toepassingen dicht bij de betonrand.

Diagram van een mechanisch anker met gelabelde kenmerken: turbokanalen, een geoptimaliseerde expansiehuls, berg-dalprofiel en coatings, waarin wordt getoond hoe elk onderdeel de grip, expansie en prestaties in gescheurd beton verbetert.

Figuur 1: HST4 innovatief ontwerp

Het innovatieve ontwerp van de HST4 zorgt bovendien voor een hogere uittrekcapaciteit in zowel ongescheurd als gescheurd beton, onder zowel statische als seismische belasting. Vergeleken met onze vorige generatie boutankers levert de HST4, bij een enkel anker met dezelfde lengte en diameter, een verbetering van de trekcapaciteit van +36% tot +84% in ongescheurd beton onder statische belasting, +18% tot +41% in gescheurd beton en +11% tot +63% onder seismische C2-belasting, afhankelijk van de ankerdiameter.

VARIABELE VERANKERINGSDIEPTE: OPTIMALISEER UW ANKERLENGTE

De verankeringsdiepte van een anker in beton bepaalt zowel het lastoverdrachtsmechanisme als de bezwijkwijze van het anker. Over het algemeen geldt: hoe groter de verankeringsdiepte, hoe hoger de draagcapaciteit van het anker. Een grotere verankeringsdiepte heeft echter ook nadelen, zoals een langere boor- en installatietijd en een grotere kans op het raken van wapening.

De meeste spreidankers zijn goedgekeurd voor vaste verankeringsdieptes, doorgaans tussen één en drie waarden. Dit beperkt de flexibiliteit en optimalisatiemogelijkheden bij zowel de ankerkeuze als het ontwerp, omdat de constructeur moet kiezen uit een vooraf gedefinieerde set ankerlengtes en verankeringsdieptes. Dit kan leiden tot een overgedimensioneerd bevestigingspunt.

HST4 is gekwalificeerd volgens de nieuwe Europese beoordelingsdocumenten, EAD 330232-01-0601 v02 [2], waarin de verbeterde weerstand tegen betonconusbreuk wordt behandeld, en EAD 330232-01-0601 v03 [3], waarin het gebruik van variabele verankeringsdiepte voor mechanische ankers in beton wordt behandeld. Dit betekent dat bij de HST4 de verankeringsdiepte vrij kan worden gekozen binnen vastgestelde bereiken (zoals gespecificeerd in de European Technical Assessment ETA-21/0878 [4]), afhankelijk van de gekozen ankerdiameter en de belastingseisen, zoals weergegeven in Tabel 1.

Tabel met bereiken van effectieve verankeringsdiepten voor HST4-ankers. De kolommen vermelden de maten M8 tot en met M20, met minimale (30–101 mm) en maximale (90–180 mm) verankeringsdiepten.

Tabel 1: Bereik van effectieve verankeringsdieptes voor HST4

Met variabele verankeringsdiepte kunnen constructeurs de optimale ankerlengte en verankeringsdiepte voor hun toepassingen selecteren. Zo halen zij de beste prijs-kwaliteitverhouding uit hun ankers, wat helpt om materiaal te besparen en installatiekosten te verlagen.

HST4 kan worden ontworpen met Hilti PROFIS Engineering-software, cloudgebaseerde software die integreert met constructieve softwarepakketten en ondersteunt bij het ontwerpen en optimaliseren van bevestigingspunten en voetplaten. Met PROFIS Engineering biedt Hilti een gebruiksvriendelijke interface, een 3D-modelleeromgeving, een rapportgenerator en technische ondersteuning. PROFIS Engineering implementeert de ontwerpmethode volgens EN 1992-4 en bevat alle kenmerken en voordelen van HST4, zoals verbeterde weerstand tegen betonconusbreuk, variabele verankeringsdiepte en installatie zonder reiniging.

HST4: DE KRACHT VAN VALUE ENGINEERING ONTGRENDELEN

De hogere trekbelastingcapaciteit van de HST4, gecombineerd met het gebruik van PROFIS Engineering-software, helpt u uw bevestigingsoplossingen te optimaliseren, de afmetingen van uw voetplaten te verkleinen, kosten te verlagen, materiaal te besparen en uw ontwerpen duurzamer te maken. Door het gebruik van kleinere ankers en de hogere betonconuscapaciteit van de HST4 kunnen kleinere ankerafstanden worden toegepast, wat in verschillende gevallen een verkleining van de totale voetplaat mogelijk maakt.

Als eenvoudig voorbeeld bekijken we de 10 mm dikke voetplaat die is weergegeven in Figuur 2.

Dit is een stalen voetplaat die wordt belast door een statische trekkracht van 50 kN. Het betonelement heeft een betonsterkteklasse C20/25, is 250 mm dik en wordt beschouwd als gescheurd beton.

3D-diagram van een betonblok met vier ankerpunten, waarop randafstanden, ankerafstanden en afmetingen zoals een afstand van 200 mm, een diepte van 250 mm en een oppervlaktemaat van 50 mm worden weergegeven met gelabelde maatlijnen.

Figuur 2: Voetplaat onder trekbelasting met een traditionele draadeindanker-oplossing

Een ‘traditionele’ draadeindankeroplossing zou vier M12-draadeindankers vereisen, met een effectieve verankeringsdiepte van 88 mm, een ankerlengte van 125 mm en een ankerafstand van 165 mm, wat resulteert in een voetplaatafmeting van 200 mm x 200 mm. Als de ankers dichter bij elkaar worden geplaatst, bijvoorbeeld met een afstand van 160 mm, is het gebruik van langere en duurdere ankers vereist. Hoe kunt u nu optimaliseren met de HST4?

OPTIE 1: Dankzij de hogere uittrekcapaciteit van de HST4 is het mogelijk om de ankerdiameter te verkleinen van M12 naar M10. Dit maakt al een reductie mogelijk in zowel het materiaal als de kosten van de ankers. Tegelijkertijd is het, dankzij de verbeterde betonconuscapaciteit en het gebruik van variabele verankeringsdiepte, ook mogelijk om de ankerlengte te verkorten door een kortere effectieve verankeringsdiepte van 71 mm toe te passen. Deze kortere verankering levert zelfs dezelfde betonconuscapaciteit als het oorspronkelijke ontwerp.

VOORDELEN OPTIE 1: Het gebruik van kleinere ankerdiameters resulteert in boorgaten met een kleinere diameter, en het gebruik van kortere ankers resulteert in een kleinere boordiepte, wat helpt om zowel de installatietijd als de kosten op de bouwplaats te verlagen.

OPTIE 2: Om uw waarde echter echt te maximaliseren, is het mogelijk om de verankeringsdiepte van het anker te behouden en in plaats daarvan de ankerafstand te verkleinen. Dezelfde prestaties kunnen nu worden bereikt met vier M10-ankers, met dezelfde effectieve verankeringsdiepte van 88 mm als voorheen, maar met een kleinere ankerafstand van 135 mm. Door de verbeterde afstand kan de voetplaatafmeting worden verkleind naar 165 mm x 165 mm.

VOORDELEN OPTIE 2: De geoptimaliseerde voetplaat is 30% kleiner, wat neerkomt op een reductie van 30% in het gebruikte staalvolume!

Vergelijkingsdiagram van twee ankerconfiguraties voor verschillende voetplaatafmetingen, met weergave van belasting, ankerafstand, verankeringsdiepte en configuraties met HST4-R-ankers.

Figuur 3: Specificaties met HST4-R – de beste prijs-kwaliteitverhouding dankzij voetplaatoptimalisatie

MEER ZEKERHEID MET HST4

BOUWVEILIGHEID EN HET VERBINDEN VAN HET ONTWERP MET DE UITVOERING OP DE BOUWPLAATS

Bouwveiligheid is wereldwijd een belangrijke doelstelling voor ontwerpers en bij Hilti zetten we ons in om u daarbij te ondersteunen. We werken samen met academische instellingen en regelgevende instanties om industrienormen te definiëren en uit te breiden en praktijkmethoden naar een hoger niveau te tillen door middel van educatie over ontwerpmethoden. Daarnaast ontwikkelen we ontwerpmethoden en software om u te helpen ontwerpen met veiligheid als uitgangspunt.

We hebben onze HST4-technologie ook gecombineerd met verbeterde installatiemethoden om meer zekerheid te bieden dat uw ontwerp correct wordt uitgevoerd op de bouwplaats. Vergeleken met de traditionele installatie van draadeindankers kunnen HST4-draadeindankers worden geïnstalleerd met minder installatiestappen en innovatieve systemen. HST4-ankers zijn goedgekeurd voor installatie zonder boorgatreiniging, wat betekent dat u het boorgat niet hoeft te reinigen voorafgaand aan de installatie. Daarnaast kunnen HST4-ankers correct worden gezet met onze Adaptive Torque (AT)-module in plaats van een traditionele momentsleutel.

Door Hilti-installatiesystemen en -oplossingen voor te schrijven, kunt u werkzaamheden op de bouwplaats sneller, eenvoudiger en veiliger uitvoeren dan met traditionele methoden. Bovendien krijgt u meer vertrouwen in de installatie en vermindert u de noodzaak van herontwerp of herstelwerkzaamheden. Ons buitendienstteam staat ook klaar om trainingen te verzorgen op uw kantoor of op de bouwplaats om een correcte installatie mogelijk te maken en uw specificaties in de praktijk te realiseren.

DUURZAMER MET HST4

HELPING YOU MAKE YOUR DESIGNS MORE SUSTAINABLE

Door uw constructieve verbindingen te optimaliseren met ons HST4-systeem, kunt u de hoeveelheid gebruikt staal verminderen en uw ontwerpen duurzamer maken. Zoals hierboven is weergegeven, kunt u dankzij de hogere prestaties staal besparen door de diameter van het benodigde anker voor uw ontwerp te verkleinen. In bepaalde toepassingen kunt u zelfs de afmetingen van uw voetplaat verkleinen. Elke vermindering van het staalgebruik resulteert in CO₂-besparingen en daarmee in duurzamere ontwerpen. HST4 wordt bovendien ondersteund door documentatie die u helpt te voldoen aan de milieunormen van uw project en certificeringen voor duurzaam bouwen.

CONCLUSIES

HST4 is de nieuwste Hilti-innovatie op het gebied van draadeindankers en levert prestaties die vergelijkbaar zijn met ingestorte ankers met kop. HST4 is een hoogwaardig draadeindanker met een uniek ontwerp dat een variabele verankeringsdiepte en een verbeterde weerstand tegen betonconusbreuk mogelijk maakt, wat uiteindelijk resulteert in een hogere trekweerstand dan ooit tevoren. Het beschikt over een breed goedkeuringsbereik om aan uw toepassingsvereisten te voldoen en naleving van de normen te waarborgen. Daarnaast is het compatibel met de installatiesystemen van Hilti, wat een betrouwbare installatie ondersteunt.

HST4 maakt de optimalisatie van voetplaatontwerpen mogelijk en helpt u om betere ontwerpspecificaties op te stellen; ontwerpspecificaties met hogere prestaties, geoptimaliseerd volgens de principes van value engineering, duurzamer en met meer gemoedsrust.

HST4: het draadeindanker waarmee u meer kunt doen met minder.

REFERENTIES [1] European Committee for Standardization. (2018). EN 1992-4:2018 Eurocode 2: Ontwerp van betonconstructies - Deel 4: Ontwerp van bevestigingen voor toepassing in beton. Brussel, België.

[2] European Organisation for Technical Assessment. (2021). European Assessment Document (EAD) 330232-01-0601: Mechanische bevestigingsmiddelen voor toepassing in beton. Brussel, België.

[3] European Organisation for Technical Assessment. (2023). European Assessment Document (EAD) 330232-01-0601-v02: Verbeterde weerstand tegen betonconusbreuk voor mechanische bevestigingsmiddelen voor toepassing in beton. Brussel, België, te publiceren.

[4] European Organisation for Technical Assessment. (2023). European Assessment Document (EAD) 330232-01-0601-v03: Mechanische bevestigingsmiddelen met variabele verankeringsdiepte voor toepassing in beton. Brussel, België, te publiceren.

[5] Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. (2023). European Technical Assessment ETA-21/0878: Hilti HST4-R. Marne la Vallée, Frankrijk.

Wilt u meer technische onderwerpen verkennen? Bezoek dan ons Engineering Center en registreer u!

Registreer nu