- Home
- Solutions
- Inspiratie
- Productiviteitsoplossingen
- De ankergids voor uw toepassing
- Hilti ankers voor beton
Het juiste anker voor beton
Houd bij het bevestigen met ankers in beton rekening met omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en chemische invloeden die de duurzaamheid van het anker door corrosie kunnen beïnvloeden. Bedenk welke belasting het anker moet ondersteunen. Voor zware belastingen zijn sterkere ankers nodig en een zorgvuldige dimensionering.
Hier vind je onze aanbevelingen voor bevestigingsoplossingen, gesorteerd op basis van de ontworpen belasting in beton.
Betonankers voor lichte belasting
Welk anker is het juiste voor het installeren van lichte belastingen in betonnen muren, vloeren en plafonds?
Voor het bevestigen van bijvoorbeeld brievenbussen, uithangborden, kortere leuningen, verlichting of media-installaties is doorgaans een ankerdiameter van M6 - M10 voldoende. Afhankelijk van de omgeving kies jij de ankers in de gewenste staalsoorten zoals verzinkt of in roestvast staal.
Betonankers met een licht draagvermogen
Snelle montage
Schroefanker HUS4-H
Ideaal schroefanker voor tijdelijke bevestigingen en grondplaten. Kan in slechts enkele stappen worden geïnstalleerd zonder dat het boorgat schoon hoeft te worden gemaakt en kan meermaals worden hergebruikt.
HUS4-H bestellenBeste prestaties in gescheurd beton
Segmentanker HST3
Geschikt voor het veilig bevestigen, zelfs in het geval van seismische belastingen in gescheurd beton. Goedkopere toepassingen, zelfs bij kleinere voetplaten dankzij variabele verankeringsdieptes.
HST3 bestellenVeelzijdig in gebruik
Kunststof schroefanker HRD-H
De reeks HRD-ankers bestaat uit verschillende combinaties van schroefkoppen en materiaalsoorten en is geschikt voor een breed scala aan bevestigingen en substraatmaterialen.
HRD-H bestellenBetonankers voor middelzware belasting
Welk anker is het juiste voor middelzware belastingen zoals bijvoorbeeld bij platforms, afdaken, luifels, leuningen, balustrades, stoelen en media-installaties? Hiervoor is doorgaans een ankerdiameter van M10 – M16 nodig.
Betonankers met een gemiddeld draagvermogen
Extra sterk
Injectiemortel HIT-HY 200-A V3 en HAS-ankerstangen
Bijzonder goed verankerd: de verbinding tussen injectiemortel en HAS-ankerstaven (verkrijgbaar in diverse staalsoorten, diameters en lengtes) voor een groot aantal toepassingen in beton.
HIT-HY 200-A V3 bestellen HAS bestellenGeschikt voor veel gevallen
Injectiemortel HIT-HY 170 en HAS-ankerstangen
Injectiemortel voor standaard toepassingen in beton en metselwerk in combinatie met HAS ankerstangen (verkrijgbaar in diverse staalsoorten, diameters en lengtes) voor een groot aantal toepassingen in beton.
HIT-HY 170 bestellen HAS bestellenHoogste prestaties in gescheurd beton
Segmentanker HST3
Geschikt voor het veilig bevestigen, zelfs in het geval van seismische belastingen in gescheurd beton. Gemakkelijke montage zonder boorgatreiniging en eenvoudigere kwaliteitscontrole dankzij kopmarkering.
HST3 bestellenVeilig en efficiënt
Schroefanker HUS4-H met HUS4-MAX hybride schroefankercapsule
Gebruik het praktische schroefanker samen met de foliecapsule voor veilige en efficiënte bevestigingen. Dit zorgt voor zeer snelle installatie en onmiddellijke belastbaarheid in gescheurd beton.
HUS4-H bestellen HUS4-MAX bestellenBetonankers voor zware belastingen
Als je bijvoorbeeld stalen steunen, kranen, robots, brandtrappen of stalen balken in beton wilt bevestigen, heb je meestal een ankerdiameter van M16 of meer nodig. Chemische ankers bieden met de combinatie van injectiemortel en ankerstang als ankers voor zware toepassingen een bijzonder goed draagvermogen.
Betonankers met een hoog draagvermogen
Hoogste laadvermogen
Injectiemortel HIT-HY 200-A V3 met ankerstang HIT-Z
Hoogwaardige injectiemortel in combinatie met ankerstang HIT-Z voor maximale prestaties en zeer hoge belastingen in gescheurd beton, zelfs zonder boorgatreiniging.
HIT-HY 200-A V3 bestellen HIT-Z bestellenAls dingen ingewikkeld worden
Injectiemortel HIT-RE 500 V4 met HAS ankerstangen
Voor de meest veeleisende omstandigheden: de extra sterke injectiemortel met goedkeuringen voor zware verankeringen in combinatie met HAS-ankerstangen is geschikt voor vrijwel alle staal-betonverbindingen.
HIT-RE 500 V4 bestellen HAS bestellenHoogste prestaties in gescheurd beton
Segmentanker HST3
Verkrijgbaar in diameters tot M24 waardoor het geschikt is voor veilige bevestiging, ook bij zware belastingen en aardbevingen. Maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk zonder het reinigen van het boorgat.
HST3 bestellenHoog draagvermogen
Anker voor zware toepassingen HSL4
De HSL4 is geschikt voor zware bevestigingen waar een hoge mate van veiligheid nodig is of voor dynamische toepassingen en heeft een hoge dwars- en treksterkte.
HSL4 bestellen Meer over bevestiging voor zware toepassingenOmgevingsfactoren en corrosie
Vermijd het risico op letsel, ongevallen en kosten door rekening te houden met corrosiebestendigheid. Afhankelijk van de locatie, of de installatie binnen, buiten of in speciale omgevingen nodig is, kunnen factoren zoals vochtigheid of temperatuur de belastbaarheid beïnvloeden. Daarom bieden wij onze ankers verzinkt, van roestvast staal en zeer corrosiebestendig staal aan.
Contact
Twijfel jij nog welk product geschikt is voor jouw toepassing? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder.
Dit is mogelijk ook interessant voor jou
Vind in slechts enkele stappen het juiste anker voor jouw bevestiging met behulp van onze checklist. Zo krijg je een overzicht van onze bevestigingsoplossingen en hoe jij de veiligste en meest efficiënte optie kunt bepalen - ook voor speciale toepassingen.