- Home
- Engineering
- Engineering Services
- BIM-apparatuur en -diensten

GEÏNTEGREERDE PROJECTOPLEVERING
Digitale planning met BIM en installatieontwerp alleen voor ontwerpteams? Denk nog eens goed na
Gedigitaliseerde bouwprocessen zijn de sleutel tot het beheer van schaarse middelen. Met Hilti als geïntegreerde projectpartner die Integrated Design Services levert, kunnen uw ontwerp-, bouw- en facilitaire teams gebruikmaken van de BIM-methodologie om de productiviteit voor, tijdens en na de bouw te verhogen.
max.
materiaalkostenbesparing
max.
bouwtijd bespaard
onsite engineering beslissingen
dankzij planning vooraf
potentiële
arbeidsbesparing
VOORDELEN VAN GEÏNTEGREERDE PROJECTOPLEVERING IN DE BOUW
Ontwerpfase
- Value engineering
- Clash-detectie
- Multidisciplinaire oplossingen,
- Geoptimaliseerde brandwerende systemen
Bouwfase
- Prefabricage
- Logistiek en leveringstransparantie
- Digital-to-Field voor efficiënte locatielay-out
- Gedigitaliseerde documentatie/validatie
- Firestop-documentatiesoftware
- Jaibot voor semi-autonoom boren
Exploitatie van het gebouw
- Gereedheid voor operaties
- Onderhoudsbeheer
- Digitale twinning voor as-built documentatie
- Operationele optimalisatie
Ontwerpfase
OPTIMALISEER HET ONTWERP MET EEN MARKTCONFORME BIM-METHODOLOGIE

MEP-ondersteuning en brandwerende oplossingen
Voor efficiënte installaties en clashdetectie
Integrated Design Services met 3D-visualisaties kunnen u helpen bij het optimaliseren van MEP-installaties, zoals multitrade-ondersteuningen met brandwerende oplossingen, voordat de bouw begint. Vind manieren om materiaal te besparen, improvisatie op locatie te voorkomen en de bouwtijd te verkorten.
BIM objecten
Value engineering
Voor veiligere en efficiëntere gebouwen
Wat zijn uw behoeften? We ontwerpen ervoor. Als standaardisatie, flexibiliteit of modulariteit uw prioriteiten zijn, leveren wij een geoptimaliseerd voorstel. Voor firestop kan dit helpen het aantal vereiste technische beoordelingen te verminderen en u meer inzicht te geven in de beoordelingen die u hebt.
Value engineering
Transparante logistiek
Om leveringen op de bouwplaats te optimaliseren
Digitale modellen kunnen voorspelbaarheid brengen in de logistieke keten en knelpunten helpen voorkomen. Beheer de kosten en stroomlijn het bestellen met gedetailleerde stuklijsten, volg leveringen en volg elke stap van het proces. Je hebt het juiste materiaal op de juiste plaats op het juiste moment.

Digital-to-Field modelcreatie
Voor betrouwbare documentatie
Informatie over bestaande gebouwen kan gefragmenteerd zijn. Door metingen van wanden, vloeren, wapening en sommige MEP-elementen van digitale twinning-apparaten in uw model te importeren, verbetert u de bedrijfsgereedheid en stroomlijnt u het onderhoudsbeheer.
Digitaliseer uw bouwplaatsBouwfase
HOUD PROJECTEN OP SCHEMA MET DIGITAAL BOUWMANAGEMENT

Prefabricage: kitting, cutting en prefabricatie
Bespaar tijd en arbeid
Het hebben van een gedetailleerd digitaal model opent de deur naar prefabricage. Tekeningen kunnen met een paar klikken worden geëxporteerd. Stop de handmatige voorbereiding voor MEP-steunen met kitting, cutting en prefabricatie, of profiteer van cutting- en kittingservices voor firestop. Bespaar tijd en verspilling en verminder de ruimte voor fouten.
Hoe ondersteunt digitale planning prefabricage
Bouwrobots
Voor productievere MEP-installaties
Wat als een robot repetitief werk op zich zou kunnen nemen, het risico op menselijke fouten zou kunnen verminderen en MEP-projecten sneller, veiliger en nauwkeuriger zou kunnen voltooien? Met digitale planning als basis tilt de semi-autonome boorrobot Jaibot mechanische, elektrische, loodgieters- en interieurafwerkingswerkzaamheden naar een hoger niveau.
Lees meer over bouwrobotica
Digital-to-Field
Voor snelle lay-out op de bouwplaats
In de praktijk betekent Digital-to-Field geleide positionering van boorpunten voor MEP-steunen, ankers en ingestorte componenten zoals ankerrails of brandwerende hulzen. Geavanceerde lay-outtools kunnen uw BIM-bestanden en ontwerpuitvoer rechtstreeks lezen en een ingebouwde laser gebruiken om punten uit het model in werkelijkheid te lokaliseren. Ingestorte oplossingen kunnen de productiviteit verhogen door arbeid te besparen, flexibiliteit na de installatie te bieden en werkstappen te elimineren.
Digitaliseer uw bouwplaats
Validatie
Bewijs direct dat u hebt gebouwd volgens specificaties
In een end-to-end proces is een digitaal bouwmodel de enige bron van waarheid. Het is eenvoudiger om validatieprocessen te integreren: het model laat zien wat waar moet worden geïnstalleerd en het bijbehorende bewijs kan aan het model worden gekoppeld voor het eenvoudiger genereren van documentatie. Tools zoals slagschroevendraaiers met de Adaptive Torque-module of software zoals Firestop Documentation Manager slaan validatie-informatie automatisch op tijdens de installatie.
Exploitatie van het gebouw
PROFITEER VAN BIM EN GEDIGITALISEERDE PLANNING IN GEBOUWBEHEER

Digital twinning
Voor nauwkeurige en volledige as-built documentatie
Zodra het gebouw operationeel is, kunnen digitale wandscanners zoals onze PS-serie multidetectoren en geavanceerde lay-outtools zoals onze PLT 400 helpen uw digitale model up-to-date te houden. Deze tools bieden een efficiëntere manier om retrofits of wijzigingen te documenteren en deze rechtstreeks naar het model over te brengen.

Validatie en operationele gereedheid
Digitale oplossingen voor bouwbeheer voor overdrachtsdocumentatie
Iedereen die ervoor moet zorgen dat de veiligheidssystemen van een gebouw de inspecties doorstaan, weet hoeveel papierwerk ermee gemoeid is. Met laserscanapparatuur, BIM en andere digitale oplossingen voor bouwbeheer voor overdrachtsdocumentatie, kunt u genieten van de gemoedsrust dat uw as-built documentatie nuttig zal zijn tijdens de hele levenscyclus van het gebouw.

Hilti Integrated Design Services (IDS)
Los productiviteitsproblemen op de bouwplaats op voordat ze zich voordoen
Integrated Design Services kunnen u helpen de materiaalkosten te verlagen, de installatietijd te verkorten en improvisatie op locatie te voorkomen, maar alleen als u vroeg in de ontwerpfase met Hilti samenwerkt. Neem bijvoorbeeld MEP. Zonder geïntegreerd ontwerp worden ondersteuningsstructuren ter plaatse en afzonderlijk door elke aannemer gepland. Met Hilti als geïntegreerde projectpartner kunt u gebruikmaken van de BIM-methodologie die voldoet aan de branche om ondersteuningsstructuren te ontwerpen die door alle aannemers worden gedeeld.
Ontdek hoe uw bouwbedrijf kan profiteren van onze Integrated Design Services:

1. Framework
Bepaal een duidelijk uitgangspunt en verdeel het project in conceptuele oplossingen.
Te leveren onderdelen:
- Project onderverdeeld in individuele toepassingen
- Geoptimaliseerd schematisch ontwerpvoorstel voor MEP-ondersteuningen en firestop-oplossingen
- Stel een duidelijk startpunt vast en verdeel het project in conceptuele - maar geoptimaliseerde - oplossingen

2. Ontwerp
Ontwikkel de concepten tot ontwerpvoorstellen, gedefinieerd door technische rapporten.
Te leveren onderdelen:
- Ontworpen MEP-ondersteuningen ("typicals") geoptimaliseerd voor hoge herhalingen en/of complexe gevallen
- Ontworpen brandoplossingen geoptimaliseerd voor betrouwbaarheid en herhaalbaarheid, zoals ingestorte brandbeveiligingsapparatuur
- Engineering rapporten
- Individuele uitzonderingsrapporten

3. BIM-modellering
Voeg de ontworpen ondersteuningen rechtstreeks toe aan uw model en rapporteer eventuele problemen die mogelijk opnieuw moeten worden ontworpen.
Te leveren onderdelen:
- MEP-ondersteuning toegevoegd aan model
- Brandbeveiligingssystemen toegevoegd aan model
- Rapport van uitzonderingen (problemen)

4. Output
Voor een soepelere overdracht van het ontwerp van het kantoor naar de realisatie op de bouwplaats.
Te leveren onderdelen:
- Werktekeningen
- Overzichtstekeningen
- Digital-to-Field data
- Stuklijsten
- Suggesties voor cutting, kitting and prefabricatie services
PARTNER MET HILTI
Ontdek hoe end-to-end digitalisering uw bouwbedrijf ten goede kan komen.
- Zelfs als u een doorgewinterde BIM-gebruiker bent, kunnen we u nieuwe manieren laten zien om de voordelen ervan uit te breiden tot buiten het ontwerpteam. Hightech bouwmachines kunnen arbeid, tijd, administratie besparen en de kans op fouten verkleinen.
- Door gebruik te maken van nieuwe technologieën en processen, integreren we uw workflow in een samenhangende end-to-end structuur.
BIM BOUWMACHINES KUNNEN TIJD EN ARBEID BESPAREN

Firestop instortvoorzieningen
Denk aan ingestorte oplossingen als box-out bekistingshulzen en passieve brandbeveiliging voor kabel-/leidingdoorvoeren in één. U kunt het opnemen in uw BIM-modellen. Een grote arbeidsbesparing, u vermijdt brandwerende schuimen en gecoate plaat.
Configureer en koop brandwerende instortvoorzieningen Revit-familie® downloaden
Geavanceerde lay-outtools
Bouw total stations en digitale lay-outtools zoals de Hilti PLT 400 kunnen uw BIM-bestanden direct lezen - er is geen handmatige puntselectie nodig. Upgraden naar deze gedigitaliseerde tools maakt het werk van het inrichten van werklocaties meestal een veel snellere taak voor één persoon.
Meer informatie over de Hilti PLT 400
Adaptive Torque system
Indien uitgerust met de AT-module, kunnen compatibele slagmoersleutels automatisch ankers voorspannen in overeenstemming met de goedkeuringen. De module slaat ook installatiegegevens op voor inspectierapporten.
Vind snel goedgekeurde bevestigingen