Versterking van bestaande constructies van gewapend beton

Goed berekend, sterk verbonden

Systemen voor het versterken en renoveren van constructies van gewapend beton

Of het nu gaat om bruggen, tunnels, gebouwen, parkeergarages of andere bestaande bouwwerken. Voor constructeurs in de bouw, civiele bouw en infra is het achteraf versterken van bestaande constructies één van de grootste uitdagingen van dit moment.

Door strengere bouwnormen, functiewijziging en de staat van onderhoud voldoen veel van deze bouwwerken niet meer aan de huidige normen. Het beantwoorden van de vraag “renovatie of nieuwbouw?” kan in individuele gevallen een complexe taak zijn. Als behoud om verschillende redenen een fundamentele doelstelling is, zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot, krijgen economische versterkingsmaatregelen voorrang.

Hilti geeft graag advies over de juiste berekening en detaillering van versterkingsmaatregelen.

Hoe constructieve versterkingen correct worden berekend


Gebruik onze versterkingssystemen om gebreken efficiënt en veilig te verhelpen in overeenstemming met normen en goedkeuringen. In de bouw, civiele bouw en infra. In berekening en uitvoering.

Korte presentatie van de verschillende renovatietechnieken en materialen voor het versterken van bestaande bouwwerken van gewapend beton:

Versterkende maatregelen uitvoeren in slechts 5 stappen

Bij het berekenen van versterkingsmaatregelen is het belangrijk om het relatie tussen berekening en uitvoering in te zien, aangezien de uitvoering de implementatie is van een ontwerp dat haalbaar moet zijn.

Systeemoplossingen voor versterkingsmaatregelen werken altijd beter dan afzonderlijke productoplossingen. Hilti heeft daarom speciaal op maat gemaakte systemen ontwikkeld voor alle genoemde versterkingsmaatregelen, waarbij alle werkstappen ondersteund worden. Hierdoor kunnen versterkingsmaatregelen sneller, veiliger en kosten-effectiever uitgevoerd worden. Onze systeemoplossingen omvatten bijna alle installatiestappen om een daadwerkelijk geïntegreerd systeem te realiseren.

En zo ziet het geoptimaliseerde installatieproces er meestal uit dankzij de systeemoplossing van Hilti:

1. Berekening

Met de PROFIS Engineering Suite Software kunnen versterkingsmethodes flexibel, efficiënt en in overeenstemming met de huidige voorschriften en normen berekend en gedocumenteerd worden.

2. Detectie van de ondergrond

Inzicht krijgen in vloeren en wanden

De detectiesystemen van Hilti bieden individuele sterke punten voor alle vereisten: van diepgaande detectie van wapening tot nauwkeurige plaatsbepaling van leidingen voor niet-destructief boren. Onze systemen in één oogopslag:

Ferroscansysteem PS 300:
Perfect voor het nauwkeurig detecteren van wapening, het schatten van de wapeningsdiameter en het meten van betondekking - betrouwbaar en nauwkeurig.

Beton-detectieapparaat PS 1000 X-Scan:

Ideaal voor het efficiënt scannen van grote oppervlakken, het lokaliseren van metalen voorwerpen, stroomvoerende draden en voorgespannen kabels in verschillende lagen beton - snel en eenvoudig.

Vind het optimale systeem voor de toepassing en profiteer van de nieuwste technologie voor maximale efficiëntie en nauwkeurigheid.

3. Minder werkstappen dankzij geharmoniseerde installatiesystemen

Met ETA-goedgekeurde holle boren als integraal onderdeel van de systeemketen wordt de boorgatreiniging automatisch uitgevoerd tijdens het boren. Dit bespaart je tot 50% werktijd. Tegelijkertijd worden installatiefouten als gevolg van onvoldoende reiniging van het boorgat geminimaliseerd en profiteren de installateurs van effectieve bescherming tegen blootstelling aan stof.

Daarnaast zorgen accu-aangedreven boorhamers en hakhamers met snelle uitschakeling (ATC) voor de veiligheid van werknemers door het risico op letsel te minimaliseren. Halfautomatische boorgeleiders zijn verkrijgbaar voor bijzonder precies boren onder moeilijke omstandigheden.

4. Zo wordt er bespaard

Met onze innovatieve oplossing kan het opvullen van boorgaten efficiënt en veilig worden ge-optimaliseerd:

Exacte mortelberekening:
Met onze app kan van tevoren precies berekend worden hoeveel lijm er benodigd is. Zo kan het renovatieproject zo nauwkeurig mogelijk gecalculeerd worden en verspilling van materiaal wordt voorkomen.

Nauwkeurig werken:
Dankzij de nauwkeurige snoerloze dispenser met doseerfunctie wordt moeiteloos en zonder veel inspanningen de precies berekende hoeveelheid uitgeknepen - zonder een druppel te veel.

Het effect? Tot 20% minder lijmverbruik en dus aanzienlijke kostenbesparingen. Profiteer van slimme technologie die het werk sneller, veiliger en kosten-efficiënter maakt!

5. Wij staan klaar

Vertrouw altijd op Hilti-experts, technici en adviseurs. Indien gewenst, kan Hilti samenwerken om het succes van het renovatieproject te garanderen. Hilti ondersteunt met gedetailleerde berekeningen, calculatie en kostenberekening en zijn beschikbaar op locatie om te helpen de uitdagingen op de bouwplaats met succes aan te gaan.

Vragen en overwegingen bij het kiezen van de juiste versterkingsmaatregel