Dwarsdoorsnede met dwarskrachtversterking

Goed berekend, sterk verbonden

Dwarskrachtversterking van betonconstructies

Veel bestaande gebouwen en brugdelen voldoen niet meer aan de berekende eisen voor de dwarskrachtsterkte volgens NEN-EN 1992-1 en moeten daarom duurzaam worden versterkt. Ons dwarskrachtversterkingssysteem is een officieel goedgekeurde en duurzame oplossing voor het verhogen van de dwarskrachtsterkte.

Draadstangen worden daarbij verticaal in het bestaande betonelelement geplaatst om de extra dwarskracht op te vangen; berekeningen worden uitgevoerd volgens NEN-EN 1992-1. Met ons dwarskrachtversterkingssysteem kunnen hogere sterktes worden berekend en gerealiseerd in overeenstemming met normen en goedkeuringen in de bouw, civiele bouw en de infra.

Hilti geeft graag advies over hoe de dwarskrachtversterking van betonnen constructies correct berekend kan worden.

Hoe HIT-SHEAR werkt als dwarskrachtversterking

Om de vereiste afschuifbelasting op te nemen, worden draadstangen of RVS (A4) draadstangen als versterkingselementen verticaal in de bestaande constructie ingelijmd. Hiervoor wordt de hoogwaardige mortel HIT-RE 500 V4 gebruikt.

Deze bevestigingsmethode is al tientallen jaren beproefd in de praktijk. Het HIT-SHEAR-systeem neemt de trekkracht op die ontstaat in de dwarskrachtscheur en voorkomt brosse breuk van het beton.

De belasting wordt overgedragen in overeenstemming met de normen en krachtswerking van gewapende betonconstructies. De dwarskrachtversterking is berekend en gedetailleerd in overeenstemming met NEN-EN 1992-1 en de nationale goedkeuring. 

2D-aanzicht van dwarskrachtversterking

Vergelijkbaar met beugelwapening

HIT-SHEAR Dwarskrachtversterking

Hilti is ervan overtuigd dat de meest betrouwbare oplossing volgens EN1992-1 alleen kan worden bereikt als de ingelijmde dwarskrachtversterking optimaal wordt gepositioneerd.

Het is cruciaal dat deze zo dicht mogelijk op de hoogte van de langswapening in de drukzone zich bevindt en tegelijkertijd zo dicht mogelijk bij de trekzijde wordt verankerd. Op deze manier wordt de beugelhaak die EC2 vereist, op de best mogelijke manier gesimuleerd. Deze opstelling betekent dat de dwarskrachtversterking zich uitstrekt over de volledige hoogte van de dwarsdoorsnede, wat zorgt voor maximale doeltreffendheid.

Bij een zorgvuldige berekening moet rekening worden gehouden met deze aanpak om de beste resultaten te behalen.

HIT-SHEAR – Specifieke effectiviteit, hoge flexibiliteit

Configuratie A

Configuratie B

De effectiviteit van de HIT-SHEAR dwarskrachtelementen varieert afhankelijk van de installatiepositie - het hangt ervan af of deze in de trek- of drukzone van het te versterken bouwelement worden verlijmd. Als de elementen vanaf de trekzijde (configuratie A) worden geïnstalleerd, neemt de effectiviteit van het element met 25 procent toe vergeleken met een installatie vanaf de drukzijde (configuratie B).

Als het niet mogelijk is om duidelijk de trek- en drukzone te definiëren in de berekening vanwege verschillende belastingsgevallen, raadt Hilti aan om de berekening uit te voeren op basis van configuratie B.

Diagram van de sterkte

Duurzame en economische berekening

De berekening kan gratis worden uitgevoerd met behulp van de PROFIS Engineering Suite en de bijbehorende module. De berekening is uitgevoerd in overeenstemming met NEN-EN 1992-1. Afhankelijk van de vereiste sterkte kan door de keuze van de hoek van de drukdiagonaal en de diameter van het anker de dwarskrachtsterkte duurzaam en economisch worden aangepast.

Het diagram hiernaast toont de variatie en prestaties van het dwarskrachtversterkingsysteem afhankelijk van de diameter in vergelijking met een balk zonder dwarskrachtwapening. Hilti dwarskrachtversterking kan worden toegepast in gewapend en voorgespannen beton van normaal beton van sterkteklasse C20/25 tot C50/60 voor statische, quasi-statische en vermoeiingsbelastingen. Het te versterken onderdeel moet een minimale dikte hebben van hmin = 200 mm.

De 6 belangrijkste voordelen voor eenvoudige berekening en duurzame uitvoering

1. Significante toename van de dwarskrachtsterkte

  • Zonder getrapt boren
  • Zonder boorwissel
  • Zonder aandraaimoment

2. Een goedgekeurde oplossing

  • Er wordt betrouwbaar gewerkt en conform de voorschriften met geteste systemen

3. Complete systeemoplossing voor dwarskrachtversterking

Het werkproces omvat:

  • Berekening van de ankers
  • Detectie van bestaande wapening met betonscanners
  • Nauwkeurige berekening van de lijmhoeveelheid
  • Boren en reinigen van de boorgaten in slechts één stap met halfautomatische boorapparatuur
  • Snel en nauwkeurig vullen van de boorgaten met dispenser

4. Eenvoudig en betrouwbaar dimensioneren met de PROFIS Engineering software

  • Gratis
  • Voldoet aan EN 1992-1 en nationale goedkeuringen
  • De constructie kan worden onderverdeeld in dwarskrachtgebieden

5. Vermijden van buiging op de draad

  • Door de Hilti vulset te gebruiken, ook als de draadstangen schuin t.o.v. oppervlak staan (bijv. in de bruggenbouw)

6. Variabele hoek van drukdiagonaal

  • Flexibiliteit door hoek van 18.4° tot 45°