- Home
- Engineering
- Design Center
- Modulaire railsystemen

Modulaire railsystemen
Hilti is je projectpartner
Heb je ondersteuning nodig bij je huidige installatieproject? Met de Hilti-experts aan je zijde kun je uitdagingen oplossen en het project op tijd afronden met op maat gemaakte producten.
Met onze combinatie van innovatieve systeemoplossingen en deskundig technisch advies leiden we samen je technische bouwprojecten naar succes.
Individuele diensten en producten op maat voor het succes van je project
Hilti montagesystemen bieden je innovatieve totaaloplossingen voor het bevestigen van lichte, middelzware en zware lasten. We ondersteunen je niet alleen met softwareoplossingen, maar ook met technische services en gebruikerstraining. Geïntegreerde planning voorkomt fouten.
Gebruik het advies en de producten van Hilti om ervoor te zorgen dat je plannen op de bouwplaats correct worden uitgevoerd en dat je bij onverwachte problemen flexibel kunt reageren en het systeem kunt aanpassen. Benut onze deskundige ondersteuning bij complexe installatieprojecten: Onze experts staan in elke projectfase voor je klaar.
Samen plannen we het succes van je project.
Basis voor dimensionering Professionele planning van railsystemen
Aardbevingsbestendige installatie
We ondersteunen je bij aardbevingsbestendig bouwen: Van installatieontwerp en technische berekening tot betrouwbare implementatie.
Meer wetenVeilige vlucht- en reddingsroutes
Veilige en realistische vervormingen en draagvermogen in geval van brand dankzij EAD-conform geteste railsystemen met een ETA.
Veiligheid in geval van brandCorrosiebestendige installatie
Corrosiebescherming is een belangrijk onderdeel van je project: professionele planning en realisatie bespaart later veel tijd en geld.
Meer wetenThermische bewegingen
Temperatuurveranderingen kunnen ervoor zorgen dat leidingen uitzetten of krimpen. Deze vervormingen kunnen specifiek worden gecontroleerd door schuifelementen of worden gefixeerd door een vast punt te vormen en de belastingen te absorberen.
Meer wetenOnze technische ondersteuning voor de planning van installatiesystemen
Technische diensten
Van planning en uitvoering tot documentatie - Hilti Engineering Services bieden je ondersteuning tijdens alle projectfasen om je projecten op schema en binnen het budget te houden. Onze engineers ondersteunen je bij complexe uitwerkingen, de aanbesteding of beantwoorden van vragen op AskHilti en in webinars.
Naar onze technische dienstenSoftwareoplossingen
Met de softwareoplossingen van Hilti kun je installatiesystemen efficiënt configureren en dimensioneren. Je kunt het gebruiken om eenvoudig en betrouwbaar vaste punten te berekenen en snel en nauwkeurig BIM-modellen of CAD-tekeningen te maken met digitale 2D/3D-objecten. Je kunt ook modulaire bevestigingen modelleren en documenteren met geïntegreerde constructie- en ontwerpsoftware.
Naar onze softwareoplossingenModulaire systemen voor lichte en zware lasten
MM-railsysteem
Het MM-systeem voor lichte lasten is je universele systeem voor verwarming en airconditioning en voor elektrotechniek. Het automatische klikmechanisme bespaart tot 50% montagetijd.
Meer informatie voor lichte lastenMQ-railsysteem
Het MQ-railsysteem voor matige belastingen combineert betrouwbare stabiliteit met volledige flexibiliteit. Zelfs de meest veeleisende installaties kunnen veilig en gemakkelijk worden uitgevoerd dankzij kant-en-klare voorgemonteerde componenten. Het MQ-systeem biedt een extreem hoge corrosiebescherming: rails en onderdelen zijn elektrolytisch of thermisch verzinkt, of van roestvrij staal gemaakt.
Meer informatie over het MQ-systeemMT-railsysteem
Het uitgebreide, innovatieve MT-railsysteem is een compleet antwoord voor alle mogelijke zware belastingen. Het MT-systeem kan naadloos worden bevestigd en aangepast, waardoor het uiterst gebruiksvriendelijk, zeer flexibel en economisch is. Je kunt aanzienlijk meer toepassingsmogelijkheden realiseren met minder systeemcomponenten. Laswerk is overbodig, met het MT-systeem kun je veilig, modulair, flexibel en gedocumenteerd monteren.
Maak kennis met het Hilti MT-systeem