- Home
- Engineering
- Engineering Services
- Testen van ankers op locatie

Testen van ankers op locatie
Bepaling van ontwerpwaarden en testen van installatiekwaliteit voor constructie
Staat de combinatie van een anker en basismateriaal niet in de technische documentatie die je gebruikt? Of wil je een testbelasting uitvoeren voor bevestigingsmiddelen als onderdeel van (installatie)kwaliteitsdocumentatie? Laat de Hilti on-site ankertestservice je helpen bij het bepalen van ontbrekende weerstandswaardes of om je een basis te bieden voor de berekening van installatiekwaliteit.
Waarom Hilti voor het testen van ankers en wapening op locatie?

Expertondersteuning op locatie van onze ingenieurs
We hebben een grondige, methodische benadering ontwikkeld voor het testen van ankers, welke wordt uitgevoerd door een hoogopgeleid team van ingenieurs. Hierdoor worden veelvoorkomende valkuilen bij testen vermeden.

Testen voor bepaling van ontwerpwaarden
Trek- of afschuiftesten om ankerontwerp voor onbekende of onzekere basismaterialen mogelijk te maken
Voor wie is de service: Ingenieurs/ontwerpers
Wanneer is het nodig: Je hebt onvoldoende gegevens om de ankerweerstand te bepalen voor veilige, efficiënte en kosteneffectieve ontwerpgoedkeuring (bijv. documenten of technische handleidingen die het basismateriaal niet dekken). Dit is meestal het geval bij wapenings- of restauratieprojecten.
Waarom de service gebruiken: Fundering voor efficiënt design met testgegevens. Meer vertrouwen in structurele integriteit van de gespecificeerde oplossing.
Producten: Testrapport en een optioneel evaluatierapport met berekende ankercapaciteit.
Veelgestelde vragen: test voor bepalen weerstand
Wat is inbegrepen in het testrapport bij de bepaling van capaciteit?
Het testrapport van de bepaling van capaciteit omvat:
- Klant- en bouwplaatsinformatie
- Informatie over bevestigingsmiddel en basismateriaal
- Informatie over installatie en testapparatuur
Testinformatie en testresultaten
- Belastingwaardes
- Grafiek van belasting versus tijd
- Afbeeldingen en opmerkingen per test
In de toekomst kunnen ook verplaatsingsdiagrammen worden weergegeven. Het draagt bij aan een betrouwbaardere berekening van testen, met een focus op de consistentie en voorspelbaarheid van ankergedrag.
- Vergelijking van testprocessen binnen dezelfde serie
- Vergelijking van destructieve of falende testprocessen met typische tekortkomingscurves
Wat is inbegrepen in het evaluatierapport bij de optionele bepaling van capaciteit?
Het optionele evaluatierapport omvat berekende ontwerpweerstand op basis van:
- EOTA TR
- British Standard
- DIBt TR (Duitsland)
- SIA (Zwitserland)
- CISMA (Frankrijk)
- STO (Rusland)
Hoe voeren we de testen uit om de ontwerpcapaciteit te bepalen?
Er zijn twee soorten testen – destructief en niet-destructief.
Destructieve testen
Als de volgende criteria van toepassing zijn, zijn destructieve testen de juiste keuze:
- Schade aan het basismateriaal is acceptabel
- Basismateriaal is relatief homogeen
- Je bent op zoek naar maximaal bereikbare capaciteit
Destructieve testen zijn trek- en/of afschuiftesten tot de uiterste belasting van het anker.
Het minimum aantal testen is gebaseerd op de gekozen test- en evaluatiemethode. Meestal zijn er tussen 5 en 15 testen nodig voor een behoorlijke evaluatie.
Statistische of vereenvoudigde evaluatie volgens de gekozen evaluatiemethode.
Niet-destructieve testen
Als de volgende criteria van toepassing zijn, zijn niet-destructieve testen de juiste keuze:
- Beschadigingen aan het basismateriaal moeten worden voorkomen
- Basismateriaal is relatief heterogeen
- Je bent niet op zoek naar maximaal bereikbare capaciteit
Niet-destructieve testen zijn trek- en/of afschuiftesten volgens een vooraf bepaalde testbelasting.
Het minimum aantal testen is gebaseerd op de gekozen test- en evaluatiemethode. Meestal zijn er tussen 5 en 15 testen nodig voor een behoorlijke evaluatie.
Berekende testbelasting en vereenvoudigde evaluatie volgens de gekozen evaluatiemethode.

Testen ankerinstallatiekwaliteit
Verkrijg testbelastingdocumentatie voor achteraf geplaatste ankers of wapening
Voor wie is de service: Projectmanagers en kwaliteitsmanagers
Wanneer is het nodig: Je hebt testbelastingdocumentatie nodig van trektesten op achteraf geïnstalleerde ankers/wapening. Dit als onderdeel van de validatie van installatiekwaliteit voor kwaliteitsmanagers, projecteigenaren of externe inspecteurs.
Waarom de service gebruiken: Hoogwaardige testbelastingdocumentatie. Meer vertrouwen in structurele veiligheid van de geïnstalleerde oplossing; zonder de voortgang op de bouwplaats te beïnvloeden.
Producten: Testrapport ontwikkeld om te presenteren aan inspecteurs, klanten, voorschrijvers, en optioneel evaluatierapport met gedocumenteerde testbelastingberekening.
Veelgestelde vragen: Testservice installatiekwaliteit
Wat is inbegrepen in het testrapport van de ankerinstallatiekwaliteitstest?
Het testrapport omvat:
- Klant- en bouwplaatsinformatie
- Informatie over bevestigingsmiddel en basismateriaal
- Informatie over installatie en testapparatuur
- Testinformatie en testresultaten:
- Belasting- en verplaatsingswaardes
- Grafiek van belasting versus tijd en belasting versus verplaatsing
- Afbeeldingen en opmerkingen per test
In de toekomst kunnen ook verplaatsingsdiagrammen worden weergegeven. Het draagt bij aan een betrouwbaardere berekening van testen, met een focus op de consistentie en voorspelbaarheid van ankergedrag.
- Vergelijking van testprocessen binnen dezelfde testserie
- Vergelijking van mislukte testprocessen met typische tekortkomingscurves
Wat is inbegrepen in het optionele evaluatierapport van de ankerinstallatiekwaliteitstest?
Het optionele evaluatierapport omvat documentatie van de belastingberekening van de test op basis van:
- British Standard
- SIA (Zwitserland)
Hoe voeren we anker- en wapeningsinstallatiekwaliteitstesten uit?
Testen om installatiekwaliteit te valideren zijn trekbelastingtesten tot een vooraf gedefinieerde testbelasting die geacht wordt het bevestigingsmiddel en het basismateriaal niet te beschadigen.
Het minimum aantal testen is gebaseerd op de gekozen test- en evaluatiemethode:
- Meestal 2,5% of 5% van alle bevestigingsmiddelen in een toepassing
- Minimum van 3 testprocessen
Berekende testbelasting en acceptatiecriteria volgens de gekozen test- en evaluatiemethode.

Beperkingen van ankertesten op locatie
Gebruik de resultaten van onze ankertestservices alleen zoals ze bedoeld zijn
Houd er rekening mee dat het testen van een of meer producten, ongeacht de reden, nooit:
- kan dienen als vervanging van een goedkeuringsdocument
- een bestaand goedkeuringsdocument kan verwerpen
- kan bepalen wat in vergelijking een ‘beter’ product is
- kan dienen als vervanging van een goed ankerontwerp
Structureel ontwerp? Het antwoord is PROFIS
Versnel het ontwerpen van verbindingen zoals staal-op-beton, beton-op-beton en staal-op-metselwerk, maar ook complete leuning- en voetplaatoplossingen met PROFIS Engineering software.
Verken PROFIS Engineering structural design softwareOntvang advies van collega-ingenieurs
Onze online ingenieursgemeenschap, Ask Hilti, biedt scholing en webinars over technische onderwerpen van ankerontwerp tot groene gebouwen. Of neem contact op met onze ingenieurs voor advies over je uitdagingen.
Ontdek het Ask Hilti-platformSnellere, veiligere grondplaatoplossingen
Van stalen skeletten en trappen tot leuningen en zitplaatsen voor buiten; versnel het ontwerp en installatie van je grondplaten zonder compromissen aan kwaliteit en veiligheid.
Verbeter voetplaatontwerp en -installatie