- Home
- Engineering
- Software
- PROFIS Engineering Suite

PROFIS ENGINEERING SUITE
De software voor dimensionering inclusief achteraf geplaatste wapeningsverbindingen
PROFIS Engineering Suite is een webgebaseerde software die het ontwerpen en analyseren van structurele verbindingen, bevestigingen en achteraf geplaatste wapeningsverbindingen sneller en eenvoudiger dan ooit maakt. De software maakt automatisch gebruik van de laatste goedkeuringen en normen.
Naast het dimensioneren van ankers en verschillende bevestigingen (staal op beton, beton op beton en staal op metselwerk) maakt nu ook het ontwerp van achteraf geplaatste wapeningsverbindingen deel uit van de software. Bovendien kunnen complete balustrade- en voetplaatoplossingen worden berekend en geanalyseerd. Kostenefficiënt, betrouwbaar en conform de regels. Overtuig jezelf:
WAAROM HEBBEN ANDEREN AL GEKOZEN VOOR DE PROFIS ENGINEERING SUITE?

Aan voorschriften voldoen
Je bent ervan verzekerd dat je dimensionering automatisch voldoet aan lokale voorschriften en goedkeuringen. Als toonaangevende leverancier van ankers is ons belangrijkste doel het interpreteren en in de praktijk brengen van voorschriften.

Nauwkeurigheid verbeteren
Handmatige invoerfouten betekenen kostbare nabewerking. Doe het vanaf het begin juist, door belastingen uit statistische software te importeren, meerdere belastingen tegelijkertijd te verwerken en nauwkeurige BIM-/CAD-modellen te maken.

Tijd besparen
Gebruik sjablonen om in slechts een paar minuten verbindingen te ontwerpen. Verlies geen tijd met zoeken; laat PROFIS de ankers vastleggen. En versnel communicatie door je hele team toegang te bieden tot de meest actuele gegevens in de cloud.

Efficiënt leren
Ongeacht of je een ervaren ingenieur of technicus bent of net afgestudeerd aan de hogeschool, onze technische opleidingen – die toepassingsgrondslagen en vergevorderde modulen omvatten – stellen je in staat om snelle, Eurocode-conforme dimensioneringen te maken.
Kies voor de versie en het licentiemodel dat het beste past bij je behoeftes

Standaard functies:
✓ Ankerdimensionering in beton-, metselwerk- en balustradetoepassingen
✓ Eenvoudige controle van de optimale ankerplaatdikte
✓ Elke gebruiker heeft zijn eigen standaardlicentie. Je begint met de 30 dagen gratis testversie (Premium functies) en krijgt aansluitend automatisch toegang tot de gratis standaard functies. Afmelden of nieuwe aanvraag niet nodig.
Nu beginnen
Aanvullende functies in Premium:
✓ Rekening houden met belastingen en vervormingen van de ankerplaat
✓ Complete dimensionering van alle bevestigingspunten, incl. verstijvingen, lassen, profiel, etc.
✓ Complete balustradedimensionering incl. materiaalbesparende dimensionering van kolommen en liggers
✓ Interfaces met andere softwaresystemen

Premium individuele licentie:
✓ Premiumlicentie voor één gebruiker en onbeperkte toegang tot alle Premium functionaliteiten
€ 249 - nu bestellen
Premium licentie voor meerdere gebruikers:
✓ Meerdere gebruikers delen een Premiumlicentie
✓ De eerste ingelogde gebruiker heeft de Premiumfuncties tot zijn/haar beschikking; alle andere gebruikers, tegelijkertijd, hebben de standaard functies
✓ Opbouw van een ondernemingsbrede, gemeenschappelijke dossierstructuur
369 € - nu bestellenDe standaardversie is altijd gratis. Je begint met de Premium-testversie met volledig functiebereik, gratis voor 30 dagen. Na deze testfase kun je automatisch met de gratis standaardversie verder werken of een Premiumlicentie kopen.
OPLOSSINGEN VOOR DEZE TOEPASSINGEN VINDEN:
Hilti softwareoplossingen

Dimensioneringssoftware, apps en BIM-oplossingen.
Meer te weten komen over Hilti softwareoplossingenBIM/CAD-bibliotheek

De BIM/CAD-bibliotheek van Hilti biedt je een omvangrijke bibliotheek met Hilti producten zoals 3D- en 2D-BIM/CAD-objecten.
Toegang tot de Hilti BIM/CAD-bibliotheekAsk Hilti Community

Een platform waarop je vragen kunt stellen aan onze ingenieurs, webinars kunt bekijken en je verder kunt ontwikkelen met behulp van vakartikelen en whitepapers.
Nu aanvragenHilti nieuwsbrief
Mis niets!
Wil jij als als eerste op de hoogte zijn van innovaties, promoties en evenementen van Hilti?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief