- Home
- Engineering
- Brug- en tunnelbouw
- Betonoverlaging
Goed advies, sterk verbonden
Versterking en reparatie van betonconstructies met behulp van betonoverlagingen
Met de toenemende mobiliteit van de bevolking en de voortdurend groeiende goederenstroom nemen ook de eisen aan de infrastructuur toe. Tegelijkertijd bereiken steeds meer brugconstructies het einde van hun levensduur en moeten ze worden gerenoveerd en versterkt.
Tegelijkertijd groeit het aandeel renovaties gestaag in zowel residentiële en commerciële gebouwen als in industriële gebouwen. Het versterken van bestaande constructies is bijvoorbeeld een voorwaarde voor het toevoegen van vloeren aan bestaande gebouwen of het verbouwen van industriële gebouwen.
Versterking van bestaande betonconstructies
Een zeer effectieve oplossing voor het versterken of repareren van brugconstructies, vloerplaten, kolommen en wanden is de dwarsdoorsnedevergroting met beton. Om een monolithisch draaggedrag van de nieuwe doorsnede te garanderen, biedt Hilti verschillende systeemoplossingen, van een flexibele planning tot een veilige en efficiënte uitvoering.
De oplossingen houden rekening met zowel het ontwerp en de uitvoering conform Eurocode 2 als met de berekeningsbasis EOTA TR 066. In combinatie met of zonder speciaal op maat gemaakte hoogwaardige mortels kunnen daarmee nieuwe wegen worden ingeslagen. Daardoor wordt het mogelijk om bewijs te leveren van statische en quasi-statische spanningen, evenals vermoeiingsspanningen.
De verschillende systeemoplossingen bieden u bovendien flexibiliteit bij de keuze van verschillende afmetingen van bouwonderdelen en voldoen aan verschillende installatievereisten, zoals bijv. hoogtecompensatie. In elk geval werkt u met SafeSet vrijwel stofvrij en bespaart u tot 60% tijd tijdens de montage.
Versterking van brugliggers
Versterking van brugpijlers of steunen
Versterking van binnenschaal van tunnel
Betonoverlaging compact
De uitvoering van een bouwproject met betonoverlagingen kan grofweg worden vereenvoudigd in verschillende werkstappen: afbreken of blootleggen van de bestaande, beschadigde betonlaag, opruwen van het oppervlak, aanbrengen van de daaropvolgende Hilti-afschuifverbindingen, aanbrengen van de nieuwe wapening en tenslotte het plaatsen van de nieuwe betonlaag.
De afschuifverbindingen moeten zorgen dat de schuif- en trekkrachten betrouwbaar worden overgedragen tussen het nieuwe en oude beton. Bij de Hilti-afschuifverbindingen wordt onderscheid gemaakt tussen puur mechanische systemen (HCC-HUS) en systemen op basis van hoogwaardige mortel (HCC-K, HCC-B en HCC-U). Ongeacht het systeem wordt er een gat in het bestaande beton geboord, waarbij tijdens het boorproces het boorstof moet worden verwijderd. Hilti biedt hiervoor SafeSet-technologie aan, waarbij het stof tijdens het boorproces automatisch wordt afgezogen en het boorgat bovendien wordt gereinigd conform ETA. De mortel wordt met behulp van een automatisch of pneumatisch injectieapparaat in het boorgat geïnjecteerd voordat het element in het boorgat wordt geplaatst.
Waarom afschuifverbindingen in de praktijk beter presteren dan haken
Berekeningswaarde van de verankeringslengte
- In overeenstemming met EOTA TR 069 mogen alleen achteraf geïnstalleerde afschuifverbindingen worden ontworpen die zijn gekwalificeerd conform EAD 332347-00-0601.
- De berekeningswaarde van de verankeringslengte conform EN 1992-1-1 met lbd of lb,eq kan doorgaans niet in het bouwonderdeel met hoekhaken worden ondergebracht.
- De berekeningswaarde van de verankeringslengte van de hoekhaak moet in het bestaande en nieuwe beton worden geverifieerd.
Richtingsafhankelijk draaggedrag
- Hoekhaken zijn niet rotatiesymmetrisch en moeten een richtingsafhankelijk draaggedrag vertonen onder trekkracht, dwarsspanning en buiging. Dit richtingsafhankelijke draaggedrag is nog niet geschat.
Passende software voor uw oplossing met betonoverlaging
PROFIS Engineering module
Voor de verificatie van versterkingen met betonoverlaging kunt u de module Betonoverlaging in onze PROFIS Engineering Suite gebruiken.
Ontwerptool ponsversterking
Op verzoek ontvangt u een individuele activering van de ontwerpsoftware inclusief documentatie voor uw pc om de Hilti Design Tool te gebruiken voor ponsversterking.
Bijbehorende systeemproducten
Mortelspuiten voor chemische ankers
Eén accu-mortelspuit voor alle Hilti injectiemortels Nauwkeurige dosering bespaart tot 30% injectiemortel.
Naar het assortiment mortelspuitenTot 60% tijd besparen met behulp van SafeSet
Door de goedkeuring van holle boren van Hilti als geïntegreerde boorgatreiniging voor de injectiemortel, wordt niet alleen een correcte boorgatreiniging gegarandeerd, maar ook een hele werkstap bespaard.
Productieve installatie met SafeSetInjectiemortel opnieuw uitgevonden
Welchen Injektionsmörtel nehme ich wofür?
Wie kann ich bei Injektionsmörtel Geld sparen?
Kann jeder Injektionsmörtel alles?