MEP-installatiesysteem, total station en boorrobot op een bouwplaats

De Hilti boorrobot

Hilti Jaibot, de boorrobot die sneller, nauwkeuriger en veiliger werkt.

Wat als u repetitief boorwerk kunt automatiseren? En daarmee het risico op fouten verminderd en MEP-projecten sneller, veiliger en nauwkeuriger kan uitvoeren?

Aangestuurd door een digitale planning tilt de Jaibot installatiewerk naar een hoger niveau.

De drie belangrijkste redenen om over te stappen naar robotisering in de bouw

Verhoging van de productiviteit

Sneller en nauwkeuriger gaten boren voor installatiewerken.

Lees meer

Gezondere en veiligere werkomgeving

Vermindering van potentiële gezondheidsrisico's.

Lees meer

Innovatie

BIM-to-field: van digitale tekening naar de bouwplaats.

Lees meer

Nieuwe functionaliteiten

Boren en markeren in staalplaat betonvloeren

Door de verbeterde software herkent de Jaibot de structuur van een staalplaatbetonvloer en kunnen structurele elementen vermeden worden. 

Boren en marketing in wanden

Tussen de 1,20 meter en 4,80 meter is de Jaibot in staat in de wanden te boren.

Please enter alternative text here (optional)

PRODUCTIVITEIT 

Automatisch gaten boren voor installatiewerken 

Met de semi-automatische boorrobot voor installaties aan het plafond kunt u de productiviteit op de bouwplaats verhogen. De Jaibot zorgt namelijk voor: 

  • Nauwkeurigheid en tijdbesparing in maatvoering en bij het boren door het koppelen van de BIM tekening en de PLT 300. 
  • Kostenbesparing door de snelheid waarmee de Jaibot gaten boort. 
  • Stofvrij werken door de geïntegreerde stofafzuiging. 
  • Verhoogde kwaliteit op het gebied van installatietechniek. 

Daarnaast is het een volledig draadloos systeem welke tot 8 uur kan werken tussen de laadbeurten.

Benieuwd hoe de Hilti Jaibot kan helpen bij het verhogen van uw productiviteit?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek

Please enter alternative text here (optional)

 

InnovatieVan digitale tekening naar de bouwplaats

Met BIM zijn wij al in het tijdperk van de digitale bouwen beland. Met een bouwrobot kunt u de volgende stap zetten op het gebied van digitale innovatie in de bouw. De innovatie voordelen van de Jaibot:

  • Nauwkeurige vertaling van de digitale tekening naar de bouwplaats, door exacte boorgaten conform het BIM-model/2D-data.
  • Biedt de mogelijkheid om digitaal de voortgang van het boorplan in te zien.
Please enter alternative text here (optional)

GEZONDHEID & VEILIGHEIDBouwrobotica vermindert potentiële gezondheidsrisico's

Werken boven het hoofd bij de MEP-installatie is inspannend, uitdagend en tijdrovend voor uw werknemers. In tijden van een tekort aan vakmensen in de bouwsector, wilt u alleen maar goed voor uw team zorgen. Werken met een bouwrobot zorgt voor een gezondere en veiligere werksituatie door:

  • Het verminderen van werken op hoogte en daarme gepaarde vermoeidheid
  • Het verminderen van arbeidsgerelateerde aandoeningen
  • Het verminderen van de blootstelling aan stof

De taak van uw werknemer is het total station op te zetten, de Jaibot te bedienen en om ervoor te zorgen dat de Jaibot zijn werk kan doen.

Meer weten over het creëren van een veilige werkomgeving met de Jaibot?

Neem dan contact met ons op

Jaibot in praktijk

De Hilti Jaibot in praktijk

Nieuwsgierig hoe de Hilti Jaibot in de praktijk werkt?

Hilti is langs gegaan op het Ferringa project waar De Groot Installatie techniek gebruik maakt van de Jaibot voor MEP-Installatie. Bekijk de video hiernaast.

Bent u benieuwd hoe de Jaibot de productiviteit binnen uw bedrijf kan verhogen of hoe de robot kan bijdragen aan een veiligere werkomgeving? Neemt dan contact op met één van onze experts.

Uw partner gedurende uw hele project

Man voor een scherm, aan het ontwerpen met PROFIS-installatiesoftware

Ontwerpsoftware

Onze Hilti ontwerpsoftware voor modulaire installatiesystemen helpt u met het creëren van uitdagende ontwerpen zonder technisch advies van een deskundige.

Ontdek meer
werknemers op de bouwplaats maken gebruik van een Total Station voor het plaatsen van MEP-steunen

BIM-to-field

Verhoog de productiviteit en nauwkeurigheid door de MEP-steunbevestigingspunten uit te zetten op de bouwplaats met een total station. 

Ontdek meer
Werknemer bezig met het installeren van het MEP-systeem

Installatiesystemen

Producten, services en softwareoplossingen voor mechanische, elektrische of industriële installatiesystemen.       

Ontdek meer