- Home
- Producten
- Installatie
- Vernieuwde accu platformen
![batteries](/content/hilti/E3/NL/nl/landing-pages/products/installatie/nav/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1558092253524/12-22-36-volt-batteries.jpeg)
Vernieuwde accu platformen
Volledig cordless met Hilti!
Zoals u weet hebben wij drie accuplatformen: het 36V, 22V en het 12V platform. Aan deze platformen voegen wij regelmatig nieuwe producten toe. Zo lanceren wij met veel trots onze eerste snoerloze combihamer voor boor- en beiteltoepassingen. Daarbij is er een geheel nieuwe accu toegevoegd aan het 22V platform. Met deze nieuwe accu, de B22 8.0, hoeft u minder snel op te laden en bent u verzekerd van nog krachtigere toepassingen!
Ontdek onze vernieuwde accu platformen
![SR2 A12](/content/hilti/E3/NL/nl/landing-pages/products/installatie/nav/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1558093827440/197271.png)
A12 Volt
Op het 12 V platform is de SR 2-A12 accu reciprozaag geïntroduceerd. De zaag is bedoeld voor licht sloopwerk en bevat een ledlamp voor optimaal zicht.
Naar de accu reciprozaag![RT6](/content/hilti/E3/NL/nl/landing-pages/products/installatie/nav/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1558093350488/rt6-800-400.jpeg)
A22 Volt
Op het 22 V platform is er de nieuwe popnageltang voor installatiewerkzaamheden en industriële productie met klinknagels. Daarnaast is er de afdichtdispenser voor afdichtmiddelen en kleefstoffen voor meerdere toepassingen
Naar het klinknagelgereedschap Naar de afdichtdispenser![TE 60-A36 Application TE 60-A36 Application](/content/hilti/E3/NL/nl/landing-pages/products/installatie/nav/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1558097239410/te60.jpeg)
A36 Volt
Op het 36 V platform is de vernieuwde krachtige accu-SDS-max combihamer met AVR en ATC gelanceerd voor zware boor- en beiteltoepassingen in beton.
Naar de combihamer