BEVESTIG GECONTROLEERD EN VEILIG - OOK ZONDER MOERSLEUTEL*
Met het intelligente AT-systeem kunt u ankerverbindingen met een druk op de knop met ETA-goedkeuring plaatsen, zelfs in gescheurd beton
![](/content/hilti/E3/NL/nl/products/bu-anchors/adaptive-torque-system/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1534244191404.jpg)
Onafhankelijke onderzoeken tonen aan dat slecht uitgevoerde werkzaamheden een belangrijke oorzaak zijn van schade aan constructies. En volgens de Amerikaanse Vereniging van Bouwinspecteurs (ACIA) zijn bevestigingsmiddelen die te licht of te sterk zijn aangedraaid, de tweede meest voorkomende reden voor klachten in het geval van opleveringen.
Dit is niet in de laatste plaats te wijten aan de machines, die niet optimaal aan de toepassing zijn aangepast: om een segmentanker correct in te stellen, kunt u een langzame, maar nauwkeurige momentsleutel of een torsiestang gebruiken. Of u kunt een slagmoersleutel nemen, die weliswaar efficiënt maar niet goedgekeurd is.
Met Hilti kiest u voor veiligheid: met ons nieuwe AT-systeem kunt u nu met één druk op de knop altijd met het juiste installatiemoment* instellen. Zo hoeft u geen compromissen meer tussen productiviteit en veiligheid te sluiten.
* De moersleutel dient dan alleen nog voor kwaliteitscontrole te worden gebruikt en niet meer voor de eigenlijke installatie
![](/content/hilti/E3/NL/nl/products/bu-anchors/adaptive-torque-system/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1534244189197.jpg)
Het AT-systeem bestaat uit vier perfect samenwerkende componenten:
- Hilti accu-slagmoersleutel SIW 6AT-A22
Onze nieuwe accu-slagmoersleutel is met intelligente elektronica en een bijzonder robuust slagwerk uitgerust. Bovendien hebben wij het voorste deel ten behoeve van de werkzaamheden in krappe ruimtes, slanker vormgegeven
- Het intelligente Hilti koppelmodule SI-AT-A22
Onze nieuwe, compacte en zeer lichte module kan eenvoudig tussen de slagmoersleutel en accu worden geschoven. - Hilti AT-software
Zet de installatiegegevens van de module SI-AT-A22 over op een PC en creëer gedetailleerde installatierapporten - Verbruiksmaterialen zoals de Hilti segmentankers HST3 en HST2
Met onze omvangrijke selectie spreidankers kunt u efficiënt en betrouwbaar in gescheurd en ongescheurd beton bevestigen.
De SI-AT-A22 module is met nieuwe intelligente techniek uitgerust, om het aandraaien van ankers met de SIW 6AT-A22 slagmoersleutel in overeenstemming met de goedkeuring mogelijk te maken.
Eenvoudig de barcode op de verpakking van het anker scannen, invoer bevestigen en anker platsen - klaar. Na de gedane arbeid kunt u de module aan uw pc aansluiten en een overzicht over de gebruikte instellingen te maken. Zo kunt u aan uw klant en bouwtoezicht een correcte uitvoering aantonen.