- Home
- Add-On-Ankerplattenmodul
Profis Engineering Suite
meer dan alleen anker berekening software
Bereken ankers, profiel, voetplaat, verstevigingsribben en lasnaden met slechts één programma
Met de nieuwe add-on in de Profis Engineering suite, de Advanced Baseplate module heeft u de mogelijkheid om niet alleen uw ankers te dimensioneren, maar ook het complete bevestigingspunt volgens de huidige regelgeving en richtlijnen to ontwerpen (Eurocode & ETAG).
In plaats van het gebruik van verschillende softwareprogramma's in combinatie met handmatige berekeningen, kunt u met de PROFIS Engineering suite in een paar klikken een compleet ontwerp van het bevestigingspunt en uitgebreide documentatie genereren.
Bepaal zelf hoe realisistisch het is om uw voetplaat als stijf te beschouwen en optimaliseer uw bevestigingspunt indien nodig door verstevigingsribben toe te voegen, de geometrie of de voetplaatdikte aan te passen. Er wordt ook rekening gehouden met de werkelijke ankerstijfheid met een overeenkomstige invloed op het ontwerp van het bevestigingspunt.
Alle ontwerpen in één programma
Op FEM gebaseerde dimensionering van de voetplaat
Met de nieuwe add-on in de Profis Engineering suite, Advanced Baseplate, heeft u de transparantie om te beoordelen hoe realistsch het is de voetplaat als stijf te beschouwen
Selectie en ontwerp van lasnaden
De Advanced Baseplate module maakt een eenvoudige en snelle lasberekening volgens EN 1993-1-8 4.5.3.2(6) mogelijk.
Ontwerp van verstevigingsribben
Voeg zo nodig verstevigingsribben toe en optimaliseer uw voetplaat met slechts een paar klikken.
Controle en verificatie van de betondruk
Controleer aan de hand van de Eurocode welke belastingen van uw voetplaat naar uw beton worden overgedragen.