Onbreekbare capsule lijmankers

De Hilti HVU2 foliecapsule met ultieme prestaties voor bevestiging in beton met chemische ankers

Voordelen voor installateurs

De terugkeer van een klassieker: de Hilti HVU2 is een nieuw chemisch anker met foliecapsule dat past bij de behoeften van de meest veeleisende omstandigheden op de bouwplaats. De flexibele foliecapsules horen bij een passend installatiesysteem. Technische parameters dekken gescheurd beton en diamantgeboorde gaten en zorgen ervoor dat HVU2 werkt onder strenge eisen voor hoge belasting.

1 / 4
Onbreekbaar

Het is tijd om afscheid te nemen van de ouderwetse glascapsules en te kiezen voor onbreekbare HVU2 foliecapsules. De HVU2 komt aan op de bouwplaats zonder te breken. De foliecapsules zijn bijzonder handig voor installatie boven hoofdhoogte want ze passen zelfs in onregelmatige gaten zonder er weer uit te vallen.

2 / 4
Gemakkelijk te installeren

Precisiedosering voor iedere capsule zorgt voor een minimale verspilling van mortel en zorgt dat volumeberekeningen niet meer nodig zijn. Iedere levering Hilti HAS stangen met de maten M8 tot M16 bevat installatiegereedschap voor het plaatsen van HVU2 ankers voor plaatsing met of een schroefmachine of een hamerboor.

3 / 4
Betrouwbare installatie

Minerale korrels waaronder korund zorgen voor een betrouwbare verscheuring van het capsulefolie in ieder geboord gat. Dit harde ruwe materiaal helpt ook bij het opruwen van het geboorde gat zodat de installatie succesvol kan plaatsvinden, zonder dat extra opruwing van diamantgeboorde gaten nodig is of met boorhamer geboorde gaten uitgeborsteld hoeven te worden.

4 / 4
Droogt onmiddelijk

Het duurt maar 5 minuten bij een temperatuur van 20 °C of hoger voordat de lijm is gedroogd en een verbinding tot stand brengt die de volle belasting kan dragen. Er wordt geen tijd verspild met wachten na de installatie.

Alle voordelen voor u in een oogopslag

Hilti HVU2 foliecapsule anker is voor alle gaten

Minimale ontwerpinspanning vereist

Het HVU2 foliecapsulesysteem is geïntegreerd als een ontwerpoptie in onze Hilti PROFIS anker-ontwerpsoftware. Dit betekent dat als ontwerpers injectiemortel selecteren, de software ook een optie aanbiedt om te controleren of het ontwerp ook passend is voor het gebruik van HVU2 foliecapsules. De oplossing wordt weergegeven in het ontwerpersrapport als alternatief en kan de inspanningen bij het ontwerp al vanaf het begin significant verminderen.

Betrouwbaar onder werkelijke omstandigheden op de bouwplaats

Omstandigheden op de bouwplaats kunnen veeleisend zijn. Als chemische ankers worden gebruikt moeten deze tegen zonlicht kunnen en tegen schade veroorzaakt door vallen of stoten. Hilti HVU2 foliecapsules zijn niet alleen getest onder de extreme omstandigheden op de bouwplaats, de elasticiteit van de gebruikte hars helpt ook om ervoor te zorgen dat de gespecificeerde ankers in het ontwerp voldoen aan de berekende waarden.

Voordeliger

Afhankelijk van het aantal vereiste bevestigingspunten, kunnen de HVU2 foliecapsules goedkoper uitvallen ten opzichte van injectiesystemen zoals HIT RE 500 V4 of HIT-HY 200-A V3. Dit vanwege het feit dat HVU2 capsules geen aanvullende installatie-uitrusting vereist en omdat er geen mortel wordt verbruikt. 

Technisch vooruitstrevend

Wat technische vooruitstrevendheid betreft is de HVU2 een klasse apart. HVU2 zorgt voor hoge laadcapaciteit in zowel gebarsten als ongebarsten beton en in diamantgeboorde gaten.

TOEPASSINGEN

Hilti HVU2 foliecapsule ankers
Structureel/secundair staal
 
  • Geschikt voor serie-installaties of voor een beperkt aantal bevestigingspunten
  • Hoge laadcapaciteit voor zowel gescheurd als ongescheurd beton
Hilti HVU2 foliecapsule ankers

Obstakels en rails

  • Te gebruiken met diamantgeboorde gaten in zowel gescheurd als ongescheurd beton
  • De snelle droogtijd (5 minuten bij 20 °C en hoger) zorgen voor een productieve installatie

Instructies

1 / 5
Plaatsen met een hamerboor

2 / 5
Plaatsen met een diamantboor

3 / 5
Plaatsen met een holle-boor

4 / 5
Plaatsen met een schroeftol

5 / 5
Plaatsen boven het hoofd met een schroeftol