SPECIALE HILTI DIAMANTBOORMACHINE VOOR ANKERSTANGEN EN WAPENINGSSTAAL
Snel, nauwkeurig en bijna geluidloos boren: het diamantboorsysteem DD 30-W van Hilti
![De Hilti DD 30-W diamantboormachine voor toepassingen met zware ankers en wapeningstoepassingen](/content/hilti/E3/NL/nl/products/bu-diamond-coring/diamond-drilling-tools/dd-30-w-drilling-system/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1502373602398.jpg)
![De Hilti DD 30-W diamantboormachine voor toepassingen met zware ankers en wapeningstoepassingen](/content/hilti/E3/NL/nl/products/bu-diamond-coring/diamond-drilling-tools/dd-30-w-drilling-system/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1502373705700.jpg)
Met het nieuwe Hilti boorsysteem DD 30-W voor boren uit de hand en op statief, snel en moeiteloos door wapeningsstaal. Ook in broze materialen kunt u zeer nauwkeurig werken met het nieuwe diamantboorsysteem. In vergelijking met de hamerboormachines, is de trilling drastisch verminderd en met een gewicht van minder dan 8 kg kunt u snel en gemakkelijk uw boringen uitvoeren.
Voordeel: met de Hilti diamantboormachine DD 30-W kunt u overal bijna geluidloos boren waar het boren met een luidruchtige hamerboormachine een probleem is.
![](http://img.youtube.com/vi/8DLgsf6I-hc/maxresdefault.jpg)