- Home
- Roterende Lasers
- Onze rotatielasers
ONZE ROTATIELASERS: NET ZO ROBUUST ALS NAUWKEURIG
Profiteer van ons techniekvoordeel: van korte laadtijden tot duidelijk beter zichtbare laserstraal van onze laser met groen licht
Ontdek de uitgebreide voordelen van de Hilti rotatielaser voor uw dagelijkse bouwwerkzaamheden: onze selectie aan precisie-instrumenten biedt u de ideale meettechnologie, zowel voor buitengebruik als voor de afbouw.
Met onze precisieapparatuur kunt u hoogtelijnen eenvoudig en nauwkeurig overdragen, bouwassen betrouwbaar weergeven of hellingen op twee verschillende niveau's tegelijkertijd meten.
Al onze rotatielasers zijn ontworpen voor metingen met hoge precisie. Maar ze zijn ook erg robuust zodat ze bestand zijn tegen de vaak harde dagelijkse bouwwerkzaamheden. Vuil, water en stof, maar ook schokken of een val zijn niet van invloed.
ZO GOED MOGELIJK BESCHERMD: OMDAT HET BELANGRIJK IS
Ook op de bouwplaats zijn er ongelukken: de rotatielaser kan bijvoorbeeld tijdens het transport uit de hand glijden. Of hij wordt met het statief omgestoten. Situaties zoals deze zijn geen probleem voor onze rotatielasers. Hun behuizing is specifiek ontworpen om de gevoelige inhoud betrouwbaar te beschermen.
Uw voordelen: u kunt zich volledig concentreren op uw meettaken - op het vlak van beton storten, op de uitlijning van uw bekisting of op montagewerkzaamheden aan de vloer, wand en plafond.
![](http://img.youtube.com/vi/eL4FDVsFWzA/maxresdefault.jpg)
Onze roterende lasers kunnen tegen een val van het statief op 1,5 meter hoogte zonder schade. Zelfs een vrije val op beton van een meter hoog kan ze niet schaden.
Ondanks hun gevoelige lasertechnologie werken onze apparaten na een val net zo nauwkeurig als voorheen. Om absoluut zeker te zijn, voert u eenvoudig een testmeting uit. De procedure hiervoor is te vinden in de gebruiksaanwijzing van uw apparaat.
De Hilti allround bescherming
Het geïntegreerde dempingssysteem en de vier schokabsorberende handgrepen beschermen de binnenkant van onze Hilti rotatielaser tegen trillingen en schokken. Een nieuw ontwikkelde veiligheidskop garandeert bovendien een 360 graden allround bescherming tegen stoten en vallen. Dankzij onze gepatenteerde kernmodule van een composiet van mineraal en gietijzer worden bovendien de gevoelige componenten aan de binnenkant op de best mogelijke manier afgeschermd.
SNELLER OPGELADEN: VOOR MEER PRODUCTIVITEIT OP HET WERK
![Hilti B 12V accuset](/content/hilti/E3/NL/nl/products/bu-measuring-systems/rotating-lasers/rotating-laser-levels/_jcr_content/childSections/childsection_375516902/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1515678254731.jpg)
De compacte Hilti B 12-accu's leveren stroom voor onze rotatielasers. Met een volledige lading werkt uw rotatielaser maximaal twee volledige werkdagen. En een lege batterij laadt in slechts 25 minuten 75% op. Dus na de lunchpauze op de bouwplaats gaan uw accu's net als u weer hard aan de slag.
Onze accusets zijn uitgerust met het Hilti CPC-systeem (Cordless Power Care). Het ondersteunt een hogere dichtheid van accucellen, waardoor u gebruik kunt maken van een van de sterkste, op dit moment beschikbare lithium-ion opslagtechnologieën. Met behulp van geïntegreerde, intelligente software wordt elke accucel individueel bewaakt. Een mogelijke oververhitting kan aldus worden voorkomen. En de accucapaciteit wordt optimaal gebruikt.
Uw extra voordeel: onze rotatielasers maken deel uit van het Hilti 12V-accuplatform. U kunt dus dezelfde batterijen gebruiken voor uw meetapparatuur, die u bijvoorbeeld ook gebruikt voor uw Hilti accu-schroefmachine.
Hilti accuset B 12/2.6 Ah
- Snel
Een lege accu is in slechts 25 minuten weer tot 75% opgeladen - Flexibel
Gebruik dezelfde accuset voor alle apparaten van het Hilti 12V accuplatform - Efficiënt
Het CPC-systeem van Hilti zorgt voor een optimaal energiebeheer en een langere levensduur van de accu
VEILIGE EENMANSBEDIENING MET AUTOMATISCHE UITRICHTEN
Om ervoor te zorgen dat u op de bouwplaats net zulke nauwkeurige metingen kunt verrichten, hebben wij de bediening van onze rotatielaser geperfectioneerd: de laserontvanger is tegelijkertijd ook uw besturingseenheid voor de rotatielaser. Voor een meting hoeft u niet langer van het ene apparaat naar een andere te lopen. U kunt de volledige opdracht vanaf de ontvanger zonder de hulp van een tweede persoon uitvoeren.
Onze rotatielasers hebben een automatische uitlijningsfunctie - voor horizontale en verticale lijnen, evenals voor hellingen. U selecteert eenvoudig de respectieve functie op het apparaat. Plaats vervolgens de ontvanger op de gewenste bestemming. De rest gebeurt automatisch door de roterende laser. Het laservlak richt zich nu automatisch en precies op de ontvanger uit.
![](http://img.youtube.com/vi/z4P_l7jICUA/maxresdefault.jpg)
ONZE KALIBRATIESERVICE VOOR U: ZODAT U PRECIES EN NAUWKEURIG METINGEN KUNT VERRICHTEN: ALTIJD!
![Hilti kalibratieservice voor meetapparatuur](/content/hilti/E3/NL/nl/products/bu-measuring-systems/rotating-lasers/rotating-laser-levels/_jcr_content/childSections/childsection_990109824/image.img.1920.medium.jpg/1515678331867.jpg)
Uw roterende lasers worden blootgesteld aan zware bedrijfsomstandigheden in de dagelijkse bouw. Dat weten we. Hilti rotatielasers kunnen echter gemakkelijk trillingen of een val weerstaan, omdat wij de gevoelige lasertechnologie zo goed mogelijk hebben beschermd met een speciale behuizing.
Er zijn echter een aantal andere factoren die de nauwkeurigheid van uw instrumenten kunnen beïnvloeden: vocht bijvoorbeeld, of temperatuurschommelingen.
Elke roterende laser moet daarom minstens één keer per jaar opnieuw worden afgesteld. Ons aanbod: de Hilti kalibratieservice controleert uw meetgereedschappen en brengt ze indien nodig terug in het precisiespoor. Bovendien ontvangt u van ons een gedetailleerd testrapport met de meetresultaten en een bewijs dat uw meetinstrument overeenkomt met de specificaties van de originele fabrikant.
U kunt een kalibratieservice voor uw apparaat altijd en heel eenvoudig bestellen: per telefoon bij de Hilti klantenservice of online via uw klantaccount.
Uw voordelen bij Hilti gereedschapsbeheer: als klant van gereedschapsbeheer is de jaarlijkse kalibratieservice voor uw meetapparatuur kosteloos.