- Home
- TE 70-ATC/AVR (4e generatie)
Sterkste prestatie in beton
Beitelen gaat nu twee keer zo snel
Zware boor- en beitelwerkzaamheden, wapening of kernboring: Dit kost nu allemaal veel minder tijd met de beproefde TE 70.4-ATC/AVR boorhamer. Nu met tot 50% meer kracht.
Prestaties, duurzaamheid en veiligheid in gebruik
De nieuwe generatie TE 70 boorhamer biedt de perfecte voorwaarden voor een lange, winstgevende samenwerking voor zware toepassingen met diameters van 20-55 mm. Het biedt:
- Hogere prestaties voor 50% sneller boren en beitelen
- Bijzonder duurzaam en robuust door de borstelloze motor
- Afneembare kabel voor kortere reparatietijden
- Effectieve bescherming van de gebruiker door middel van active torque control (ATC), vibratiereductie (AVR) en stofreductie (DRS-compatibiliteit)
Welke combihamer is de juiste voor uw wensen?
Wat zijn uw belangrijkste toepassingen? Welke eisen stelt u op de bouwplaats? Hier vindt u de juiste boormachine voor uw werkzaamheden.
TE 50-AVR
Lichtere toepassingen
- Licht en compact toestel (6,1 kg)
- Trilling: 9,0 m/s2
- Afneembare voedingskabel
- DRS-compatibiliteit
- 16-32 mm boren in bijv. beton
- 45-82 mm boren met hamerboorkronen
- Combihamer voor boren en hakken in beton
TE 60-AVR
Middelgrote toepassingen
- Universele toepassing met laag gewicht (6,8 kg)
- Trilling: 9,5 m/s2
- Afneembare voedingskabel
- DRS-compatibiliteit
- 16-40 mm boren in bijv. beton
- 45-122 mm boren met hamerboorkronen
- Uiterst veelzijdig gereedschap voor een groot aantal boor- en haktoepassingen
TE 60-AVR/ATC
Middelgrote toepassingen
- Universele toepassing met een laag gewicht (7,8 kg)
- Trilling: 6,0 m/s2
- Afneembare voedingskabel
- DRS-compatibiliteit
- 16-40 mm boren in bijv. beton
- 45-122 mm boren met hamerboorkronen
- Combihamer voor boren en hakken in beton, met Active Torque Control (AVR) en Active Vibration Reduction (ATC)
TE 60-A36
Middelgrote toepassingen
- Maximale mobiliteit 36V
- Gewicht: 8,1 kg
- Trilling: 9,1 m/s2
- DRS-compatibiliteit
- 16-40 mm boren in bijv. beton
- 45-122 mm boren met hamerboorkronen
- SDS Max combihamer met Active Vibration Reduction en Active Torque Control
TE 70-AVR
Zware toepassingen
- Sterke prestaties
- Gewicht: 8,3 kg
- Trilling: 10,0 m/s2
- DRS-compatibiliteit
- 20-55 mm boren in b.v. beton
- 45-122 mm boren met hamerboorkronen
- Hoogste productiviteit voor een groot aantal boor- en haktoepassingen
TE 70-AVR/ATC (G4)
Zware toepassingen
- Maximale boor- en beitelprestaties
- Gewicht: 10,0 kg
- Trilling: 8,0 m/s2
- Afneembare kabel
- DRS-compatibiliteit
- 20-55 mm boren in b.v. beton
- 45-122 mm boren met hamerboorkronen