REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Verzinkte schoorsystemen

Verzinkte modulaire railsystemen voor de installatie van buissteunen, ventilatiekanalen en kabelgoten. Speciaal ontworpen voor meer flexibiliteit en gebruiksgemak

Verzinkte modulaire railsystemen voor de installatie van buissteunen, ventilatiekanalen en kabelgoten. Speciaal ontworpen voor meer flexibiliteit en gebruiksgemak
MM-WN Verzinkte vleugelmoer om onderdelen van modulaire ondersteuningssystemen met MM-steunrails te verbinden
MM-R-16-36 Verzinkte railvoet voor de bevestiging van MM-rails aan verschillende basismaterialen
MM-AF-90 hoeken Verzinkte platte hoek van 90 graden om meerdere MM-steunrails te verbinden
MM-C-16 Verzinkte 16 mm hoge MM-steunrails voor lichte toepassingen
MM-C-30 Verzinkte 30 mm hoge MM-steunrails voor lichte toepassingen
MM-C-36 Verzinkte 36 mm hoge MM-steunrail voor lichte tot middelzware toepassingen
MM-T-16-36 Verzinkte balkklem om meerdere MM-steunrails rechtstreeks te koppelen aan stalen balken
MM-S Verzinkt buisklemzadel om onderdelen met schroefdraad te verbinden aan MM-steunrails
MM-CW ring Ring voor diverse toepassingen, te gebruiken in combinatie met het MM-systeem
MM-ST Verzinkt voorgemonteerd buisklemzadel om meerdere MM-steunrails snel met elkaar te verbinden
MM-AH-90 Verzinkte hoek van 90 graden om meerdere MM-steunrails te verbinden
MM-A-90 Verzinkte, voorgemonteerde hoek van 90 graden om meerdere MM-steunrails te verbinden
MQ-41-rail Verzinkt 41 mm hoog MQ-veerprofiel voor middelzware toepassingen
MQ-41-L Middelzware installatierail met ankergaten.
MQ-41 U Verzinkte 41 mm hoge MQ-rails zonder sleuf voor middelzware toepassingen
MQ-41/3 rail Verzinkte 41 mm hoge, 3 mm dikke MQ-rails voor middelzware toepassingen
MQ-41/3 LL Verzinkt 41 mm hoog, 3 mm dik MQ-veerprofiel voor middelzware toepassingen
MQ-52-rail Verzinkt 52 mm hoog MQ-veerprofiel voor middelzware toepassingen
MQ-52-72 D Verzinkte, dubbele MQ-rail voor (middel)zware toepassingen
MQ-72-rail Verzinkt 72 mm hoog MQ-veerprofiel voor middelzware en zware toepassingen
MQ-72 U-rail Verzinkte 72 mm hoge MQ-rails zonder slobgat voor middelzware en zware toepassingen
MQK-21-L Verzinkte steun met 21 mm hoog enkel MQ-veerprofiel voor middelzware binnentoepassingen
MQK-41 console Verzinkte console met 41 mm hoogte voor middelzware toepassingen
MQK-41/4 console Verzinkte console met 41 mm hoog enkel MQ-veerprofiel met een vierkante grondplaat voor een grotere stijfheid
MQK-72 console Verzinkte console met 72 mm hoog enkel MQ-veerprofiel voor middelzware toepassingen
MQN-C Verzinkte railverbinder om elementen samen te voegen met een vlinderopening
MQA-ST Voorgemonteerde buisringzadel
MQA Verzinkte buisklemzadel (imperieel) met een adapter om onderdelen met draad te verbinden aan MQ-veerprofielen
MQM vleugelmoer Verzinkte vleugelmoer om onderdelen van modulaire ondersteuningssystemen te verbinden
MQZ-L basisplaat Verzinkte basisplaat voor brandbestendige bevestiging van trapezes en ankers
MQZ-P basisplaat Verzinkte railplaat voor brandbestendige bevestiging van trapezes en ankers
MQG-2 grondplaat Verzinkte grondplaat om onderdelen met draad aan MQ-veerprofielen te koppelen
MQA-B Ultiem verzinkt buisklemzadel - op brandwerendheid getest volgens ETA
MQW-H2 hoekconsole Verzinkte hoekconsole van 90 graden om meerdere MQ-schoorrails te koppelen met hoge horizontale laadcapaciteit
MQW-L hoek Standaard verzinkte hoek van 90 graden om meerdere MQ-veerprofielen te koppelen
MQW-S hoekconsole Verzinkte hoek van 90 graden om meerdere MQ-veerprofielen te koppelen in middelzware en zware toepassingen
MQV kanaalstrop Verzinkte railverbinder voor gebruik als verlenger in lengterichting voor MQ-schoorkanalen
MQP-41-CP voetplaat Ultieme verzinkte, voorgemonteerde railvoet om MQ-montagerails aan onderconstructies te bevestigen
MQP-1 railvoet Verzinkte railvoet om rails te bevestigen aan beton voor lichte en middelzware toepassingen
MQP-2 railvoet Verzinkte railvoet om rails te bevestigen aan beton in krappe ruimten
MQP-2/1 railvoet Verzinkte railvoet voor de bevestiging van rails aan verschillende basismaterialen
MQP-45 railvoet Verzinkte railvoet om rails in een hoek te bevestigen aan beton
MQP-U Verzinkt draai-element voor de ondersteuning van modulaire ondersteuningssystemen met draadstang
MQB Klem (rail aan rail)
MQT balkklem Verzinkte balkklem om meerdere MQ-veerprofielen rechtstreeks te koppelen aan stalen balken
MQT balkklem Verzinkte balkklem om meerdere MQ-veerprofielen rechtstreeks te koppelen aan stalen balken
MQT balkklem Balkklem voor het bevestigen van rails aan stalen balken zonder boren of lassen
MQT-K klembeugel Verzinkte balkklem om meerdere MQ-rails te koppelen binnen de flenzen van stalen balken
MQT-U Verzinkte balkklem om MQ-profielen met open zijde of achterkant rechtstreeks te koppelen aan stalen balken
MQI-K kruisverbinder Verzinkte kruisverbinder voor kruislings bevestigen van rails met een geïntegreerde M12-verbinding voor verstelbare hoogte
MQI-LV verbinder Verzinkte verbinder voor een breed spectrum aan bevestigingstoepassingen
MQZ Kanaalstrop, schuine steun
HGP-glijmoer Standaard verzinkte glijmoer om elementen met draad aan MQ-veerprofielen te koppelen
MC-S-M10 kanaalschroef Verzinkte verbindingsschroef om verbindingen te bevestigen aan de achterzijde van MC-installatierails binnenshuis
MQV-12 Verzinkte, flexibele railverbinder voor gebruik als verlenger in lengterichting voor MQ-schoorkanalen
MQV-P4 kanaalstrop Verzinkte platte railverbinder voor gebruik als verlenger in lengterichting voor MQ-kanalen
MQV-T railverbinder Verzinkte platte railverbinder voor het aan elkaar bevestigen van twee MQ-schoorkanalen
MQV-P3 kanaalstrop Verzinkte platte kruisrailverbinder voor het aan elkaar bevestigen van drie MQ-kanalen
MQV-4/3 D Verzinkte railverbinder voor driedimensionale constructies
MQW-8/45 Verzinkte hoek van 45 of 135 graden om meerdere MQ-schoorkanalen te verbinden
MQV-P5 Verzinkte platte kruisrailverbinder voor het aan elkaar bevestigen van drie MQ-kanalen