REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Lichte Installatierails / Modulair Railsysteem (MM)

Railsysteem met lichte capaciteit voor de installatie van elektrische toepassingen

Railsysteem met lichte capaciteit voor de installatie van elektrische toepassingen
MM-C-16 Verzinkte 16 mm hoge MM-steunrails voor lichte toepassingen
MM-C-30 Verzinkte 30 mm hoge MM-steunrails voor lichte toepassingen
MM-C-36 Verzinkte 36 mm hoge MM-steunrail voor lichte tot middelzware toepassingen
MM-S Verzinkt buisklemzadel om onderdelen met schroefdraad te verbinden aan MM-steunrails
MM-ST Verzinkt voorgemonteerd buisklemzadel om meerdere MM-steunrails snel met elkaar te verbinden
MM-WN Verzinkte vleugelmoer om onderdelen van modulaire ondersteuningssystemen met MM-steunrails te verbinden
MM-A-90 Verzinkte, voorgemonteerde hoek van 90 graden om meerdere MM-steunrails te verbinden
MM-AH-90 Verzinkte hoek van 90 graden om meerdere MM-steunrails te verbinden
MM-R-16-36 Verzinkte railvoet voor de bevestiging van MM-rails aan verschillende basismaterialen
MM-AF-90 hoeken Verzinkte platte hoek van 90 graden om meerdere MM-steunrails te verbinden
MM-T-16-36 Verzinkte balkklem om meerdere MM-steunrails rechtstreeks te koppelen aan stalen balken
MM-CW ring Ring voor diverse toepassingen, te gebruiken in combinatie met het MM-systeem