REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Thermisch verzinkt

Thermisch verzinkte vaste punten en glijstukken voor de installatie van leidingsystemen die onderhevig zijn aan thermische uitzetting

Thermisch verzinkte vaste punten en glijstukken voor de installatie van leidingsystemen die onderhevig zijn aan thermische uitzetting
MP-PS 1-1 buisschoen Verstelbare enkele buisschoenen met coating voor buitengebruik voor het bevestigen van buizen met een diameter van 21-173 mm op diverse basismaterialen in matig corrosieve omgevingen
MP-PS 2-2 buisschoen Verstelbare dubbele buisschoenen met coating voor buitengebruik voor het bevestigen van buizen met een diameter van 21-328 mm op diverse basismaterialen in matig corrosieve omgevingen
MP-PS 4-2 buisschoen Verstelbare vierdubbele buisschoenen met coating voor buitengebruik voor het bevestigen van buizen met een diameter van 217-610 mm op diverse basismaterialen in matig corrosieve omgevingen
MFP 1a-F vast punt Thermisch verzinkte (HDG) vast puntset voor maximale flexibiliteit bij toepassingen tot 3 kN axiale buisbelasting
MFP 1-F Thermisch verzinkte (HDG) vast puntset met beugel voor maximale flexibiliteit bij toepassingen tot 3 kN axiale buisbelasting
MFP 3a-F vastpunt Thermisch verzinkte (HDG) vast puntset voor maximale flexibiliteit bij toepassingen tot 6 kN axiale buisbelasting
MFP 3-F vast punt Thermisch verzinkte (HDG) vast puntset met beugel voor maximale prestaties bij toepassingen tot 20 kN axiale buisbelasting
MRG 2,0-F rolverbinder Premium thermisch verzinkte (HDG) rolverbinder voor middelzware verwarmings- en koeltoepassingen