AG 125-19SE haakse slijper
New productArtikel #r4521581
1900W Haakse slijper met toerentalregeling, voor schijven tot 125 mm
- Schijfdiameter: 125 mm
- Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu: 2.5 kg
- Max. zaagdiepte: 34 mm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Active Torque Control (ATC) voorkomt dat het gereedschap ongecontroleerd doordraait als de slijpschijf vastloopt, waardoor de gebruiker wordt beschermd tegen terugslag van de haakse slijper
- Consistent hoge snij-/slijpprestaties: de Hilti Smart Power-technologie past het uitgaande vermogen automatisch aan op het door te slijpen materiaal, waardoor de motor tegen overbelasting kan worden beschermd
- Lagere vibratie met maximaal comfort: antisliphandgreep aan de achterzijde van het gereedschap en zijhandgreep met soft-grip
- Tijdbesparend doorslijpen en sleuvenzagen tot 25 mm breedte bij gebruik van twee slijpschijven (DC EX 125/5 stofkap vereist, los verkrijgbaar)
- Ergonomisch ontworpen machine voor universeel gebruik in (door)-slijptoepassingen en sleuvenzagen
Toepassingen
- Door- en vlakslijpen van staal en minerale materialen
- Door-, vlak- en fijnslijpen van metalen en minerale materialen
- Verwijderen van coatings op cement en dekvloer
- Renoveren en bewerken van voegen
- Sleuvenzagen (frezen) met twee schijven (DC EX 125/5 stofkap vereist, los verkrijgbaar)
Services
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot 1 jaar gratis, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.