REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Eén lading per werkdag: krijg een volle dag licht bij 100% helderheid dankzij de hoge capaciteit van de Nuron accu's met hoog vermogen (B22-170)
  • Duidelijke zichtbaarheid: vier speciaal ontworpen led's schijnen een gelijkmatige, natuurlijke lichtkleur in drie helderheidsmodi op een werkgebied voor twee personen (verlichting tot 3000 lumen/2100 Lux op 1 meter afstand)
  • Werkt vrijwel overal: de 360° roterende kop kan staan, hangen, vasthaken of worden bevestigd aan een standaardstatief en blijft koel
  • Waarschuwing bij lage accu: de bouwlamp heeft een constante helderheid, maar waarschuwt bij een lage accu met voldoende tijd om een lader te pakken
  • Op het Nuron accuplatform: led-bouwlampen op accu zonder consessies dankzij de accu met langere levensduur en een scala aan services om u productiever te houden, nu en in de toekomst
Toepassingen
  • Verlichting van onverlichte en slecht verlichte kamers en werkgebieden: kan worden opgehangen of bevestigd aan een breed scala aan objecten in de omgeving, zoals buizen en steigers
  • Bovenhoofdse verlichting wanneer opgehangen aan buizen, dakspanten, schoren, enz. met behulp van de haakvormige poten. Neerwaarts licht minimaliseert schaduwen
  • Staande verlichting wanneer gemonteerd op een statief met gebruik van het bevestigingspunt met 5/8" schroefdraad
  • Geschikt voor gebruik in kleine ruimten (de behuizing blijft koel bij aanraking en led's geven geen extreme hitte af)

Technische gegevens

Documenten en video's