REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Ultieme veelzijdigheid: hoge accucapaciteit, verwisselbare koppen (afzonderlijk verkrijgbaar) en regelbare snelheid, zodat u vlakke, gegolfde, trapeziumvormige en geprofileerde metaalplaat kunt knippen met dezelfde knabbelschaar
  • Veiliger metaalwerk: knabbelscharen op accu bieden professionals een vonkvrije, trillingsarme oplossing voor nauwkeurig en snel knippen door diepere gegolfde en trapeziumvormige metalen platen
  • Sneller knippen van metaal: 360° draaibare kop voor vrijwel onmiddellijke verandering van de kniprichting en betere toegang voor knippen en uitsnijden op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Handig in gebruik: kopwissel zonder gereedschap met slanke, ergonomische greep, uitgebalanceerd lichaam en vergrendelschakelaar zorgen voor meer precisie en comfort bij het knippen van plaatwerk, de hele dag lang
  • Op het Nuron accuplatform: accugereedschap voor metaalbewerking zonder consessies dankzij accu's met langere levensduur, energiebesparende koppen en een scala aan services om u productief te houden, nu en in de toekomst
Toepassingen
  • Knippen van golf- en trapeziummetaalplaat tot 162 mm diepte (SPN RL kop met lange hals meegeleverd)
  • Vrij knippen in roestvast staal tot 1,5 mm dik
  • Vrij knippen in milde en verzinkte staalplaten tot 2,0 mm dik
  • Knippen van golf- en trapeziummetaalplaat tot 6-5/16” diepte (SPN RL kop met lange hals meegeleverd)
  • Vrij knippen in roestvast staal tot 16 Ga

Technische gegevens

Documenten en video's