- Home
- Assortiment van ankerstangen:
EFFICIËNT EN VEILIG BEVESTIGEN MET ONZE ANKERSTANGENSELECTIE
Onze ankerstangen in combinatie met onze chemische mortels bieden u bevestigingsoplossingen volgens de voorschriften - in het dagelijks leven en bij speciaal gebruik
Met Hilti ankerstangen bevestigt u niet alleen volgens de voorschriften en veilig. U implementeert uw projecten ook nog bijzonder economisch. Wij bieden u namelijk precies de ankerstang die u nodig heeft voor uw specifieke taak.
Met de Hilti-productreeksen HIT-C, HIT-V en HIT-Z kunt u kiezen uit bijna 200 verschillende standaardankerstangen met verschillende diameters en lengten. De materiaalkwaliteiten variëren van koolstofstaal met een sterkte van 5,8 of 8,8 tot A4 roestvrij staal, een thermisch verzinkte HDG-versie of zeer corrosiebestendig HCR-roestvrij staal.
Onze ankerstangen en onze chemische mortels zijn een optimaal op elkaar afgestemd bevestigingssysteem. De hoge prestaties en uitgebreide geschiktheid voor een breed scala aan toepassingen worden gedocumenteerd met de ETA-goedkeuring. Met Hilti kunt u dus aantoonbaar veilig bevestigen en in overeenstemming met de voorschriften.
Hilti HIT-C: De economische
Onze nieuwe Hilti HIT-C ankerstangen zijn het economische alternatief voor dagelijks gebruik. U past zeer verschillende bevestigingen van lichte en middelzware belastingen in metselwerk of beton bijzonder economisch toe.
Enorme selectie
Bij het materiaal heeft u de keuze tussen koolstofstaal met sterkte 8.8 en roestvrij staal in A4-kwaliteit. Met beide materialen bieden wij ankerstangen in ongeveer 60 verschillende uitvoeringen aan - met diameters van M8 tot M30 en verschillende lengtes.
Geteste veiligheid
HIT-C-ankerstangen kunnen worden gecombineerd met al onze chemische mortels uit de HIT-reeks. Ons 3.1 testrapport dat hiervoor garant staat, wordt bij elk HIT-C-verpakking bijgevoegd. Voor dit inspectiecertificaat volgens EN10204/DIN1090 hebben we aangetoond dat de ETA-goedkeuring van onze chemische ankers ook volledig van toepassing is bij het gebruik van de nieuwe HIT-C ankerstangen.
HIT-C en Hilti SafeSet
Ook met onze HIT-C ankerstangen kunt u profiteren van de voordelen van HiltiSafeSet systemen: gebruik bij het boren de Hilti holle boor. Door de automatische boorgatreiniging kunt u verankeringen veilig en snel aanbrengen. De holle boor van Hilti is goedgekeurd voor de mortels HIT-RE 500 V3, HIT-HY 200-A V3 en HIT-HY 170.
-
Standaard ankerstang voor injectiemortel (8.8 ongelegeerd staal)
Naar HIT-C 8.8Standaard ankerstang voor injectiemortel (A4-roestvrij staal)
Naar HIT-C-R
Aanbevolen mortels voor de HIT-C ankerstang
-
Economische injectiemortel in harde koker voor beton en metselwerk
Naar HIT-1Injectiemortel voor standaardtoepassingen in beton en metselwerk
Naar HIT-HY 170
Hilti HIT-V: De flexibele
Onze ankerstangen HIT-V hebben zich gedurende jaren bewezen: ze zijn geschikt voor veel standaard toepassingen met lichte tot middelzware belastingvereisten. Daarnaast bieden we u uitvoeringen in veel verschillende staalkwaliteiten. HIT-V ankerstangen zijn ook verkrijgbaar in kleine verpakkingen. Ze worden als standaardelement in al onze ETA-goedkeuringen voor injectiemortel vermeld en behandeld. De kopmarkering garandeert ook de traceerbaarheid en maximale veiligheid.
Ruime keuze aan materialen
Bij onze ankerstangen HIT-V, kunt u kiezen uit verschillende materialen: Wij bieden versies in ongelegeerd staal met de sterkte 5.8 en 8.8, alsmede in roestvrij staal A4. De ankerstangen zijn daarnaast ook in thermisch verzinkt (HDG) of in zeer corrosiebestendige HCR-staalkwaliteit te verkrijgen.
Uitgebreide goedkeuring
Hilti ankerstangen HIT-V ankerstangen en ons mortelassortiment zijn perfect op elkaar afgestemd. In de ETA-goedkeuring van onze chemische ankers kunt u gedetailleerde informatie vinden over toepassingsgebieden en prestaties in combinatie met HIT-V-ankerstangen.
HIT-V en Hilti SafeSet
Gebruik de Hilti SafeSet methode: in combinatie met onze Hilti holle boren kunt u HIT-V ankerstangen zonder afzonderlijke boorgatreiniging efficiënt en veilig plaatsen. De automatische boorgatreiniging is goedgekeurd voor de mortel HIT-RE 500 V3, HIT-HY 200-A V3 en HIT-HY 170.
Aanbevolen mortels voor de HIT-V ankerstangen
-
Mortel voor de hoogste prestaties bij het achteraf plaatsen van ankerbevestigingen en wapeningsverankeringen
Naar HIT-HY 200-A V3Injectiemortel voor standaardtoepassingen in beton en metselwerk
Naar HIT-HY 170
Hilti HIT-Z: De efficiënte
Onze ankerstangen voor veeleisende bevestigingen: de Hilti HIT-Z is perfect ontworpen voor onze mortel HIT-HY 200-A V3. Dit zorgt voor een veilige houvast, zelfs onder de hoogste belastingen, zoals bijvoorbeeld bij dragende componenten. Door de speciaal ontwikkelde geometrie is de reiniging van het boorgat volledig geëlimineerd. Bovendien is de HIT-Z-ankerstang goedgekeurd voor diamantgeboorde gaten en in combinatie met onze Dynamicset voor dynamische belastingen.
Betrouwbare sterke grip
Onze Hilti-experts hebben een speciale geometrie voor de HIT-Z-ankerstangen ontwikkeld. In combinatie met onze chemische mortel HIT-HY 200-A V3 bereiken de verankeringen een uitzonderlijk hoge grip - zelfs bij speciale toepassingen zoals met diamant geboorde gaten of bij dynamische en seismische vereisten.
HIT-Z en Hilti SafeSet
Het SafeSet principe is reeds vast geïntegreerd in onze HIT-Z ankerstangen: de vernieuwende geometrie van de ankerstang maakt reiniging van het boorgat volledig overbodig. Dit geeft u altijd volledige zekerheid en verhoogt uw productiviteit.
-
Ankerstangen (ongelegeerd staal) voor maximale prestaties met injectiemortels
Naar HIT-ZAnkerstang (A4-roestvrij staal) voor de hoogste prestatie met injectiemortels
Naar HIT-Z-R
Aanbevolen mortels voor de HIT-Z ankerstangen
-
Injectiemortels voor de hoogste prestaties bij het achteraf plaatsen van ankerbevestigingen en wapeningsverankeringen
Naar HIT-HY 200-A V3