Hilti innovaties in juli 2024

NIEUWE PRODUCTEN

Innovaties van Hilti

Elke dag ontwikkelen wij nieuwe ideeën en productinnovaties om het werk op de bouwplaats nog eenvoudiger te maken. Dankzij het directe contact met onze klanten kunnen wij oplossingen creëren die uniek zijn op het gebied van kwaliteit en prestaties.

Nieuwe producten en innovaties

Mobiele verstekzaag op accu

Meer informatie

Brandwerende afdichtingen

Meer informatie

Nagels voor DX-6

Meer informatie

Ventilator op accu

Meer informatie
MOBIELE AFKORTZAAG VOOR DE HOUTBOUW

MOBIELE VERSTEKZAAG OP ACCU

De SM 60-22 verstekzaag op accu is niet alleen je eerste keuze voor uiterst precieze afschuin- en versteksnedes, maar levert ook eersteklas afkortzaagsnedes, zelfs bij grote zaagdieptes. Je kunt het apparaat snel en eenvoudig opzetten en inklappen, waardoor je mobiel en flexibel bent op de bouwplaats.

De krachtige 22V Nuron-accu's garanderen hoge prestaties en een groot bereik zonder het gedoe van het zoeken naar stopcontacten en vervelende kabelwarboel. Eén acculading gaat een volledige werkdag mee. In combinatie met een Hilti bouwstofzuiger zorgt de SM 60-22 voor vrijwel stofvrij zagen.

Voeg deze uiterst precieze verstekzaag toe aan je machinepark en ervaar de voordelen van mobiliteit, efficiëntie en precisie.

CFS-T 2.0 - Brandwerende afdichtingen voor de hoogste eisen

Naadloze beveiliging voor industriële toepassing

Na een update maakt ons CFS-T systeem nu naadloze kabel- en leidingdoorvoeringen mogelijk in alle industriële toepassingen. Het beschermt de elektrische infrastructuur met ultramoderne afdichtings- en brandbeveiligingstechnologie. De CFS-T garandeert water- en gasdichtheid onder extreme omstandigheden en biedt brandbeveiliging tot twee uur.

De installatie verloopt sneller en eenvoudiger dankzij herbruikbare adaptermodules, die door de kleurcodering ook inspecties vergemakkelijken.

Afbeelding van Hilti DX 6 PAT nagels en DX 6 spijkerpistool met magazijn

Maximale prestaties met DX 6 nagels

Het DX 6 nagelassortiment vereenvoudigt bevestigingen op beton en staal. Met slechts drie nagels kun je alle kerntoepassingen in zowel de bouw als afbouw aan:

  • de X-C: standaard nagel voor beton  
  • de X-U: nieuwe premium nagel voor beton- en staaltoepassingen  
  • de X-X: nieuwe ultimate nagel met ETA goedkeuring voor binnenwerk.

Deze drie nagels zijn verkrijgbaar in zowel single shot als magazijnvariant, wat de productiviteit van jouw teams verhoogt. Bovendien leveren ze topprestaties op het gebied van draagvermogen en bevestigingskracht op beton en staal. Kortom, drie nagels voor alle toepassingen.

Afbeelding van snoerloze bouwplaatsventilator: KCF 4-22

Krachtige ventilator op accu

De KCF 4-22 ventilator op accu gaat de hele dag mee en is voorzien van een verstelbare kop en ophanghaken voor het koelen en ventileren van werkplekken. Met een luchtstroom van meer dan 1000 m³/u houd hij jou en je team comfortabel en productief op warme werkdagen. Dankzij de verstelbare kop circuleert de lucht precies waar je hem nodig hebt en de variabele snelheidsregeling past zich aan jouw behoeften aan. Met een handige draaggreep en ophanghaak kan de ventilator gemakkelijk worden vervoerd en opgehangen aan buizen, wapening, balken en meer.

Ontdek meer innovatieve producten

Afbeelding Roestvrij stalen boutanker HST 4-R

Segmentanker HST 4-R

Voor bevestigingen in gescheurd en ongescheurd beton is ons nieuwe segmentanker jouw eerste keuze. Zijn kerncompetenties? De bevestiging van zware staalconstructies aan beton en de bevestiging van gevelsystemen. 

Naar het segmentanker HST 4-R
Afbeelding  Exoskelett EXO-T-22 mit Nuron-Power

Exoskelet EXO-T-22

Muurwerk met sloop- en boorhamers is fysiek zwaar en leidt tot snelle vermoeidheid van de armen en een slechte houding. Het EXO-T-22 exoskelet op accu maakt het werk gemakkelijker en veiliger.

Naar het exoskelet EXO-T
Afbeelding van Hilti snoerloze heteluchtblazer NHG 6-22

Heteluchtpistool NHG 6-22

Het krimpen van elektrische kabels vereist een hoge mate van precisie. Je kunt dit bereiken met het het heteluchtpistool op accu NHG 6-22, een zeer flexibel, technisch geavanceerd en universeel inzetbaar apparaat.

Naar het heteluchtpistool NHG 6-22
Afbeelding  Betonslijpmachine DGH 130-22

Betonslijper DGH 130-22

Onze DGH 130-22 betonslijper op accu gebruik je voor het slijpen van betonvoegen en het afwerken van oppervlakken.

Naar de betonslijper DGH 130-22
Afbeelding Hilti Nuron SIW 10-22 accuslagmoersleutel

Slagmoersleutel SIW 10-22

De SIW 10-22 slagmoersleutel is de eerste keuze voor veeleisende schroefbevestigingen van HUS ankers met een diameter van 12 tot 16 mm.

Naar de slagmoersleutel SIW 10-22
Afbeelding  Hilti Nuron accu-boorhamer TE 50-22

Accu-boorhamer TE 50-22

Hier is hij dan: de TE 50-22, een lichtgewicht compact gereedschap met Nuron accu voor volledige flexibiliteit en hoge prestaties. Ideaal voor het verankering en doorvoeringen. Met de TE 50-22 heb je ook een sterke partner aan jouw zijde bij het boren door betonijzer.

Naar de accu-boorhamer TE 50-22
Afbeelding  Hilti koelleidingklemmen MRP-C

Koelbeugels MRP-C

Speciaal voor jouw airconditioning- en koelprojecten hebben we onze nieuwe MRP-C koelbeugels ontwikkeld. Ze dekken een groot aantal diameters en garanderen uitstekende isolatieprestaties - zowel met verschillende isolatielaagdiktes als met verschillende isolatiematerialen.

Naar de MRP-C koelbeugels
Afbeelding van een toepassing boven het hoofd met het Hilti exoskelet EXO-S

Exoskelet EXO-S

Makkelijker boven het hoofd werken: het exoskelet EXO-S biedt ondersteuning voor alle werkzaamheden boven het hoofd en aan wanden.

Naar het exoskelet EXO-S