- Home
- Nieuwe Producten
- Nieuw bij Hilti

Nieuwe producten & bestsellers
Ontdek onze nieuwste producten, software en services
Elke dag ontwikkelen wij nieuwe ideeën om het werk op de bouwplaats productiever, veiliger en duurzamer te maken. Dankzij het directe contact met onze klanten kunnen wij oplossingen creëren die uniek zijn wat betreft kwaliteit en prestaties.
Snel naar onze nieuwe producten
- Diamantboor op accu
- Accu-doorslijpmachines
- Segmentanker HST 4
- Wapeningsnijder
- Blazer op accu
- Houtverbinding P2P
- Accu-diepe bandzaag
- Laserscanner
- Schuifversterking
- Nieuwe accu's B 22-290 en B 22-195
- Beitels
- Accu-drukreiniger
- Houtverbinding HCW-S
- Diamantboorkop
- Segmentanker HST 2v3
- Bouwstofzuiger VC 5L

Diamantboor op accu DD 150-U-22
Maak kennis met de eerste diamantboor op accu van Hilti, de DD 150-U-22. Combineert de beste eigenschappen van platforms met snoer met gebruiksvriendelijke verbeteringen, nu ook met accu. Voer een breed scala aan boorklussen met gemak en precisie uit. Het compacte ontwerp en de geavanceerde functies maken het de betrouwbare keuze voor professionals. Veiligheid wordt verhoogd door de adaptieve ATC voor boren met de hand, terwijl de nieuwe automatische boorkernverwijdering helpt om stilstand door vastzittende boorkernen te minimaliseren.

Accu-doorslijpmachine DSH 700-22 ATC
Ontdek de innovatieve accu-doorslijpmachines, de DSH 600-22 ATC en DSH 700-22 ATC, die uitstekende prestaties en veiligheid voor al je zaagwerkzaamheden bieden. Uitgerust met 3D-ATC-technologie, detecteren deze zaagmachines terugslag en stoppen ze het blad binnen minder dan een seconde, wat maximale veiligheid garandeert. De verbeterde prestaties en het verhoogde koppel zorgen voor een betere vermogensverdeling en maken je slijptaken efficiënter.

Segmentanker HST 4
Ontwikkeld voor top prestaties, flexibiliteit en veilige installatie, biedt het segmentanker HST4 tot 50% hogere lasten, waardoor hernieuwde specificatie op de bouwplaats onnodig wordt! Volledig goedgekeurd voor statische, seismische (C1, C2), SFRC- en brandbeveiligingsvereisten, garandeert het anker maximale veiligheid en betrouwbaarheid.
Het unieke ontwerp zorgt voor de hoogste prestaties en is 100% anti-spinning proof. Dankzij de volledige goedkeuring voor niet reinigen en de variabele inplantingsdiepte, bespaar je op materiaalkosten en optimaliseer je de ankerdiameter!

Wapeningsnijder NRC 6-22
De NRC 6-22 wapeningsnijder biedt uitstekende prestaties en veiligheid. Met koudzaagfuncties, vonkarme zaagsneden en een beschermingskap garandeert hij snel, nauwkeurig en veilig zagen. Het gespecialiseerde zaagblad zorgt voor meer zaagsnedes per schijf en acculading. Ideaal voor het zagen van wapeningsstaal, het afwerken van achteraf geïnstalleerde wapeningsstaven en het zagen van draadstangen – een onmisbaar gereedschap voor elke bouwplaats!

Accu-blazer NBL 6-22
Houd je bouwplaats altijd schoon met de blazer op accu NBL 6-22! Krachtig en eenvoudig te bedienen, past hij zich flexibel aan elke taak dankzij de cruisecontrol en de verstelbare verlengbuis. Of het nu gaat om draadafval verwijderen voor het storten van beton, betimmering schoonmaken of algemene schoonmaakwerkzaamheden – met de NBL 6-22 blijft jouw werkomgeving altijd netjes.

P2P-houtverbinding
Bevestig en lijn je CLT panelen snel en eenvoudig uit met de revolutionaire P2P-verbinder en adapter. De P2P zorgt voor snellere, eenvoudigere en veiligere paneelverbindingen met uitstekende trek- en afschuifbelasting. Met seismische goedkeuring en meer, is de P2P dé kostenefficiënte oplossing die jouw houtbouwproject naar een hoger niveau tilt!

Accu-bandzaag SB 6-22
Ervaar de kracht van de diepe bandzaag op accu SB 6-22. Uitgerust met een koolborstelloze motor voor maximale prestaties en betrouwbaarheid. De snelheidsregelaar met vijf instellingen zorgt voor optimale controle. Veiligheid door een dubbele schakelaar, een verstelbare zaaggeleider (zonder sleutel) en een LED-werklamp. De grote zijhandgreep zorgt voor een betere positionering van de hand en bescherming van de accu, terwijl het lichte ontwerp zorgt voor een gemakkelijke bediening.

Bouwstofzuiger VC 5L
Ontdek de kracht van de Hilti bouwstofzuiger VC 5L! Dit krachtige instapmodel is ideaal voor algemene schoonmaaktaken. Met handmatige filterreiniging voor optimale prestaties, wordt elke klus een fluitje van een cent.

Hilti Schuifversterking
Ontdek de ultieme versterking voor jouw constructies met de Hilti schuifversterkingsoplossing! Ontwikkeld voor flexibiliteit en efficiëntie, versterkt dit systeem van binnenuit zonder de bestaande structuur te vergroten. Onze hoogwaardig chemische ankers en ankerstangen garanderen top prestaties volgens EC2-normen. Bespaar tijd met innovatieve boormethoden en behaal elke keer een schone afwerking.

Accu's B 22-290 en B 22-195
Met 12,5% meer capaciteit levert de B22-290 een langere werktijd per acculading en blijft hij koel onder druk. Het ultra-robuuste ontwerp garandeert een lange gebruiksduur onder alle omstandigheden. Geniet van ergonomisch comfort met één druk op de knop voor het loslaten van de accu. Dankzij de geïntegreerde statusdiagnostiek en NFC-connectiviteit verbind je eenvoudig met de ON!Track-app.
De B22-195 biedt 12,5% meer capaciteit in vergelijking met de voorganger, wat resulteert in een langere accuduur en verbeterde prestaties. Sneller opladen met de C8-22 en blijft koel bij zware toepassingen. Het ultra-robuuste ontwerp heeft schokabsorberende bumpers en is beschermd tegen vocht en stof. Ideaal voor middelgrote, veeleisende machines!

Hilti beitels
Bereik hogere productiviteit met onze meest voordelige beitels, klaar voor Hilti tool kracht! Deze beitels zijn gemaakt voor Hilti hak- en breekhamers en bieden robuuste prestaties met minder uitval en lagere reparatiekosten. Geniet van een lange levensduur van de beitels!

Drukreiniger op accu PC 2-22
Deze praktische reiniger met 40 bar druk overtuigt in het 18-22 Volt-bereik en biedt ongeëvenaarde reinigingsprestaties.
Compact, licht en gemakkelijk mee te nemen, ideaal voor gebruik op de bouwplaats. Het „Drop & Spray“-concept maakt het mogelijk om water uit elke bron te halen, waardoor hij onafhankelijk werkt van water onder druk.

Houtverbinding HCW-S
Maak kennis met de HCW-S (Hilti Coupler Wood-Shear), onze nieuwe ETA-goedgekeurde houtverbinder! Speciaal ontwikkeld voor afschuiflasten, maakt hij het uitlijnen en positioneren van je verbinding in één eenvoudige stap mogelijk. Perfect voor het bevestigen van hout aan beton of hout aan hout in geprefabriceerde houtconstructies.

SPX-A diamantboor
De SPX-A Speed diamantboor biedt de beste boorsnelheid en accubereik voor alle accu-DD-gereedschappen. Bereik tot 50% meer accubereik in vergelijking met andere diamantboren. Geniet van veelzijdigheid zonder compromissen met slechts één boor voor boren uit statief, uit de hand, metsel- en betonboren. Ervaar supersnel starten, een laag gewicht en aanzienlijk verminderde wrijving dankzij het golvende ontwerp van de behuizing voor de soepelste boring in deze klasse!

Segmentanker HST 2v3
Ontdek een robuuste en kosteneffectieve oplossing voor voetplaatinstallaties. Dankzij variabele inplantingsdiepten en thermische verzinkte (HDG)-bescherming is het een ideaal alternatief voor roestvrijstaal in C3-omgevingen. Het goedgekeurde anker vereist geen reiniging, waardoor je tijd bespaart en geniet van optimale prestaties.
Met seismische goedkeuring en hoge veiligheid verhoogt de HST2 V3 de productiviteit. Verkrijgbaar in koolstofstaal, roestvast staal en thermisch verzinkt voor maximale flexibiliteit!
Maak kennis met onze andere oplossingen

MRP-C-beugels
Onze MRP-C-koelbeugels zijn speciaal ontwikkeld voor airconditioning- en koelingsprojecten. Ze zijn compatibel met een breed scala aan buisdiameters en bieden uitstekende isolatieprestaties.
Ontdek de MRP-C-beugels
Exoskelet EXO-T-22
Sloopwerkzaamheden met zware sloop- en boorhamers kunnen fysiek zwaar zijn. Daarvoor is er het EXO-T-22 exoskelet op accu, dat de belasting van deze werkzaamheden aanzienlijk vermindert!
Ontdek het exoskelet EXO-T-22
Warmtepistool NHG 6-22
Voor het krimpen van elektrische kabels met hoge precisie is er het NHG 6-22 accuwarmtepistool. Dit flexibele, innovatieve en universeel inzetbare apparaat maakt je werk eenvoudiger.
Ontdek het warmtepistool NHG 6-22
Accubetonslijper DGH
De DGH 130-22 accu-betonslijper is perfect voor het egaliseren van oppervlakken, het verhelpen van oneffenheden in beton en het creëren van gladde afwerkingen.
Ontdek de accu-betonslijper DGHHilti nieuwsbrief
Mis niets!
Wil jij als als eerste op de hoogte zijn van innovaties, promoties en evenementen van Hilti?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief