B 22-195 Nuron-accu
New productArtikel #r22580127
22V Li-ion-accu met hoge capaciteit, gebouwd voor betere prestaties en werktijd van Nuron elektrisch gereedschap voor middelzwaar tot zwaar gebruik
- Accucapaciteit: 9,0 Ah
- Gewicht: 1.33 kg
- Afmetingen (l x b x h): 156 x 87 x 76 mm
Delen
Klanten zochten ook naar 22V Accu, Nuron, Nuron Accu, Batterij of Accu
Functionaliteiten
- Langere werktijd - de efficiënte cellen met hoge capaciteit in onze B 22-195-accu zijn geoptimaliseerd om langer harder te werken, zodat u meer werk per lading gedaan krijgt voor veeleisende toepassingen.
- Krachtiger – levert een hoger vermogen dat nodig is voor veeleisend werk met zware Gereedschappen van Nuron
- Sneller opladen - de nieuwe accucellen zorgen voor 50% sneller opladen (met de C 8 Nuron-acculader), zodat u uw tijd kunt besteden aan werken in plaats van aan opladen.
- Verhoog uw efficiëntie : nieuwe elektronica geeft inzicht in het gebruik van de accu en de machine, waardoor proactieve optimalisatie van de machine en probleemoplossing mogelijk worden voordat problemen met de accu ontstaan
- Verbeterde duurzaamheid en accucontrole: ingebouwde tester voor accugezondheid, afgedichte elektronica, schokdempers en versterkte behuizing voor betere bescherming tegen omstandigheden op de bouwplaats
Toepassingen
- Li-ion-accu voor gereedschap, met hoge capaciteit van 22 V, aanbevolen voor middelzware tot zware accu-toepassingen, zoals slijpen, zagen en boren
- Compatibel met alle Nuron accu-aangedreven gereedschappen
- Compatibel met alle Nuron-acculaders
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding Li-Ion, Oekraïens, Deens, Hebrew, Fins, Kroatisch, Servisch, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Grieks, Noors, Italiaans, Engels, Japanse, Techisch, Spaans, Zweedse, Roemeense, Nederlands, Chinees, Portugees, Duits, Litouws, Bulgarian, Pools, Estlands, Slowaaks, Frans, Hongaars, Lets, Kazachse, Sloveens, [ 1.5 MB ]