PC 2-22 drukspuit
New productArtikel #r21154330
Draagbare universele drukspuit met 40 bar (580 PSI) werkdruk, voor lichte schoonmaak rond bouwplaatsen (Nuron accuplatform)
- Hulpstuktype: N.V.T.
- Waterdruk: 40 bar
- Maximale waterdruk: 60 bar
Delen
Klanten zochten ook naar Cleaner, Nuron, Spuit, Accu drukspuit of Drukspuit
Functionaliteiten
- Even snel schoonmaken: kies gewoon uw waterbron en het gereedschap start zelf met sproeien, geen water onder druk of externe stroombronnen nodig
- 4-in-1 verstelbare spuit - turbospuit met geconcentreerde druk of tot 60 graden breed sproeien voor grotere oppervlakken
- Compact en draagbaar - lichtgewicht ontwerp en afneembare hogedrukspuitlans voor gemakkelijker transport en opslag
- Ergonomisch design - handige handgreep en easy-pull-trekker voor comfortabel gebruik. Ook als dit langdurig is.
- Op het Nuron-accuplatform – snoerloze reiniging zonder concessies aan vermogen, dankzij duurzame accu's en een assortiment aan services waarmee u vandaag én morgen productief blijft
Toepassingen
- Onder druk reinigen van kalk, natte modder, vers boorslijk en kleine apparatuur
- Lichte schoonmaak op de bouwplaats
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding PC 2-22 (01), Oekraïens, Deens, Hebrew, Fins, Servisch, Kroatisch, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Noors, Grieks, Italiaans, Engels, Japanse, Techisch, Spaans, Roemeense, Zweedse, Nederlands, Chinees, Portugees, Duits, Litouws, Bulgarian, Pools, Estlands, Slowaaks, Frans, Hongaars, Lets, Kazachse, Sardijns, Sloveens, [ 5.7 MB ]