SPX-A Speed-boor
New product UltimateArtikel #r20949233
Ultieme kernboor voor boren uit de hand en met een boor op een boorstijgplatform in vrijwel alle soorten beton en metselwerk – kernboor voor accuboormachines
- Voor gebruik met: DD 110-D-22, DD 150-U-22
- Basismaterialen: Beton, Metselwerk
- Boormodus: Uit de hand en op kolom-gemonteerd
Delen
Klanten zochten ook naar Speed, Accu diamantboormachine, Accu, Snelle boor of Diamantboor
Functionaliteiten
- Onze hoogste boorsnelheid - voor accu geoptimaliseerde boren boren tot 50% sneller dan gewone boren. Dit vergroot uw productiviteit met accu-diamantboren
- Meer diamantboren per lading - geoptimaliseerd voor accu-diamantboren voor tot 50% meer accubereik
- Veelzijdigheid - kan worden gebruikt voor diamantboren in beton en metselwerk, zowel met de hand als statiefgebaseerd
- Betere hantering - gemakkelijker om te beginnen met boren en ontworpen voor soepeler en sneller boren door beton met een hoog wapeningsgehalte
- Hilti Equidist-technologie (37 mm diameter en groter): met nauwkeurig gepositioneerde diamanten voor ongeëvenaarde boorprestaties en constante boorsnelheden tijdens de hele levensduur van de boor
Toepassingen
- Accu-diamantboren
- Statiefgebaseerd en uit de hand nat diamantboren in beton
- Voor droog vanuit de hand diamantboren in metselwerk
- BI-snelspanopname, opname voor Hilti -accudiamantboorgereedschap en BS (1-¼") universele opname voor boorgereedschap van derden