NBL 6-22-accu-blazer
New productArtikel #r22034562
Krachtige bouwplaatsblazer voor het ruimen van puin op de bouwplaats en het voorbereiden van werkoppervlakken (Nuron accuplatform)
- Luchtvolume: 13 m3/min
- Maximale luchtsnelheid: 52 m/s
- Min. luchtsnelheid: 44 m/s
Delen
Klanten zochten ook naar Bladblazer, Nuron, Accu blazer, Blower of Blazer
Functionaliteiten
- Krachtige puinverwijdering – de boostmodus produceert tot 13 m3/min luchtvolume bij 187 km/u en helpt u snel vrijwel elk type bouwplaatsafval te verwijderen
- Krachtige puinverwijdering. De boostmodus produceert tot 460 CFM luchtvolume bij 119 mph. U krijgt zo goed als elk type werkterrein puinvrij.
- Geoptimaliseerd accubereik: efficiënte koolborstelloze motor en duurzame Nuron-accu. Meer werktijd. Minder laadtijd
- Eenvoudig aan te passen en te vervoeren – de telescopische blaasbuis kan eenvoudig worden verlengd tijdens gebruik, of ingestort en verwijderd voor transport en opslag
- Comfortabele bediening: de cruisecontrolmodus en optionele schouderriem ondersteunen moeiteloos werken op de ingestelde snelheid
Toepassingen
- Opruimen van puin op het werkterrein: opruimen van bijvoorbeeld wapeningsbinddraad, hout-/metaalsnippers, plastic puin, lichte sneeuw, water, van vrachtwagens en de plaats waar wordt gewerkt.
- Onder andere werkoppervlakken voorbereiden: apparatuur reinigen, stof van werkoppervlakken verwijderen, preventief onderhoud
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding NBL 6-22 (01), Oekraïens, Deens, Hebrew, Fins, Servisch, Kroatisch, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Noors, Grieks, Italiaans, Engels, Japanse, Techisch, Spaans, Roemeense, Zweedse, Nederlands, Chinees, Portugees, Duits, Litouws, Bulgarian, Pools, Estlands, Slowaaks, Frans, Hongaars, Lets, Kazachse, Sloveens, [ 4.2 MB ]