B 22-290 Nuron accu
New productArtikel #r22580177
Hoogste capaciteit 22V Li-ion accu gebouwd om de werktijd van zware Nuron gereedschappen te maximaliseren
- Accucapaciteit: 13,5 Ah
- Gewicht: 1.81 kg
- Afmetingen (l x b x h): 157 x 87 x 99 mm
Delen
Klanten zochten ook naar 22V Accu, Nuron, Nuron Accu, Batterij of Accu
Functionaliteiten
- Maximale werktijd - onze B 22-290 levert onze hoogste batterijcapaciteit, waardoor u het meeste werk per lading krijgt op het Nuron-accuplatform.
- Verhoog uw efficiëntie : nieuwe elektronica geeft inzicht in het gebruik van de accu en de machine, waardoor proactieve optimalisatie van de machine en probleemoplossing mogelijk worden voordat problemen met de accu ontstaan
- Verbeterde duurzaamheid en accucontrole: ingebouwde tester voor accugezondheid, afgedichte elektronica, schokdempers en versterkte behuizing voor betere bescherming tegen de omstandigheden op de bouwplaats
Toepassingen
- Lithium-ion-gereedschapaccu met maximale capaciteit van 22 V, aanbevolen voor de zwaarste snoerloze toepassingen zoals SDS Max-hamerboren, snijden en sloopwerk
- Compatibel met alle Nuron accu-aangedreven gereedschappen
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding Li-Ion, Oekraïens, Deens, Hebrew, Fins, Kroatisch, Servisch, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Grieks, Noors, Italiaans, Engels, Japanse, Techisch, Spaans, Zweedse, Roemeense, Nederlands, Chinees, Portugees, Duits, Litouws, Bulgarian, Pools, Estlands, Slowaaks, Frans, Hongaars, Lets, Kazachse, Sloveens, [ 1.5 MB ]