NRC 6-22 accu wapeningsnijder
New productArtikel #r19809700
Accu wapeningsnijder voor vonkarm koud zagen van draadstangen en (25 mm / #8) wapening (Nuron accu platform)
- Zaagcapaciteit in wapening (mm): 25 mm
- Zaagbladdiameter: 110 mm
- Gewicht: 3.3 kg
Delen
Klanten zochten ook naar Zaag, Nuron, Wapening, Stekkenzaag of Wapeningsnijder
Functionaliteiten
- Zaagsnedes met weinig vonken - zaagbladen met cermet-tip zagen met minder vonken, splinters, aanhechting en warmteopbouw om brandgevaar te helpen verminderen
- Hogere productiviteit - zaagt langer en sneller met onze geoptimaliseerde XCut-rebarbladen, extra dun ontwikkeld om het verbruik van de batterij te reduceren en met extra tanden voor verbeterde zaagsnelheid
- Nauwkeurige zaagsneden - verzonken zaagsneden tot 3,5 mm tot het oppervlak met een braamvrije afwerking, zodat u extra afwerking kunt vermijden en sneller kunt werken
- Verbeterde veiligheid - volledig omsloten bladbeschermer en verstelbare zijgreep met 3 posities helpen u om veiliger en zekerer te werken tijdens het zagen
- Op het Nuron-accu platform - draadloos door wapening zagen zonder compromissen met tot 122 zaagsnedes per lading (B170 accu op 20 mm / #6 wapening) en een reeks diensten om u productiever te houden, vandaag en morgen
Toepassingen
- Afwerken van achteraf geïnstalleerde wapening
- Serieel zagen van draadstangen