Ga naar de hoofdinhoud

Berekening van ingelijmde wapeningsstaven volgens EOTA TR 069

Anne Gerbrands
Leestijd: < 15 minuten
Artikel

Het nieuwe technisch rapport EOTA TR 069 "Design method for anchorages of post-installed reinforcing bars (rebars) with improved bond-splitting behavior as compared to EN 1992-1-1" [1] regelt voor het eerst de berekening en uitvoering op Europees niveau van beton met betonconnecties voor momentverbindingen zonder de toepassing van overlappingslassen. In het volgende technisch artikel wordt de essentiële inhoud van TR 069 besproken en toegelicht.

Berekening van momentverbindingen zonder overlappingslas

Het nieuwe technisch rapport EOTA TR 069 "Design method for anchorages of post-installed reinforcing bars (rebars) with improved bond-splitting behavior as compared to EN 1992-1-1" [1] regelt voor het eerst de berekening en uitvoering op Europees niveau van beton met betonconnecties voor momentverbindingen zonder de toepassing van overlappingslassen. In het volgende technisch artikel wordt de essentiële inhoud van TR 069 besproken en toegelicht. 

Leestijd ca. 15 min.

Ingelijmde wapeningsstekken hebben hun waarde in de dagelijkse bouwpraktijk van de afgelopen decennia bewezen. Ze worden zowel bij nieuwbouw als bij renovaties of gebruiksfunctiewijzigingen toegepast. Tot nu toe zijn de toepassingsgebieden van de volgens EAD 330087-00-0601 [2] gekwalificeerde wapeningssystemen beperkt tot overlappingslassen, scharnierende opleggingen, drukwapeningsstaven alsmede het wegwapenen van steunpuntsmomenten bij de verlenging van liggers op meerdere steunpunten. Dit betekent dat de ingelijmde wapening bij stijve momentknooppunten altijd moet worden uitgevoerd door middel van overlappingslassen. Dit kan aanzienlijke nadelen hebben voor de voortgang van het bouwproces, de kostenbewaking en de veiligheid op het werk: 

  • Een overlappingslas (een overlapping van een ingestorte staaf met een ingelijmde staaf) in nieuwbouw moet vooraf worden gepland en moet daar ook aanwezig zijn. Dit is niet altijd het geval. 

  • Wapeningsstaven die uitsteken als gevolg van verschillende betonstorten kunnen de workflow op de bouw beïnvloeden. Beschadiging van de wapening en verwonding van de werknemers op de bouwplaats kunnen het gevolg zijn. 

  • In bestaande gebouwen moet een momentverbinding door middel van overlappingslassen meestal tot stand worden gebracht door middel van een arbeidsintensieve blootlegging van de wapening, waarbij het beton plaatselijk wordt verwijderd (zie figuur 1b), de nieuwe wapening door middel van overlappingslassen wordt aangebracht (figuur 1c) en het plaatselijk gebied weer wordt dichtgestort (figuur 1d).

Figuur 1: Arbeidsintensieve vervaardiging van een momentverbinding in geval dat een overlappingslas met bestaande wapening niet mogelijk is

Figuur 1: Arbeidsintensieve vervaardiging van een momentverbinding in geval dat een overlappingslas met bestaande wapening niet mogelijk is

Het nieuwe technische rapport EOTA TR 069 [1] "Design method for anchorages of post-installed reinforcing bars (rebars) with improved bond-splitting behavior as compared to EN 1992-1-1" [1] maakt de berekening op Europees niveau van momentenknooppunten door ingelijmde wapeningsstekken zonder uitvoering met overlappingslassen mogelijk. Als basis voor de uitvoering van dergelijke verbindingen zijn injectiesystemen vereist die voorzien zijn van een European Technical Assessment (ETA) op basis van EAD 332402-00-0601 [3], bijvoorbeeld Hilti HIT-HY 200 R V3 en Hilti HIT-RE 500 V4. EOTA TR 069 [1]  beperkt tot de toetsing van de verankeringslengte. De toetsing van de overdracht van de belasting naar het omringende constructiedeel moet afzonderlijk worden uitgevoerd. Bij de kwalificatie van de lijmmortel wordt het aanhechtingsgedrag gedetailleerd vastgelegd in proeftesten in relatie tot de aanwezige betondekking. Hiermee kan vervolgens de toetsing voor uittrekken/splijten worden gemaakt. De productkwalificatie is veel uitgebreider dan voor producten die alleen mogen worden berekend volgens EN 1992-1-1 [4], waarvoor alleen de gelijkwaardigheid met het last-verplaatsingsgedrag van een in beton gestorte wapeningsstaaf moet worden getoetst (zie EAD 330087-00-0601 [2]). De kwalificatie op basis van het Europese kwalificatiedocument EAD 332402-00-0601 [3] maakt het daarentegen mogelijk de prestatiewaardes van het gebruikte lijmsysteem (aanhechtsterkte) te benutten, waardoor een economische oplossing (lees: kortere inboordieptes) met voldoende veiligheid van de verbinding mogelijk is, afhankelijk van de geometrische randvoorwaarden en materiaaleigenschappen. Figuur 2 toont de toepassingsgebieden die door EOTA TR 069 [1] worden gedekt.

Figuur 2: Overzicht van de nieuwe toepassingsgebieden van ingelijmde wapeningsstaven, geregeld volgens EOTA TR 069 [1] met betrekking tot berekening en uitvoering.

Figuur 2: Overzicht van de nieuwe toepassingsgebieden van ingelijmde wapeningsstaven, geregeld volgens EOTA TR 069 [1] met betrekking tot berekening en uitvoering.  

Conclusie 

Het nieuwe technische rapport EOTA TR 069 [1] "Design method for anchorages of post-installed reinforcing bars (rebars) with improved bond-splitting behavior as compared to EN 1992-1-1" [1] maakt de berekening op Europees niveau mogelijk van momentenknooppunten met ingelijmde wapeningsstekken zonder toepassing van overlappingslassen. 

 

Vond je het artikel leuk?  

Beoordeel het dan met een duim omhoog. Dit zal ons helpen om verdere relevante onderwerpen te identificeren.  

  

Selectie van links naar de onderwerpen: 

Contact Hilti 

Technisch handboek voor bevestigingstechniek voor de bouw en civiel 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

[1] EOTA Technical Report TR 069 (2019) Design method for anchorage of post-installed reinforcing bars (rebars) with improved bond-splitting behavior as compared to EN 1992-1-1. October 2019 

[2] EOTA European Assessment Document EAD 330087-00-0601 (2018) Systems for post-installed rebar connections with mortar. May 2018 

[3] EOTA European Assessment Document EAD 332402-00-0601 Post-installed reinforcing bar (rebar) connections with improved bond-splitting behaviour under static loading

[4] Eurocode 2: Design and calculation of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings; NEN-EN 1992-1-1:2004