- Home
- Engineering
- Software
- Hilti Channel Calculator App

Hilti Channel Calculator
Maak het selecteren van de juiste montagerails makkelijker
Het kiezen van de juiste montagerails is geen gemakkelijke taak gezien het grote assortiment, de veelvoud aan verschillende maten, materialen en de te bevestigen componenten. Gebruik de Hilti Channel Calculator bij het selecteren van het juiste installatie materiaal en bespaar kostbare tijd.
De Channel Calculator is een hulpmiddel voor het selecteren van de geschikte montagerails voor leiding- en ventilatiemontage. De software helpt je om snel en gemakkelijk een passende oplossing te vinden.

Minder risico, snelle resultaten en online ondersteuning
Download de Hilti Channel Calculator
- Minder risico
De software voert een snelle controle uit van de doorbuiging en het belastingpercentage van de rails en bepaalt op basis van de resultaten of de rails wel of niet wordt aanbevolen.
- Snelle resultaten
De stuklijst kan rechtstreeks naar je Hilti online winkelwagentje worden verzonden of als PDF-document of CSV-export worden gedownload.
- Werkzaamheden op de bouwplaats worden online ondersteund
Werk flexibel door op locatie de juiste montagerails te kiezen - volledig mobiel, zonder dat je aantekeningen op papier hoeft te zetten.
In 6 stappen van het selecteren van het juiste product naar de bouwplaats

Eenvoudige selectie
Selecteer de toepassing waarmee je aan de slag wilt gaan. Je hebt de keuze uit buizen, luchtkanalen, kabelgoten of aangepaste belastingen.

Vooraf gedefinieerde objecten toevoegen
Voeg vooraf geconfigureerde componenten uit de bibliotheek toe aan de montagerail of definieer de belastingen en verplaats deze langs de rail om je oplossing te vinden.

Aanbevelingen voor rails ontvangen
De Hilti Channel Calculator beveelt de montagerails aan die voldoen aan de lasten- en doorbuigingscriteria en sorteert deze overzichtelijk.

Jouw stuklijst
Wanneer je een oplossing selecteert, ziet je dat de stuklijst wordt aangepast op basis van de invoer.

Documenteer jouw oplossing
Maak een overzicht inclusief geometrie en details voor de toepassing die je wilt uitvoeren.

In de winkelwagen
Voeg je oplossing rechtstreeks toe aan je winkelwagen om het bestellen op locatie eenvoudiger te maken.