Ga naar de hoofdinhoud

Introductie van de nieuwe gevelmodule in Hilti PROFIS Engineering

Kovil Reddy
Leestijd: < 10 minuten
Artikel

Bij Hilti verleggen we continu de grenzen van technische productiviteit. De nieuwe Gevelmodule in PROFIS Engineering is ontworpen om gevel engineers en constructeurs tijd te besparen, fouten te verminderen en met vol vertrouwen gevelsteunconstructies op beton te ontwerpen. Dit allemaal binnen een naadloze digitale workflow.

Constructieve gevelverbindingen
Constructieve verbindingen
Software & Services

Introductie van de nieuwe Gevelmodule in Hilti PROFIS Engineering

Bij Hilti verleggen we continu de grenzen van technische productiviteit. De nieuwe Gevelmodule in PROFIS Engineering is ontworpen om gevel engineers en constructeurs tijd te besparen, fouten te verminderen en met vol vertrouwen gevelsteunconstructies op beton te ontwerpen. Dit allemaal binnen een naadloze digitale workflow.

Voorbeelden van gevelbevestigingsconfiguraties. Drie 3D-modellen tonen verbindingen die worden ondersteund door, een console, een ankerrail en een plaat, bevestigd aan betonconstructies. De assen geven de richtingen van de belastingen en rotaties aan.

Of u nou werkt aan vliesgevels, raamgevels of andere toepassingen: de Gevelmodule ondersteunt u vanaf de vroege fases in uw project. De tool maakt een snelle [AS1] berekening mogelijk van de verankering van de gevelconstructie aan vloeren en wanden. Hierdoor bent u minder tijd kwijt aan het schakelen tussen meerdere ontwerpen of aan handmatige berekeningen. Deze module waarborgt ook dat installatietoleranties vanaf het begin meegenomen worden, wat een efficiënte afstemming tussen ontwerp, berekening en uitvoering op de bouwplaats ondersteunt.

Hilti PROFIS Engineering-interface met een overzicht van ontwerpapplicaties. De toepassing ‘Facade’ is gemarkeerd met een rood kader en geeft de beschikbaarheid aan van een nieuwe Europese ontwerpmodule voor gevelverbindingen.

Figuur 1: De nieuwe Gevelmodule in PROFIS Engineering

Uitgebreide analyse van verschillende soorten lasten - Wind, Seismisch en Permanente Belastingen


Moderne gevelsystemen in zowel laagbouw als hoogbouw moeten complexe belastingcombinaties veilig kunnen opnemen. De Gevelmodule ondersteunt het invoeren van meerdere combinaties van wind-, seismische en permanente belasting. Door alle relevante belastingsituaties op één plek te behandelen, krijgen engineers en constructeurs meer zekerheid dat hun berekeningen voldoen aan de eisen uit normen en regelgeving. Dit bevordert de veiligheid.

Bereken en optimaliseer verschillende bevestigingssystemen tegelijk


Ankerrails blijven een belangrijke rol spelen in geveltechniek. Dit, omdat ze flexibiliteit bieden voor toleranties op de bouwplaats en voor installatie-aanpassingen, vooral in situaties met in het werk gestort beton. Deze toleranties zijn essentieel om afwijkingen die tijdens de uitvoering op de bouwplaats onstaan te compenseren.


De Gevelmodule maakt het eenvoudig om te rekenen met Hilti ankerrails, achteraf geïnstalleerde ankers of traditionele oplossingen zoals ingestorte platen. Dit allemaal rekening houdend met excentriciteiten en geometrische beperkingen die direct invloed hebben op prestaties en uitvoerbaarheid. Dit leidt tot geoptimaliseerde oplossingen die prestaties, efficiëntie en kosten in balans brengen, zonder concessies.

Bouwplaats specificaties eenvoudig gemaakt


Een uitgebreid en duidelijk rapport bevat heldere communicatie van montage-eisen op de bouwplaats, zoals artikelnummer, de geometrie van anker en rail en randafstanden.

Compatibiliteit met oudere PROFIS Anchor Channel ontwerpen


Nu de oude PROFIS Anchor Channel software wereldwijd wordt uitgefaseerd, blijven al uw bestaande ankerrail ontwerpen alsnog toegankelijk en bewerkbaar binnen het nieuwe PROFIS Engineering platform.


Voor toepassingen met ankerrails zoals geleiderails voor liften, leidingsystemen, kabelgootdragers en andere MEP-toepassingen, heeft Hilti recent de nieuwe Anchor Channel (Ankerrail) module gelanceerd. Daarmee blijven continuïteit en flexibiliteit voor al uw projecten gewaarborgd. Deze module is ontworpen met exact dezelfde flow als de Gevelmodule, dus bekijk gerust ons webinar als u wilt leren hoe u uw ankerrail toepassingen berekent.


Waarom Gevel Engineers kiezen voor PROFIS Engineering

  • Intuïtieve workflow, afgestemd op geveltoepassingen, inclusief gevelconsoles en installatietoleranties

  • Hoogwaardige Hilti producten, getest volgens de strengste normen, met onafhankelijke goedkeuringen (ETA/ESR) voor transparantie en betrouwbaarheid

  • Conforme berekeningen volgens internationale richtlijnen en normen (bijvoorbeeld Eurocode en ACI)

  • Visuele feedback en rapportage voor betere samenwerking en documentatie

De nieuwe Gevel en Anchor Channel modules openen nieuwe mogelijkheden binnen PROFIS Engineering. Deze modules behoren tot de meest omvangrijke uitbreidingen van onze suite tot nu toe. De modules versterken ons SPEC2SITE aanbod door waarde optimalisatie mogelijk te maken voor Vliesgevel, MEP en lifttoepassingen in meerdere markten.

Hier zijn wat tips om je te helpen starten

Alle tips hieronder zijn specifiek opgesteld voor de Gevelmodule, maar kunnen ook worden gebruikt binnen de Anchor Channel module.
Aan de slag met een nieuw ontwerp en koppelen aan het juiste project
Selecteer bovenaan in de Gevelmodule “Instellingen”, vul de “Naam berekening” in en koppel het ontwerp aan een “Project”.
Om de locatie van het project te kiezen selecteert u een project uit de lijst, of u kiest “Nieuw project maken” en geeft het een naam naar uw voorkeur. Klik daarna op “Opslaan”.

Begin met uw typische toepassingen


Selecteer op het tabblad ‘’TOEPASSING’’, het type dat het beste past bij de omstandigheden op uw bouwplaats. Toepassingen bovenop vloeren, aan de zijkant van vloeren of zelfs in hoeken van het gebouw zijn mogelijk om mee te berekenen.
Wilt u aan een toepassing rekenen die niet wordt beschreven, bijvoorbeeld aan de voorkant van een wand of aan de onderzijde van een betonplaat, dan kunt u de vooraf gedefinieerde afmetingen direct aanpassen in het 3D model.

Menu voor het selecteren van een geveltoepassing. Vier opties worden weergegeven: Bovenzijde vloerplaat, Bovenzijde vloerplaat – symmetrische hoek, Zijkant plaat en Zijkant vloerplaat – symmetrische hoek. De optie ‘Bovenzijde vloerplaat’ is geselecteerd.
Kies het meest geschikte product voor de omstandigheden op uw bouwplaats


Selecteer op het tabblad ‘’TOEPASSING’’ de bevestigingstechnologie. Meerdere technologieën kunnen tegelijkertijd worden geselecteerd: ingestorte ankerrails, achteraf geïnstalleerde ankers en ingestorte platen.
Let op: op dit moment zijn hoektoepassingen alleen mogelijk met ingestorte ankerrails. Als u ondersteuning nodig heeft om dergelijke toepassingen te berekenen, neem dan contact op met ons engineering team.

Paneel voor de selectie van bevestigingstechnologie met drie beschikbare opties: Ingestorte ankerrails, Achteraf geplaatste ankers en Instortplaten. Alle drie de opties zijn geselecteerd, aangegeven door aangevinkte selectievakjes.


Om het portfolio in uw regio te bekijken gaat u vervolgens naar het tabblad “PRODUCT’’. Het getoonde portfolio is vooraf geselecteerd op basis van de gekozen bevestigingstechnologie.
Bij ankerrails bestaat het portfolio uit een combinatie van het ankerrail en de T-bout. Bij Eurocode berekeningen, is het met HAC-V-30 ook mogelijk om een interne schroefdraad vleugelmoer op de T-bout toe te passen.

Console-geometrie en excentriciteit van de belasting


De geometrie van de gevelconsole kan in het 3D model worden ingevoerd. De verschillende console-opties houden rekening met verschillende punten waar de belasting wordt ingeleid. Om omstandigheden op de bouwplaats te simuleren selecteert u dit op het tabblad ‘’BELASTINGSTYPE’’.

Opties voor belastinginleiding binnen een bevestigingsontwerp. Keuzes zijn Geen plaat, Voetplaat en Console. Afbeeldingen tonen hoe belastingen worden overgebracht in de configuratie, met bijv. met verbindingen ondersteund door een voetplaat of console.

Geen plaat - Belastingen moeten per bout of per anker worden ingevoerd.

Basisplaat - Belastingen worden ingevoerd in het midden van de plaat en er wordt geen hefboomarm meegenomen.

Consoles - De belasting wordt ingevoerd met een hefboomarm. Het punt waar de belasting aangrijpt wordt beschreven als de oorsprong van de assen in het 3D model .

Wanneer de staalplaat of console direct op het beton wordt bevestigd zonder tussenlaag, selecteert u op het tabblad ‘’PLAATONTWERP’’, “Geen afstandsmontage”. In dit geval staat de bevestiging in contact met de rail en het betonoppervlak.
Als er een opening is tussen de plaat en het anker selecteert u het volgende:

  • Afstandsmontage met ondersabeling – bij gebruik van een mortel voor het vullen tussen de plaat en het betonoppervlak. De schuifbelasting werkt met een hefboomarm, maar de drukkrachten worden nog steeds via de bevestiging naar het beton overgedragen.

  • Afstandsmontage met consolesteun – waarbij de bevestiging met een hefboomarm aan het ankerrail wordt vastgezet.

Venster voor het selecteren van het afstandsmontagetype. Drie opties worden weergegeven: Geen afstandsmontage, Afstandsmontage met mortel en Afstandsmontage met consoleondersteuning. De optie ‘Geen afstandsmontage’ is momenteel geselecteerd en gemarkeerd.

Bij slobgaten waarbij een getande sluitring wordt gebruikt, kan een extra hefboomarm worden meegenomen in de richting van de sleuf. De lengte van de sleufgaten kan worden aangepast via het tabblad “BELASTINGSSTYPE’’ door tolerantie in de sleufgaten in de y-richting te selecteren.

Paneel voor berekenings- en tolerantiesinstellingen van een bevestigingsontwerp. Sleufgaten zijn ingeschakeld, de hoogte van de getande sluitring is ingesteld op 0,25 inch. Toleranties bepalen de toegestane verplaatsing van de ankerrail en de sleufgaten.

Wanneer u een tolerantie selecteert, berekent de tool automatisch meerdere posities van de console ten opzichte van het ankerrail of de uiteindelijke ankerposities bij montage. Als voorbeeld voor een console bovenop een betonplaat kunnen de volgende toleranties worden meegenomen.

Illustratie van tolerantie-instellingen voor een gevelverbinding. Toont de toegestane verplaatsing langs de ankerrail (x-richting) en de positie van de plaat in de y-richting, inclusief de nominale positie en de uiterste posities naar binnen en buiten.

De resultaten van de uitnutting worden gepubliceerd voor de meest ongunstige tolerantie. Deze positie, die overeenkomt met de meest ongunstige tolerantie, wordt weergegeven in het resultatenpaneel en op de eerste pagina van het rapport.
Alle bezwijkvormen worden weergegeven voor de meest ongunstige positie.


Resultatenvenster met maatgevende ontwerpcontroles voor de meest ongunstige tolerantiepositie. De drukkracht in het beton is 157 lb. De benuttingsgraad van de ankers is 5% voor uittrek- en 58% voor afschuifbelasting en 40% voor gecombineerde belasting.
Bereken in één keer combinaties van statische en seismische belastingen

De belastingen op gevelbeugels zijn doorgaans combinaties van eigengewicht, winddruk, windbelasting en in sommige gevallen aardbevingslasten.
Het is mogelijk om meerdere belastingscombinaties tegelijk te berekenen en de combinaties te importeren uit een Excel spreadsheet.
Let op: het is belangrijk om alle belastingscombinaties te definiëren die horen bij seismische belastingsgevallen.

Exporteer duidelijke ontwerprapporten

Gebruik de rapportfunctie om uw ontwerp te documenteren, inclusief invoer aannames en normcontroles. Ideaal voor indieningen of interne beoordelingen.