Ga naar de hoofdinhoud

PROFIS Engineering - Leuning ontwerp

Fabian de Vos
Leestijd: < 10 minuten
Artikel

Ontwerp leuningen, balustrades en trappen sneller en efficiënter met de PROFIS Engineering leuningmodule. Dankzij een realistische belastingsverdeling, CBFEM-integratie en een plastische ontwerpbenadering volgens Eurocode kunnen vaak slankere profielen, minder ankers en kleinere ankerplaten worden toegepast. De software voert alle relevante verificaties uit en helpt materiaal-, verzinkings- en installatiekosten te verlagen, zonder concessies te doen aan veiligheid of ontwerpkwaliteit.

Baseplate
Constructieve verbindingen
Software & Services

PROFIS Engineering - Leuning ontwerp

De PROFIS Engineering leuningmodule maakt maatwerk mogelijk voor constructeurs en staal/metaaltechnici die meerdere leuningtoepassingen met verschillende verbindingstypen willen ontwerpen.

De PROFIS Engineering leuningmodule houdt rekening met een realistische belasting verdeling - bepaald door Dlubal simulaties of belastingsbepaling met CBFEM - en volgt een plastische ontwerpbenadering volgens de Eurocode. Dit geeft u als gebruiker niet alleen de mogelijkheid om uw profieldiameters en -diktes te reduceren, maar u kunt vaak ook profiteren van besparingen aan de ankerplaat- en ankerzijde. Dit kan leiden tot verdere voordelen door vermindering van de verzinkingsinspanning en de installatiekosten.

Snel en intuïtief een compleet leuningontwerp uitvoeren met alle relevante verificaties volgens Eurocode. PROFIS Engineering voert alle vereiste structurele verificaties uit - inclusief de knikverificatie die niet kan worden verwaarloosd voor vlak staal.

Leuningmodule met verticale staanders en horizontale leuningen, bevestigd aan een betonnen vloer als valbeveiliging langs een open rand.

Door de realistische belastingverdeling en de volledige benutting van de Eurocode-bandbreedte (plastische ontwerpbenadering) kan het aantal ankers en de hoogte van de profieldiktes in veel gevallen worden verminderd. Zo bespaart u met de leuningmodule tot 6-16€ per paal aan materiaal, arbeid en verzinkingskosten.

Overzicht van vijf voordelen van een leuningmodule: minder ankers, kortere montagetijd, kleinere constructiedimensies, kleinere ankerplaat en lagere materiaal- en kostenbehoefte.

Met PROFIS Engineering ontwerpt u eenvoudig en snel leuningen, balustrades of trappen. De eenvoudigste procedure is om de menutabs links van boven naar beneden door te klikken en de gevraagde parameters in te voeren - te beginnen met het tabblad "Toepassing". 

Pictogrammen die de voordelen van de leuningmodule tonen, waaronder minder ankers, kleinere verankeringsdiepte, kortere montagetijd, compactere afmetingen en lagere materiaalkosten.

1) Type toepassing

In PROFIS Engineering kunnen 6 basistypen toepassingen worden gedimensioneerd:

  • Vooraansluiting

  • Trap

  • Aansluiting op de vloerplaat

  • Frontale aansluiting op borstwering

  • Aansluiting op de borstwering

  • Aansluiting - onderkant betonplaat

Bovendien kunnen de verbindingstypen worden gedifferentieerd onder het tabblad Toepassing. Voor de frontale verbinding kunt u kiezen voor het direct lassen van de

verbinding van middenstijl naar ankerplaat met behulp van CBFEM of het direct lassen. De software laat per toepassingstype zien welke verbindingen mogelijk zijn.

Een andere belangrijke mijlpaal is de definitie van de basisgeometrie. Selecteer en definieer de tussenruimte, de hoogte en het verloop van uw stijlen. Met behulp van de optimalisatieknop kan de afstand tussen de stijlen worden aangepast aan de belasting.

U kunt de volheid van de leuningbekleding als percentage invoeren. Dit heeft vooral bij windbelasting een grote invloed. Er zijn 3 bekledingsopties: Volledig bekleed bijv. met glas, verticale en horizontale spijlen.

2) Selectie van staalprofielen

In dit tabblad kunt u stijl- en paalprofielen selecteren. De selectie bestaat uit vijf soorten profielen:

  • Vierkant staal

  • Rechthoekige buis

  • Vierkante buis

  • Rond hol profiel

  • Dubbel plat staal *NIEUW*

Met PROFIS Engineering beschikt u hier niet alleen over een geometrische dummy, maar heeft u de mogelijkheid om zowel qua staalbehoefte als qua vormgeving te optimaliseren. Klik op de vooraf ingestelde afmetingen om nieuwe afmetingen te selecteren. Alle gangbare warm- en koudgewalste profielmaten zijn beschikbaar.

3) Invoer en toepassing van de juiste belastingen

In de PROFIS Engineering leuningmodule kunt u eenvoudig de optredende belastingen bepalen. Zowel de aangebrachte dode lasten, de opgelegde lasten als de liggerlasten die per belastingcategorie verschillen. Bepaal de windlasten op basis van het windgebied.

PROFIS Engineering gebruikt altijd de plastische ontwerpbenadering indien de diameter-profieldikte verhouding van de doorsneden dit toelaat volgens Eurocode 3 (EC3). Vlak staal wordt in EC3 buiten beschouwing gelaten. Vanwege de grote vraag heeft Hilti hier uitgebreide tests laten uitvoeren om de gebruiker in staat te stellen ook bij plat staal plastisch te ontwerpen. Dit kan handmatig worden geactiveerd.

4) Invoer geometrieën en ondergrond

In dit onderdeel bepaalt u - vergelijkbaar met de betonnen module - de toestand van de ondergrond.

Bepaal de betonsterkte, het type wapening, de dikte van de ondergrond en de randafstanden. Naast de boormethode kunt u ook bepalen hoe het koppel op het anker wordt toegepast (adaptief of handmatig).

5) Invoer van de afmetingen van de ankerplaat

Met PROFIS Engineering kunt u de geoptimaliseerde ankerplaatdikte weergeven en berekenen en inzicht krijgen in de spanningsverdeling in het 3D-beeld. De geoptimaliseerde ankerplaatdikte wordt bepaald op basis van de veronderstelling van een stijve ankerplaat en een spanning controle. Deze functie is niet beschikbaar in het ontwerp op basis van CBFEM.

Een ander voordeel is de absolute flexibiliteit van de 2D-editor. Naast de standaardgeometrieën kunt u ook zelf gedefinieerde vormen invoeren.

 6) Selectie ankers

De ankermodule helpt u het juiste anker te kiezen. Via de filters of eigenschap beschrijvende tekens kunt u eenvoudig de beste ankers voor filteren. Een goede tip is om altijd te beginnen met de knop "Bereken alle ankers" om alle mogelijkheden te verkennen.

Door het ankertype te selecteren, kunt u kiezen tussen verschillende ankermaterialen. Als u bij "Omgeving" "Buitengebied met windinvloed" hebt ingevoerd, worden alleen corrosiebestendige ankers weergegeven.

Conclusie

Met de PROFIS Engineering leuningmodule, zijn veelzijdigheid om zich aan te passen aan de door de gebruiker gedefinieerde situatie en zijn gebruiksgemak, beschikt u over het optimale hulpmiddel om arbeidstijd, staalkosten en ankers te besparen. Het plastisch ontwerp houdt rekening met de invloeden van niet-lineair materiaalgedrag bij het bepalen van de interne krachten. Het maakt hogere belastingen, smallere profielen en grotere tussenruimten mogelijk. PROFIS kiest waar mogelijk voor de plastische ontwerpbenadering om de gebruiker een ontwerp te bieden dat aan de richtlijnen voldoet, maar ook economisch is. Hilti heeft voor het vlakke staalontwerp enkele tests laten uitvoeren en biedt de gebruiker de mogelijkheid om handmatig te beslissen of het plastische of elastische ontwerp wordt gevolgd. Met de plastische ontwerpbenadering kan de gebruiker een geoptimaliseerd en economisch (qua materiaaldikte) ontwerp van de staanders en de leuning maken dankzij de geavanceerde modellering van de belastingverdeling.

Heb je iets aan dit artikel gehad? Laat het ons weten met een duim omhoog. Zo helpen je beoordeling en feedback ons bij het ontwikkelen van nieuwe, relevante content.

Bent u nieuwsgierig geworden? Log dan nu in op de gratis ontwerpsoftware PROFIS Engineering.