Ga naar de hoofdinhoud

Versterken van bestaande betonconstructies met Hilti's oplossingspakket

Amol Singh
Leestijd: < 10 minuten
Artikel

Op zoek naar effectieve methoden om beton met onvoldoende ponsafschuifcapaciteit te versterken? Hilti heeft de oplossing.

Constructieve verbindingen
Constructieve versterking
Software & Services

Achtergrond van versterken

In de afgelopen twee decennia is de bouwsector steeds meer onder druk komen te staan om haar ecologische voetafdruk te verkleinen en bestaande gebouwen te hergebruiken om te voldoen aan de groeiende sociaaleconomische vraag. Dit geldt met name in stedelijke gebieden, waar een aanzienlijk deel van de gebouwen en bruggen van gewapend beton het einde van hun levensduur bereikt en renovatie of sloop nodig heeft. Naast het einde van de levensduur zijn er nog enkele redenen om bestaande constructies te versterken:

  • Een wijziging van het gebruik of de bezetting,

  • Een uitbreiding van de footprint van het gebouw,

  • Extra verdiepingen in dichtbebouwde stedelijke gebieden waar horizontale uitbreiding niet haalbaar is,

  • De invoering van nieuwe bouwvoorschriften,

  • De aanwezigheid van fouten of andere tekortkomingen in de oorspronkelijke constructie, en

  • De noodzaak om andere duurzaamheidsproblemen aan te pakken die worden veroorzaakt door bekende gevaren zoals brand en aardbevingen.

De keuze om de bestaande constructie te versterken of te slopen en opnieuw te bouwen is niet altijd eenvoudig en hangt af van de huidige staat van de constructie, de opdracht van de klant en het culturele, historische en maatschappelijke belang van de constructie. Als de constructeur vaststelt dat het mogelijk is om de volledige constructie te versterken, tonen gegevens aan dat de doorlooptijd (gedefinieerd als de tijd tussen het stopzetten van de activiteiten in het gebouw of op de brug en het opnieuw in gebruik nemen ervan) 15-70% korter kan zijn in vergelijking met slopen en nieuw bouwen. Naast de tijdsbesparing kan het versterken van de constructie leiden tot een vermindering van de grondstoffenbelasting van 10-75% door besparingen op arbeid en materiaal, wat een directe invloed heeft op de milieu- en CO₂-voetafdruk van de constructie [1]. Een snellere ingebruikname en een lagere initiële investering zijn eveneens belangrijke overwegingen voor klanten.

Versterkingsoplossingen en het selectieproces

Deze potentiële besparingen zijn echter sterk afhankelijk van het vermogen van de constructeur om geschikte versterkingsoplossingen te selecteren en van het vermogen van de bouwsector om deze te leveren en te installeren om vastgestelde lokale en/of globale tekortkomingen aan te pakken. Hoewel de meeste versterkingsprojecten doorgaans meerdere oplossingen omvatten, vallen sommige af vanwege architectonische, operationele of geometrische beperkingen, een gebrek aan kennis op het gebied van ontwerp en/of uitvoering, of de onbeschikbaarheid van geschikte apparatuur, waardoor de lijst met mogelijke oplossingen kleiner wordt. Deze keuze wordt verder beïnvloed door de voor- en nadelen die met deze oplossingen gepaard gaan. Het zijn geen “wondermiddelen” die structurele tekortkomingen op miraculeuze wijze oplossen. Een extra complicerende factor is de mogelijkheid van een gebrekkige uitvoering van deze oplossingen, waardoor een bepaald deel van de constructie wordt versterkt terwijl een ander deel juist wordt verzwakt. Dit wordt geïllustreerd door de volgende twee voorbeelden, één op lokaal niveau en één op globaal niveau:

  • Lokaal: het verdikken van de vloer met een opstortlaag van beton, maar zonder rekening te houden met de extra belastingen op de ondersteunende liggers.

  • Globaal: een hoge concentratie van afschuifwanden aan één zijde van de constructie waardoor de belasting aan de andere zijde toeneemt en het tegenovergestelde effect wordt bereikt.

Gewapende betonnen kolommen in een parkeergarage worden tijdens de bouw omwikkeld met stalen wapeningskorven.

Figuur 1: Een voorbeeld van een betonopstortlaag of betonmantel bij kolommen

Versterking op “globaal” niveau omvat doorgaans het aanpakken van problemen die verband houden met de volledige constructie, zoals seismische belasting, brand, vermoeiing en windbelasting, door oplossingen toe te passen zoals:

  • Afschuifwanden zoals weergegeven in Figuur 2,

  • Stalen schoren,

  • Micropalen,

  • Basisisolatie,

  • Energiedissipatie-/dempingssystemen.

Constructieve betonnen afschuifwand in aanbouw binnen een gebouw, met verticale wapening die aan de bovenzijde uitsteekt, tijdelijke houten bekisting en diagonale schoren die de constructie ondersteunen.

Figuur 2: Voorbeeld van een afschuifwand tussen kolommen

Versterken van betonvloeren en funderingen met onvoldoende ponsafschuifcapaciteit

Stel dat een gebouw dat voorheen als kantoor werd gebruikt door een verandering van eigenaar een commerciële functie krijgt. Door de hogere bezoekersaantallen neemt de belasting op bijvoorbeeld de vloer toe, die door alle constructieve onderdelen moet worden opgenomen – de vloeren, kolommen en funderingen. Na verificatie kan een constructeur vaststellen dat een vlakke vloer onvoldoende weerstand heeft tegen zowel buiging als ponsafschuiving, of in sommige gevallen alleen tegen ponsafschuiving. Zoals in de meeste ontwerpnormen, bijvoorbeeld paragraaf 6.4 van EN 1992-1-1:2004 [2], hangt de weerstand van een betonconstructie tegen ponsafschuiving af van de volgende vijf parameters:

  • Betonsterkte,

  • Effectieve hoogte tot de buigwapening vanaf de bovenkant van de drukzone,

  • Afmeting van de ondersteuning en de controleomtrek,

  • De hoeveelheid langswapening,

  • De hoeveelheid ponsafschuifwapening.

Door een reeks potentieel beschikbare oplossingen op “lokaal” niveau toe te passen om één of meerdere van deze parameters te verbeteren, kan de weerstand tegen ponsafschuiving in verschillende mate worden verhoogd. Dit gaat echter gepaard met afwegingen op het gebied van ingrijpendheid, kosten, beschikbaarheid en andere factoren. Sommige aanpassingen zijn mogelijk zelfs niet haalbaar, zoals het verhogen van de betonsterkte van een bestaande ligger. Andere oplossingen, zoals het toevoegen van extra opleggingen door middel van aanvullende kolommen om de ponsafschuifbelasting te verlagen, vereisen een belastingsoverdracht naar de fundering. Daarom wordt het Hilti-assortiment aan oplossingen om parameters (1) tot en met (5) te verbeteren samengevat in Tabel 1:S

Parameter

Strengthening Solution

How does Hilti assist?

Vergroten van de vloerdikte en effectieve hoogte

Betonopstortlaag

Hilti HCC-serie: HCC-HUS4, HCC-U, HCC-K, en HCC-B

Vergroten van de effectieve hoogte tot de buigwapening

Stalen platen
Betonopstortlaag met achteraf aangebrachte wapening

Hilti achteraf aangebrachte ankers voor stalen platen
Hilti HCC-serie en achteraf aangebrachte wapening

Vergroten van de afmeting van de ondersteuning

Achteraf aangebrachte stalen kapiteelconstructies of schoren
Achteraf aangebrachte kolomkoppen (drop panels)

Hilti achteraf aangebrachte ankers
Hilti achteraf aangebrachte wapening

Vergroten van de langswapening

Betonopstortlaag

Hilti HCC-serie: HCC-HUS4, HCC-U, HCC-K, en HCC-B en achteraf geïnstalleerde wapening

Vergroten van de ponsafschuifwapening

Achteraf aangebrachte ponsafschuifwapening

Hilti HZA-P
HIT-Punching Shear met HAS(-U) staven

Table 1: Mogelijke oplossingen voor het versterken van beton met onvoldoende ponsafschuifcapaciteit.

Het direct vergroten van de hoeveelheid ponsafschuifwapening resulteert in een evenredige toename van de weerstand tegen ponsafschuiving, en de momenteel in de industrie beschikbare oplossingen zijn doorgaans minimaal invasief en verminderen de verstoring van andere constructieonderdelen. Het gebruik van alle andere oplossingen leidt doorgaans tot een minder dan evenredige toename van de weerstand tegen ponsafschuiving, met uitzondering van betonopstortlagen, die gepaard gaan met hun eigen afwegingen.

Achteraf aangebrachte ponsafschuifwapening om de weerstand te vergroten

In de afgelopen jaren heeft de ontwikkeling en voldoende volwassenheid van technologie voor achteraf aangebrachte verankeringen geleid tot toepassingen die verder gaan dan staal-op-betonbevestigingen en beton-op-betonverbindingen. Een toepassing binnen versterking is een betonopstortlaag, waarbij zowel verlijmde als mechanische bevestigingen dienen om het grensvlak tussen het bestaande en nieuwe beton te versterken.

Een andere toepassing van het verlijmde ankersysteem binnen versterking is een recent ontwikkelde Hilti-versterkingsoplossing, “HIT-Punching Shear”, die de weerstand tegen ponsafschuifbelasting van gewapende betonconstructies rechtstreeks vergroot, zoals weergegeven in Figuur 3, vergelijkbaar met ingestorte beugels.

3D-diagram van een betonplaat-wandverbinding met meerdere geïnstalleerde ankers verdeeld over de plaat, waarbij ingestorte wapeningsstaven en geboorde ankergaten zijn gemarkeerd.

Figuur 3: Hilti HIT-RE 500 V4, HAS(-U)-staven en vulset gebruikt als achteraf aangebrachte ponsafschuifwapening.

Deze oplossing wordt op vergelijkbare wijze geïnstalleerd als een verlijmd anker: dat wil zeggen door te boren tot een vaste verankeringsdiepte loodrecht op het betonoppervlak, het boorgruis grondig uit de boorgaten te verwijderen, vervolgens de mortel te injecteren en daarna de staven aan te brengen. Zodra de mortel is uitgehard, kunnen de moeren worden aangedraaid tot een maximaal opgegeven aanhaalmoment.

Opmerking: Tenzij dit expliciet in het ontwerp is meegenomen, moet het doorboren en doorsnijden van de buigwapening waar mogelijk worden vermeden om verdere verzwakking van de constructie te voorkomen. Als dit niet kan worden vermeden, bijvoorbeeld om boren in dicht gewapende zones mogelijk te maken, zijn aanvullende maatregelen vereist, met de uitdrukkelijke goedkeuring van de verantwoordelijke constructeur, om het verlies aan buigwapening te compenseren.

Nieuwe Hilti "HIT-Punching Shear" versterkingsoplossing

De nieuwe Hilti "HIT-Punching Shear" versterkingsoplossing bestaat uit de volgende componenten:

Infographic van een betonverankeringssysteem met ankerpatronen, integratie van wapening, installatiestappen, gereedschappen en materialen, waaronder injectiemortel en stalen draadstangen.

De oplossing combineert de HIT-RE 500 V4 injectiemortel met Hilti HAS-serie draadstangen in de maten M12, M16, M20 en M24, elk verkrijgbaar in koolstofstaal en roestvast staal voor gebruik binnenshuis of buitenshuis. De stalen componenten worden aangevuld met de Hilti Filling Set, die bestaat uit een afdichtingsring en bolvormige ring, een moer en een optionele borgmoer, eveneens verkrijgbaar in zowel koolstofstaal als roestvast staal voor elke stangdiameter.

De veelzijdigheid van dit systeem omvat de volgende parameters:

  • Vloerdikte tussen 200-1100 mm, met een minimale effectieve hoogte van 160 mm.

  • Installatie vanaf de boven- of onderzijde van de vloer, met gedefinieerde lengteranges voor de staven afhankelijk van de vloerdikte en staafdiameter.

  • Betonsterkte tussen C20/25 en C50/60.

  • Droog of met water verzadigd beton, en in met water gevulde boorgaten.

  • Maximale korte- en langetermijntemperaturen van respectievelijk +40°C en +24°C.

  • Constructieonderdelen onderworpen aan statische en quasi-statische belasting.

Flexibiliteit in jouw handen – benut de kracht van PROFIS Engineering

Hilti's cloudgebaseerde ontwerpsoftware PROFIS Engineering bevat een nieuwe, speciaal ontwikkelde module voor het beoordelen en versterken van betonconstructies met onvoldoende ponsafschuifcapaciteit. Deze module ondersteunt constructeurs bij het evalueren van de weerstand van bestaande constructieonderdelen en het versterken ervan, wat resulteert in een veiliger en efficiënter ontwerpproces. De nieuwe PROFIS Engineering Punching Shear Strengthening-module maakt het mogelijk:

  • Selectie tussen rechthoekige en ronde kolommen, wanduiteinden en wandhoeken op vloeren en definitie van hun materiaaleigenschappen en geometrie.

  • Verificatie van de weerstand van het bestaande beton volgens EN 1992-1-1:2004.

  • Versterking volgens aBG Z.15-5.387 [5] in combinatie met DIN EN 1992-1-1/NA:2013, met keuze uit vier wapeningsdiameters in koolstofstaal of roestvast staal en vrije invoer van de h.o.h.-afstanden en randafstanden.

  • Vrije handmatige invoer van de radiale afstanden en het aantal versterkingselementen in elke omtrek.

  • Genereren van een uitgebreid ontwerprapport met alle verificaties, wapeningsdetails en installatie-instructies.

Screenshot van engineeringsoftware voor constructief ontwerp waarop een vloerplaatversterkingslay-out wordt weergegeven met achteraf aangebrachte ankers die in omtrekken zijn gerangschikt, samen met invoerinstellingen en verificatieresultaten.

Samenvatting

Het transformeren en hergebruiken van bestaande constructies kan veel voordelen bieden ten opzichte van nieuwbouw. Voor elke constructie moeten bij versterking specifieke doelstellingen worden bereikt. Afhankelijk van de gekozen ontwerpfilosofie kan de constructeur ponsafschuiftekorten in vloeren en funderingen aanpakken met verschillende methoden, waarvan sommige minder ingrijpend zijn dan andere. Het gebruik van achteraf aangebrachte ponsafschuifwapening, zoals Hilti’s oplossing met HAS(-U) draadstangen in combinatie met HIT-RE 500 V4 mortel, is een innovatief voorbeeld van een minimaal ingrijpende methode die de ponsafschuifweerstand van een constructieonderdeel aanzienlijk kan verhogen.

Na een geschikte beoordeling en verlening van een algemene bouwtechnische goedkeuring (aBG) als systeem door DIBt, kunnen constructeurs een vertrouwde ontwerpmethode op basis van Eurocode 2 gebruiken die geïntegreerd is in Hilti’s PROFIS Engineering Suite om tot een haalbare oplossing te komen door te kiezen tussen belangrijke ontwerpparameters zoals diameter en h.o.h.-afstand. Met een intuïtieve interface ondersteunt de nieuwe module voor ponsafschuifversterking constructeurs door tijd te besparen tijdens de ontwerpfase, waarde toe te voegen voor hun klanten en tegelijkertijd bij te dragen aan een veiligere en veerkrachtigere gebouwde omgeving.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze whitepaper [4], waarin dit artikel verder wordt uitgediept.

Voor een demonstratie van de PROFIS Engineering-module bekijk nu deze video

Om te beginnen met ontwerpen, ga naar https://profisengineering.hilti.com/

PROFIS Engineering Suite is gebruiksvriendelijke cloudgebaseerde software die het ontwerpen van constructieve verbindingen sneller en eenvoudiger maakt. Bekijk hieronder het volledige aanbod.

PROFIS Engineering Suite

Referenties

  1. N. Addy, “Making sustainable refurbishment of existing buildings financially viable”, in Sustainable Retrofitting of Commercial Buildings - Cool Climates, S. Burton, Ed., Abingdon, Routledge, 2015, pp. 57-73.

  2. EN 1992-1-1:2004: “Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings”, Brussels: CEN, 2004.

  3. “Concrete-to-Concrete Connections Handbook”, Hilti AG, Liechtenstein, May 2024.

  4. “Whitepaper on Shear-friction Applications and Concrete Overlays”, Hilti AG, Liechtenstein, Dec. 2023.

  5. Deutsches Institut für Bautechnik, “Z-15.5-387 - Hilti Durchstanzverstärkungssystem mit Hilti HIT-RE 500 V4”, DIBt, Berlin, 2025.