REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Nauwkeurige zaagsnede – verstek (≤ 60° rechts ≤ 52° links) en afschuining (tot 48°) kan in beide richtingen worden aangepast voor gladde samengestelde zaagsneden en nauwkeurige rechte sneden gedurende de gehele levensduur van de zaag.
  • Variabele snelheidsregeling – met 6 snelheden (2000-4300 omw./min.) maakt het mogelijk de zaagsnelheid aan te passen aan het te verzagen materiaal en de prestaties en de acculevensduur te optimaliseren bij gebruik van onze bladen
  • Ergonomisch en efficiënt – voorwaarts schuivende rail bespaart ruimte en verstekinstelling op de voorzijde zorgt voor fijne manier van werken
  • Geïntegreerde led-schaduwlijn – Heldere lijn op uw werkgebied voor snellere en nauwkeurigere zaagsneden, ook bij weinig licht
  • Veiliger en schoner – snelle zaagbladrem en effectieve stofafzuiging voor een veiligere en schonere werkomgeving
Toepassingen
  • Houtskeletbouw, bijzonder nauwkeurige, seriële zaagsneden in balken, structurele houten elementen en tijdelijke structuren
  • Zuivere sneden voor bekisting van beton zoals kantelmuren en architectonisch beton
  • Afschuin- en verstekzaagsneden voor bekisting, freeswerk en binnenhoutwerk zoals kasten, vormen en afwerking
  • Om incidenteel aluminium te zagen op locatie voor geveltoepassingen
  • Rechte zaagsneden in PVC, ABS, aluminium en buisleidingen voor verbindingen in loodgieterswerk en elektrische installaties

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning