REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • ½" vierkante opname met zware borgpen voor veiligheid en een snelle dopwisseling
  • Verminderd ongecontroleerd draaien dankzij de tangentiële slag: maakt elektrische slagmoersleutels minder vermoeiend in het gebruik
  • Hoogwaardig stalen aambeeld met een speciale warmtebehandeling voor extra lange levensduur
  • Geoptimaliseerd als een systeem voor het indraaien van Hilti HUS schroefankers en HRD kozijnpluggen
  • Fijn afgestemd slagmechanisme voor maximale efficiëntie van een accu-slagmoersleutel
Toepassingen
  • Indraaien van HUS3 schroefankers van 8 tot 14 mm diameter in beton
  • Vast- en losdraaien van moeren en bouten van M12 tot M20
  • Montage van stalen profielen, hout of prefab betonelementen
  • Bevestigen van HCA spiraalankers in beton
  • Indraaien van houtdraadbouten en spaanplaatschroeven tot 5/8" in hout (voorboren kan nodig zijn)

Services

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services
Fleet Management
Fleet Management

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
  • Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.
Meer informatie over Fleet Management

Technische gegevens

Documenten en video's