TE 3-C boorhamer
New productArtikel #r5269003
Krachtige SDS-plus-boorhamer op snoer, voor hamerboren, boren zonder slag en beitelen
- Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu: 3 kg
- Werkmodus: Boren, Hakken, Beitelinstelling
- Hamerboren diameterbereik: 4 - 28 mm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Drievoudige SDS plus boorhamer (hamerboren, alleen draaiend boren en beitelen) voor meerdere toepassingen
- 850 W motor levert een hoog vermogen en bescherming tegen overbelasting
- TE-C Click boorkop en gebruiksvriendelijke keuzeschakelaar voor verbeterd werkcomfort
- 360° zijhandgreep met verbeterde diepte-aanslag – gemakkelijk instelbaar op de gewenste lengte of voor gebruik in kleine ruimtes
- Elektronische schakelaar voor nauwkeurig aanboren
Toepassingen
- Boren en hamerboren in beton en metselwerk
- Corrigerend beitelwerk en licht uithakken van kanalen voor kabels in beton en metselwerk
- Incidenteel boren in hout en staal met de optionele soepele schacht boorkopadapter
- Boren van contactdoosuitsparingen in metselwerk
- Indraaien van schroeven met de optionele bithouders
![](/medias/sys_master/images/h8e/h11/10048683311134.jpg)
Services
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.