TE 3-M boorhamer
New productArtikel #r5269167
Krachtige, multifunctionele SDS Plus (TE-C) boorhamer, met pistoolgreep, drie standen en beitelfunctie
- Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu: 3.1 kg
- Werkmodus: Hakken, Boren, Beitelinstelling
- Hamerboren diameterbereik: 4 - 28 mm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- SDS Plus (TE-C) boorhamer met drie standen, voor hamerboren, boren zonder slag en beitelen
- 850 W-motor levert hoge prestaties en is voorzien van overbelastingsbeveiliging
- TE-C Click snelwisselkop en gebruiksvriendelijke keuzeschakelaar voor een hoog werkcomfort
- 360° zijhandgreep met snel in te stellen diepte-aanslag – eenvoudig instelbaar voor een stevige grip in elke houding, zelfs in kleine ruimtes
- Elektronische schakelaar voor nauwkeurig aanboren
Toepassingen
- Boren en hamerboren in beton en metselwerk
- Corrigerend beitelwerk en licht uithakken van sleuven voor kabels in beton en metselwerk
- Incidenteel boren in hout en staal met optionele snelspanboorkop
- Boren van contactdoosuitsparingen in metselwerk
- Indraaien van schroeven met de optionele bithouders
Services
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.