VC 20L-X L-klasse stofafzuiger
New productArtikel #r11000879
Krachtige stofafzuiger voor aansluiting met elektrisch gereedschap en voor het schoonmaken van werkterreinen (nat en droog), tank van 15 l
- Watercapaciteit: 9 l
- Containercapaciteit: 15 l
- Stofcapaciteit: 15 kg
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Stevige universele stofzuiger die is gebouwd voor stofafzuiging en reiniging in de zwaarste bouwplaatsomstandigheden
- Ontworpen voor agility. Compact en licht genoeg om eenvoudig rond alle bouwplaatsen mee te nemen
- Hilti AirBoost automatische, adaptieve filterreiniging. Reinigt het luchtfilter wanneer dat nodig is, zodat stofafzuigprestaties consistent hoog blijven
- Prestatiedisplay. Live feedback over de filterstatus en zuigkracht van de stofzuiger
- Optionele auto-start functie beschikbaar: in- en uitschakelen met Bluetooth®-afstandsbediening
Toepassingen
- Afzuiging van stof bij slijpen, zagen, sleuven zagen, boren en machines voor droog diamantboren
- Nat- en droog zuigen
- Verwijderen van boorslijk bij diamantboren